TMAG5230

アクティブ

製品詳細

Type Omnipolar switch, Unipolar switch Supply current (µA) 4.1, 4.5 Bandwidth (kHz) 0.02 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open-drain, Push-Pull output driver
Type Omnipolar switch, Unipolar switch Supply current (µA) 4.1, 4.5 Bandwidth (kHz) 0.02 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open-drain, Push-Pull output driver
DSBGA (YBK) 4 0.847364 mm² (1.142 mm × 0.742 mm) DSBGA (YBH) 4 0.64 mm² (0 mm × 0 mm)
  • 電源電圧範囲:1.65V ~ 5.5V
  • 周囲温度範囲:–40°C ~ 125°C
  • 磁気ポール検出オプション:
    • オムニポーラ (両極性)
    • デュアルユニポーラ
  • 出力タイプ:
    • プッシュプル
    • オープン ドレイン
  • アクティブ出力状態 (B > BOPのとき):Low (VOL)
  • 磁気動作点 (BOP):
    • 2.4mT~35mT
  • 1.6µA の Low 平均消費電流
  • サンプリング レート:
    • 1.25Hz ~ 20kHz
  • 業界標準の 4 ピン DSBGA パッケージ
  • 電源電圧範囲:1.65V ~ 5.5V
  • 周囲温度範囲:–40°C ~ 125°C
  • 磁気ポール検出オプション:
    • オムニポーラ (両極性)
    • デュアルユニポーラ
  • 出力タイプ:
    • プッシュプル
    • オープン ドレイン
  • アクティブ出力状態 (B > BOPのとき):Low (VOL)
  • 磁気動作点 (BOP):
    • 2.4mT~35mT
  • 1.6µA の Low 平均消費電流
  • サンプリング レート:
    • 1.25Hz ~ 20kHz
  • 業界標準の 4 ピン DSBGA パッケージ

TMAG5230 は磁気位置センシング アプリケーションで使用されるホール効果スイッチです。TMAG5230 製品ファミリは、オムニポーラとユニポーラの両方の出力に対応する超小型フォームファクタの DSBGA (WCSP) パッケージで供給されます。このデバイスは、高感度スレッショルドと各種のサンプリング レートの複数の組み合わせをサポートしているため、磁石の選択、感度、電力要件に応じた柔軟なシステム設計が可能です。

このデバイスの出力タイプは、外付けプルアップ抵抗が不要なプッシュ プル出力として、または TMAG5230 電源とは異なる IO 電圧を使用できるオープン ドレイン出力として利用可能です。オープン ドレイン出力は VCC より高い電圧をサポートできるため、電源シーケンスが不要です。

TMAG5230 は磁気位置センシング アプリケーションで使用されるホール効果スイッチです。TMAG5230 製品ファミリは、オムニポーラとユニポーラの両方の出力に対応する超小型フォームファクタの DSBGA (WCSP) パッケージで供給されます。このデバイスは、高感度スレッショルドと各種のサンプリング レートの複数の組み合わせをサポートしているため、磁石の選択、感度、電力要件に応じた柔軟なシステム設計が可能です。

このデバイスの出力タイプは、外付けプルアップ抵抗が不要なプッシュ プル出力として、または TMAG5230 電源とは異なる IO 電圧を使用できるオープン ドレイン出力として利用可能です。オープン ドレイン出力は VCC より高い電圧をサポートできるため、電源シーケンスが不要です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMAG5230 WCSP 封止、低消費電力、Z 軸、ホール効果スイッチ PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HALL-ADAPTER-EVM — ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール

HALL-A-ADAPTER-EVM は、スイッチ、ラッチ、リニアホールセンサのプロトタイプ製作とテストをの迅化に貢献します。小型 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、直接配線により既存の回路へサポートされているホール センサーを接続することができます。サポートしているパッケージの完全なリストには、SOT-23、TO-92、X2SON、5/6、0.4mm ピッチの 2 x 2 WCSP、MSOP-8 があります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS:TI 磁気センス エミュレータ) Web ツールは、磁気位置センシング システムに適した磁束密度と TI の磁気センサ出力を推定します。TI の磁気センサ製品ラインアップから候補の製品を選択し、開発中の設計の電気機械的性能を包括的にエミュレートすることが可能です。このツールは、磁気素子のさまざまな形状、グレード、動作タイプに対応しているため、開発中の設計を簡単にカスタマイズできます。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBK) 4 Ultra Librarian
DSBGA (YBH) 4 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ