製品詳細

Local sensor accuracy (max) 1.5 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type SPI Supply current (max) (µA) 50 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 1.5 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type SPI Supply current (max) (µA) 50 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Rating Catalog
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • DIGITAL OUTPUT: SPI-Compatible Interface
  • RESOLUTION: 12-Bit + Sign, 0.0625°C
  • ACCURACY: ±1.5°C from –25°C to +85°C (max)
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 50 µA (max)
  • WIDE SUPPLY RANGE: 2.7V to 5.5V
  • TINY SOT23-6 PACKAGE
  • OPERATION TO 150°C
  • APPLICATIONS
    • POWER-SUPPLY TEMPERATURE MONITORING
    • COMPUTER PERIPHERAL THERMAL PROTECTION
    • NOTEBOOK COMPUTERS
    • CELL PHONES
    • BATTERY MANAGEMENT
    • OFFICE MACHINES

All other trademarks are the property of their respective owners.

  • DIGITAL OUTPUT: SPI-Compatible Interface
  • RESOLUTION: 12-Bit + Sign, 0.0625°C
  • ACCURACY: ±1.5°C from –25°C to +85°C (max)
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 50 µA (max)
  • WIDE SUPPLY RANGE: 2.7V to 5.5V
  • TINY SOT23-6 PACKAGE
  • OPERATION TO 150°C
  • APPLICATIONS
    • POWER-SUPPLY TEMPERATURE MONITORING
    • COMPUTER PERIPHERAL THERMAL PROTECTION
    • NOTEBOOK COMPUTERS
    • CELL PHONES
    • BATTERY MANAGEMENT
    • OFFICE MACHINES

All other trademarks are the property of their respective owners.

The TMP121 and TMP123 are SPI-compatible temperature sensors available in a tiny SOT23-6 package. Requiring no external components, the TMP121 and TMP123 are capable of measuring temperatures within 2°C of accuracy over a temperature range of –40°C to +125°C. Low supply current, and a supply range from 2.7V to 5.5V, make the TMP121 and TMP123 excellent candidates for low-power applications.

The TMP121 and TMP123 are ideal for extended thermal measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.

The TMP121 and TMP123 are SPI-compatible temperature sensors available in a tiny SOT23-6 package. Requiring no external components, the TMP121 and TMP123 are capable of measuring temperatures within 2°C of accuracy over a temperature range of –40°C to +125°C. Low supply current, and a supply range from 2.7V to 5.5V, make the TMP121 and TMP123 excellent candidates for low-power applications.

The TMP121 and TMP123 are ideal for extended thermal measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
TMP126 アクティブ 175℃ 動作、CRC 機能とスルーレート アラート機能搭載、±0.25°C 精度、SPI 温度センサ SPI output with improved accuracy, extended temperature & voltage supply ranges, smaller package, less current & additional features

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP121, TMP123: 1.50C Accurate Digital Temperature Sensor with SPI Interface データシート (Rev. C) 2005/02/03
アプリケーション・ノート How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) PDF | HTML 2025/01/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドライバまたはライブラリ

LM70SW-LINUX — Linux ドライバ、LM70 用

この Linux ドライバは、温度センサである LM70 シリーズをサポートしています。また、この Linux ドライバは SPI バス経由の通信をサポートしており、ハードウェア監視サブシステムとのインターフェイスとして機能します。

Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

サポート対象デバイス:
  • LM70
  • TMP121
  • LM71
  • LM74
Linux ソース・ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/hwmon/lm70.c
  2. Documentation/hwmon/lm70
ソース・ファイル

(...)

サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TMP121 IBIS Model (Rev. A)

SBOM878A.ZIP (68 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ