TMP411D-Q1

アクティブ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 0.8 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C, SMBus Features ALERT Supply current (max) (µA) 8.2 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 4 Rating Automotive
Local sensor accuracy (max) 0.8 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C, SMBus Features ALERT Supply current (max) (µA) 8.2 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 4 Rating Automotive
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • TMP411-Q1:
    • ±1°C ローカル (オンチップ) 温度精度
    • ±1°C リモート接合部温度精度
    • 電源電圧範囲:2.7V ~ 5.5V
    • VSSOP 8 ピンパッケージで提供
  • TMP411D-Q1:
    • ±0.8°C ローカル (オンチップ) 温度精度
    • ±0.8°C リモート接合部温度精度
    • 電源電圧範囲:1.62V ~ 5.5V
    • SOT-23 8 ピンパッケージで提供
  • I2C インタフェース (SMBus 互換)
    • プログラム可能な分解能:9 ~ 12 ビット
    • 複数のインターフェイス アドレス
  • 内蔵キャリブレーション保護機能:
    • プログラマブル非理想係数
    • 直列抵抗キャンセル
    • リモート BJT/ダイオードのフォルト検出
    • アラート機能
      • ALERT / THERM2 ピン構成
    • プログラム可能なスレッショルド制限値
    • 最高温度モニタおよび最低温度モニタ
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • TMP411-Q1:
    • ±1°C ローカル (オンチップ) 温度精度
    • ±1°C リモート接合部温度精度
    • 電源電圧範囲:2.7V ~ 5.5V
    • VSSOP 8 ピンパッケージで提供
  • TMP411D-Q1:
    • ±0.8°C ローカル (オンチップ) 温度精度
    • ±0.8°C リモート接合部温度精度
    • 電源電圧範囲:1.62V ~ 5.5V
    • SOT-23 8 ピンパッケージで提供
  • I2C インタフェース (SMBus 互換)
    • プログラム可能な分解能:9 ~ 12 ビット
    • 複数のインターフェイス アドレス
  • 内蔵キャリブレーション保護機能:
    • プログラマブル非理想係数
    • 直列抵抗キャンセル
    • リモート BJT/ダイオードのフォルト検出
    • アラート機能
      • ALERT / THERM2 ピン構成
    • プログラム可能なスレッショルド制限値
    • 最高温度モニタおよび最低温度モニタ

TMP411-Q1/TMP411D-Q1 は、ローカル温度センサを内蔵したリモート温度センサ モニタです。リモート温度センサのダイオード接続トランジスタは、一般に低コストな NPN 型または PNP 型トランジスタまたはダイオードであり、これらはマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または FPGA に不可欠な要素です。

複数の IC 製造元についてリモートの精度は ±1℃ (TMP411-Q1) または ±0.8°C (TMP411D-Q1) で、較正は必要ありません。2 線式シリアル インターフェイスは SMBus のバイト書き込み、バイト読み取り、バイト送信、バイト受信の各コマンドを受け付け、アラーム スレッショルドのプログラミングや温度データの読み取り出が可能です。

TMP411-Q1/TMP411D-Q1 には、直列抵抗の相殺、プログラム可能な非理想係数、プログラム可能な分解能、プログラム可能なスレッショルド値、最低温度と最高温度のモニタ、広いリモート温度測定範囲 (最高 150℃)、ダイオード フォルト検出、温度アラート機能などの機能が搭載されています。

TMP411-Q1 は VSSOP-8 パッケージで提供され、TMP411D-Q1 は SOT23-8 パッケージで提供されます。

TMP411-Q1/TMP411D-Q1 は、ローカル温度センサを内蔵したリモート温度センサ モニタです。リモート温度センサのダイオード接続トランジスタは、一般に低コストな NPN 型または PNP 型トランジスタまたはダイオードであり、これらはマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または FPGA に不可欠な要素です。

複数の IC 製造元についてリモートの精度は ±1℃ (TMP411-Q1) または ±0.8°C (TMP411D-Q1) で、較正は必要ありません。2 線式シリアル インターフェイスは SMBus のバイト書き込み、バイト読み取り、バイト送信、バイト受信の各コマンドを受け付け、アラーム スレッショルドのプログラミングや温度データの読み取り出が可能です。

TMP411-Q1/TMP411D-Q1 には、直列抵抗の相殺、プログラム可能な非理想係数、プログラム可能な分解能、プログラム可能なスレッショルド値、最低温度と最高温度のモニタ、広いリモート温度測定範囲 (最高 150℃)、ダイオード フォルト検出、温度アラート機能などの機能が搭載されています。

TMP411-Q1 は VSSOP-8 パッケージで提供され、TMP411D-Q1 は SOT23-8 パッケージで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP411-Q1 ±1°C および TMP411D-Q1 ±0.8°C、N 係数および直列抵抗補正機能付き リモートおよびローカル温度センサ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025/10/30

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ