パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TQFP (PAG) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (5+1) |
TMS320F28034 の特徴
- 高効率の 32 ビット CPU (TMS320C28x)
- 60MHz (サイクル タイム 16.67ns)
- 16 ビット × 16 ビットおよび 32 ビット × 32 ビットの MAC 演算
- 16 ビット × 16 ビットのデュアル MAC
- ハーバード バス アーキテクチャ
- アトミック処理
- 高速な割り込み応答とプロセッシング
- 統合メモリ プログラミング モデル
- 高いコード効率 (C/C++ およびアセンブリ)
- プログラム可能な制御補償器アクセラレータ (CLA)
- 32 ビット浮動小数点演算アクセラレータ
- メイン CPU と独立にコードを実行
- エンディアンネス:リトル エンディアン
- JTAG バウンダリ スキャンをサポート
- IEEE 標準 1149.1-1990 標準テスト アクセス ポートおよびバウンダリ スキャン アーキテクチャ
- 低コストのデバイスおよびシステム
- 3.3 V シングル電源
- 電源シーケンス不要
- パワー オン リセットおよびブラウンアウト リセットを内蔵
- 低消費電力
- アナログ サポート ピンなし
- クロック:
- 2 つの内部ゼロ ピン発振器
- オンチップの水晶発振器と外部クロック入力
- ウォッチドッグ タイマ モジュール
- クロック消失検出回路
- 最大 45 の個別にプログラム可能な、多重化された、入力フィルタリング付き GPIO ピン
- すべてのペリフェラル割り込みをサポートするペリフェラル割り込み拡張 (PIE) ブロック
- 3 つの 32 ビット CPU タイマ
- それぞれの拡張パルス幅変調器 (ePWM) に独立の 16 ビット タイマ
- オンチップ メモリ
- フラッシュ、SARAM、OTP、ブート ROM を利用可能
- コード セキュリティ モジュール
- 128 ビットのセキュリティ キーおよびロック
- セキュア メモリ ブロックを保護
- ファームウェアのリバース エンジニアリングを防止
- シリアル ポート ペリフェラル
- 1 つのシリアル通信インターフェイス (SCI) UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) モジュール
- 2 つの SPI (Serial Peripheral Interface) モジュール
- 1 つの I2C (Inter-Integrated-Circuit) モジュール
- 1 つの LIN (Local Interconnect Network) モジュール
- 1 つの拡張コントローラ エリア ネットワーク (eCAN) モジュール
- 拡張制御ペリフェラル
- ePWM
- 高分解能 PWM (HRPWM)
- 拡張キャプチャ (eCAP) モジュール
- 高分解能入力キャプチャ (HRCAP) モジュール
- 拡張直交エンコーダ パルス (eQEP) モジュール
- A/D コンバータ (ADC)
- オンチップ温度センサ
- コンパレータ
- 高度なエミュレーション機能
- 分析およびブレークポイント機能
- ハードウェアによるリアルタイム デバッグ
- パッケージ オプション
- 56 ピンの RSH 超薄型クワッド フラットパック (VQFN) (リードなし)
- 64 ピンの PAG シン クワッド フラットパック (TQFP)
- 80 ピンの PN 薄型クワッド フラットパック (LQFP)
- 温度オプション
- T:-40℃~105℃
- S:-40℃~125℃
- Q:–40℃~125℃ (車載アプリケーション用の AEC Q100 認定)
TMS320F28034 に関する概要
C2000™ 32 ビット マイクロコントローラは処理、センシング、アクチュエーションに最適化されており、リアルタイム制御アプリケーション、たとえば産業用モーター ドライブ、ソーラー インバータおよびデジタル電源、電気自動車および輸送機関、モーター制御、センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。C2000 ラインには最高性能の MCU とエントリ性能の MCU が含まれています。
F2803x ファミリのマイクロコントローラ (MCU) は、C28x コアと制御補償器アクセラレータ (CLA) の能力を、高度に統合された制御ペリフェラルとともに、ピン数の少ないデバイスに組み入れた製品です。このファミリは従来の C28x ベースのコードと互換性があり、アナログも高レベルで統合されています。
内蔵の電圧レギュレータにより、シングル レールでの動作が可能です。HRPWMに拡張が加えられ、デュアル エッジ制御(周波数変調)が可能になっています。内部の10ビット基準を持つアナログ コンパレータが追加されており、直接配線によりPWM出力を制御できます。この ADC は 0~3.3V の固定フルスケール範囲を変換し、レシオメトリックな VREFHI/VREFLO 基準電圧をサポートします。ADC インターフェイスは、オーバーヘッドが小さく、レイテンシが短くなるよう最適化されています。
C2000 MCU の詳細については、C2000™ リアルタイム制御マイコン (MCU) のページをご覧ください。