パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LQFP (PN) | 80 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 119 | JEDEC TRAY (5+1) |
TMS320F28052-Q1 の特徴
- 高効率の 32 ビット CPU (TMS320C28x)
- 60MHz (サイクル・タイム 16.67ns)
- 16 × 16 および 32 × 32 の積和 (MAC) 演算
- 16 ビット × 16 ビットのデュアル MAC
- ハーバード・バス・アーキテクチャ
- アトミック処理
- 高速な割り込み応答とプロセッシング
- 統合メモリ・プログラミング・モデル
- 高いコード効率 (C/C++ およびアセンブリ)
- プログラム可能な制御補償器アクセラレータ (CLA)
- 32 ビット浮動小数点演算アクセラレータ
- メイン CPU と独立にコードを実行
- デュアル・ゾーンのセキュリティ・モジュール
- エンディアンネス:リトル・エンディアン
- 低コストのデバイスとシステム:
- 3.3V 単一電源
- 電源シーケンス不要
- パワー・オン・リセットおよびブラウンアウト・リセットを内蔵
- 低消費電力
- アナログ・サポート・ピンなし
- クロック:
- 2 つの内部ゼロ・ピン発振器
- オンチップの水晶発振器と外部クロック入力
- ウォッチドッグ・タイマ・モジュール
- クロック消失検出回路
- 個別にプログラム可能な最大 42 の多重化された汎用入出力 (GPIO) ピン (入力フィルタ付き)
- JTAG バウンダリ・スキャンのサポート
- IEEE 標準 1149.1-1990 標準テスト・アクセス・ポートおよびバウンダリ・スキャン・アーキテクチャ
- すべてのペリフェラル割り込みをサポートする、ペリフェラル割り込み拡張 (PIE) ブロック
- 3 つの 32 ビット CPU タイマ
- 各 ePWM モジュールに独立の 16 ビット・タイマ
- オンチップ・メモリ
- フラッシュ、SARAM、メッセージ RAM、OTP、CLA データ ROM、ブート ROM、セキュア ROM を使用可能
- 128 ビットのセキュリティ・キーおよびロック
- セキュア・メモリ・ブロックを保護
- ファームウェアのリバース・エンジニアリングを防止
- シリアル・ポート・ペリフェラル
- 3 つのシリアル通信インターフェイス (SCI) UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) モジュール
- 1 つのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) モジュール
- 1 つの I2C (Inter-Integrated-Circuit) バス
- 1 つの拡張コントローラ・エリア・ネットワーク (eCAN) バス
- 拡張制御ペリフェラル
- 拡張パルス幅変調器 (ePWM) モジュール
- 拡張キャプチャ (eCAP) モジュール
- 拡張直交エンコーダ・パルス (eQEP) モジュール
- アナログ・ペリフェラル
- 1 つの 12 ビット A/D コンバータ (ADC)
- 1つの発振器補償用オンチップ温度センサ
- 最大 7 つのコンパレータと、最大 3 つの内蔵 D/A コンバータ (DAC)
- 1 つのバッファ付き基準 DAC
- 最大 4 つのプログラム可能ゲイン・アンプ (PGA)
- 最大 4 つのデジタル・フィルタ
- 高度なデバッグ機能
- 分析およびブレークポイント機能
- ハードウェアによるリアルタイム・デバッグ
- 80 ピンの PN 薄型クワッド・フラットパック (LQFP)
- 温度オプション
- T:–40℃~105℃
- S:–40℃~125℃
- Q:–40℃~125℃ (車載アプリケーション用に AEC Q100 認定)
TMS320F28052-Q1 に関する概要
C2000™ リアルタイム制御 MCUは、処理、センシング、アクチュエーションに最適化されており、リアルタイム制御アプリケーション、たとえば産業用モーター・ドライブ、ソーラー・インバータおよびデジタル電源、電気自動車および輸送、モーター制御、センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。C2000 ラインには最高性能の MCU とエントリ性能の MCU が含まれています。
F2805x ファミリのマイクロコントローラ (MCU) は、C28x コアと CLA の能力を、高度に統合された制御ペリフェラルとともに、ピン数の少ないデバイスに組み入れた製品です。このファミリは従来の C28x ベースのコードと互換性があり、アナログも高レベルで統合されています。
内蔵の電圧レギュレータにより、シングル・レールでの動作が可能です。内部の 6 ビット基準を持つアナログ・コンパレータが追加されており、直接配線により PWM 出力を制御できます。この ADC は 0~3.3V の固定フルスケール範囲を変換し、レシオメトリックな VREFHI/VREFLO 基準電圧をサポートします。ADC インターフェイスは、オーバーヘッドが小さく、レイテンシが短くなるよう最適化されています。
アナログ・フロント・エンド (AFE) には、最大 7 つのコンパレータと、最大 3 つの内蔵 DAC、1 つの VREFOUT バッファ付き DAC、最大 4 つの PGA、最大 4 つのデジタル・フィルタが含まれています。PGA は、入力信号を 3 つの異なるゲイン・モードで増幅できます。AFE ペリフェラルの実際の数は、TMS320F2805x のデバイス番号によって異なります。詳細については、デバイスの比較をご覧ください。
C2000 MCU の詳細については、C2000™ リアルタイム制御 MCU のページをご覧ください。