パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LQFP (PZ) | 100 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | JEDEC TRAY (5+1) |
TMS320F28063 の特徴
- 高効率の 32 ビット CPU (TMS320C28x)
- 90MHz (サイクル・タイム 11.11ns)
- 16 × 16 および 32 × 32 の積和 (MAC) 演算
- 16 ビット × 16 ビットのデュアル MAC
- ハーバード・バス・アーキテクチャ
- アトミック処理
- 高速な割り込み応答とプロセッシング
- 統合メモリ・プログラミング・モデル
- 高いコード効率 (C/C++ およびアセンブリ)
- 浮動小数点演算ユニット (FPU)
- ネイティブの単精度浮動小数点演算
- プログラム可能な制御補償器アクセラレータ (CLA)
- 32 ビット浮動小数点演算アクセラレータ
- メイン CPU と独立にコードを実行
- ビタビ、複素演算、CRC ユニット (VCU)
- C28x 命令セットを拡張し、複素数乗算、ビタビ演算、巡回冗長検査 (CRC) をサポート
- 組み込みメモリ
- 最大 256KB のフラッシュ
- 最大100KB の RAM
- 2KB の ワンタイム・プログラマブル (OTP) ROM
- 6 チャネルのダイレクト・メモリ・アクセス (DMA)
- デバイスとシステムが低コスト
- 3.3V 単一電源
- 電源シーケンス不要
- パワー・オン・リセットおよびブラウンアウト・リセットを内蔵
- 低消費電力動作モード
- アナログ・サポート・ピンなし
- エンディアンネス:リトル・エンディアン
- JTAG バウンダリ・スキャンをサポート
- IEEE 規格 1149.1-1990 標準テスト・アクセス・ポートおよびバウンダリ・スキャン・アーキテクチャ
- クロック
- 2 つの内部ゼロ・ピン発振器
- オンチップの水晶発振器と外部クロック入力
- ウォッチドッグ・タイマ・モジュール
- クロック消失検出回路
- すべてのペリフェラル割り込みをサポートするペリフェラル割り込み拡張 (PIE) ブロック
- 3 つの 32 ビット CPU タイマ
- 高度な制御ペリフェラル
- 最大 8 つの拡張パルス幅変調器 (ePWM) モジュール
- 合計 16 の PWM チャネル (8 つは HRPWM 対応)
- 各モジュールに独立の 16 ビット・タイマ
- 3 つの入力拡張キャプチャ (eCAP) モジュール
- 最大 4 つの高分解能キャプチャ (HRCAP) モジュール
- 最大 2 つの拡張直交エンコーダ・パルス (eQEP) モジュール
- 12 ビットのA/D コンバータ (ADC)、デュアル・サンプル・アンド・ホールド (S/H)
- 最大 3.46MSPS
- 最大 16 チャネル
- オンチップ温度センサ
- 128 ビットのセキュリティ・キーおよびロック
- セキュア・メモリ・ブロックを保護
- ファームウェアのリバース・エンジニアリングを防止
- シリアル・ポート・ペリフェラル
- 2 つのシリアル通信インターフェイス (SCI) [UART] モジュール
- 2 つの SPI (Serial Peripheral Interface) モジュール
- 1 つの I2C (Inter-Integrated-Circuit) バス
- 1 つのマルチチャネル・バッファ付きシリアル・ポート (McBSP) バス
- 1つの拡張コントローラ・エリア・ネットワーク (eCAN)
- ユニバーサル・シリアル・バス (USB) 2.0 (供給可能性については「製品比較表」を参照)
- Full-speed デバイス・モード
- Full-speed または Low-speed ホスト・モード
- 個別にプログラム可能な最大 54 の多重化された汎用入出力 (GPIO) ピン (入力フィルタ付き)
- 高度なデバッグ機能
- 分析およびブレークポイント機能
- ハードウェアによるリアルタイム・デバッグ
- パッケージ・オプション
- 80 ピン PFP および 100 ピン PZP PowerPAD™ の熱的に強化された薄型クワッド・フラットパック (HTQFP)
- 80 ピン PN および 100 ピン PZ 薄型クワッド・フラットパック (LQFP)
- 温度オプション
- T:-40℃~105℃
- S:-40℃~125℃
- Q:-40℃~125℃ (車載アプリケーション用に AEC Q100 認定)
TMS320F28063 に関する概要
C2000™ 32 ビット・マイクロコントローラは、処理、センシング、アクチュエーションに最適化されており、リアルタイム制御アプリケーション、たとえば産業用モーター・ドライブ、ソーラー・インバータおよびデジタル電源、電気自動車および輸送、モーター制御、センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。C2000 ラインには最高性能の MCU とエントリ性能の MCU があります。
F2806x ファミリのマイクロコントローラ (MCU) は、C28x コアと CLA の能力を、高度に統合された制御ペリフェラルとともに、ピン数の少ないデバイスに組み入れた製品です。このファミリは従来の C28x ベースのコードと互換性があり、アナログも高レベルで統合されています。
内蔵の電圧レギュレータにより、シングル・レールでの動作が可能です。HRPWM モジュールが拡張されて、デュアル・エッジ制御 (周波数変調) が可能になっています。10 ビット基準を内蔵したアナログ・コンパレータが追加されており、直接配線により ePWM 出力を制御できます。この ADC は 0~3.3V の固定フルスケール範囲を変換し、レシオメトリックな VREFHI/VREFLO 基準電圧をサポートします。ADC インターフェイスは、オーバーヘッドが小さく、レイテンシが短くなるよう最適化されています。
C2000 MCUの詳細については、www.tij.co.jp/c2000でC2000の概要を参照してください。