パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LQFP (PZ) | 100 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | JEDEC TRAY (10+1) |
TMS570LS0432 の特徴
- 安全性が重要なアプリケーション用の高性能な車載グレード・マイクロコントローラ
- ロックステップで動作するデュアルCPU
- ECC付きのフラッシュとRAMインターフェイス
- CPUおよびオンチップRAM用の内蔵セルフ・テスト
- エラー・ピン付きのエラー通知モジュール
- 電圧およびクロックの監視
- ARM®
Cortex®-R4 32ビットRISC
CPU
- 8段パイプラインによる1.66DMIPS/MHzの効率
- 8領域のメモリ保護ユニット(MPU)
- サードパーティ・サポート付きのオープン・アーキテクチャ
- 動作条件
- 80MHzのシステム・クロック
- コア電源電圧(VCC): 公称1.2V
- I/O電源電圧(VCCIO): 公称3.3V
- ADC電源電圧(VCCAD): 公称3.3V
- 内蔵メモリ
- 最大384KBのECC付きプログラム用フラッシュ・メモリ
- ECC付きの32KB RAM
- ECC付きのEEPROMエミュレーション用16KBフラッシュ
- Hercules™共通プラットフォーム・アーキテクチャ
- ファミリ間で一貫したメモリ・マップ
- リアルタイム割り込み(RTI)タイマ(OSタイマ)
- 96チャネル・ベクタ割り込みモジュール(VIM)
- 2チャネルの巡回冗長性検査(CRC)
- スリップ検出機能を内蔵した周波数変調フェーズ・ロック・ループ(FMPLL)
- IEEE 1149.1 JTAG、バウンダリ・スキャンおよびARM CoreSight™コンポーネント
- 高度なJTAGセキュリティ・モジュール(AJSM)
- 複数の通信インターフェイス
- 2つのCANコントローラ(DCAN)
- DCAN1 - パリティ保護付きの32のメールボックス
- DCAN2 - パリティ保護付きの16のメールボックス
- CANプロトコル・バージョン2.0Bに準拠
- マルチバッファ付きのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス(MibSPI)モジュール
- 128ワード、パリティ保護付き
- 2つの標準シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)モジュール
- UART (SCI)インターフェイス、ローカル相互接続ネットワーク(LIN 2.1)インターフェイスをサポート
- 2つのCANコントローラ(DCAN)
- 次世代型ハイエンド・タイマ(N2HET)モジュール
- 最大19のプログラム可能ピン
- パリティ保護付きの128ワードの命令RAM
- ハードウェア角度ジェネレータを内蔵
- MPU付きの専用ハイエンド・タイマ転送ユニット(HTU)
- 拡張直交エンコーダ・パルス(eQEP)モジュール
- モータ位置エンコーダ・インターフェイス
- 12ビットのマルチバッファ付きアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)モジュール
- 16チャネル
- 64個のパリティ保護付きリザルト・バッファ
- 最大45の汎用入力/出力(GPIO)ピン
- 8つの専用の割り込み対応GPIOピン
- パッケージ
- 100ピン・クワッド・フラットパック(PZ) [グリーン]
TMS570LS0432 に関する概要
TMS570LS0432/0332デバイスは、安全性システム用の高性能、車載グレードのマイクロコントローラです。安全性アーキテクチャには、ロックステップ内のデュアルCPU、CPUとメモリのBISTロジック、フラッシュとデータSRAMの両方のECC、ペリフェラル・メモリのパリティ、ペリフェラルI/Oのループバック機能が含まれます。
TMS570LS0432/0332デバイスには、ARM Cortex-R4 CPUが搭載されています。このCPUは1.66DMIPS/MHzの効率を持ち、最高80MHzで動作するよう構成でき、性能は132DMIPSに達します。このデバイスは、ビッグ・エンディアン(BE32)形式をサポートします。
TMS570LS0432/0332デバイスには、それぞれ384KBおよび256KBの統合フラッシュ・メモリと、32KBのデータRAMが搭載されています。フラッシュ・メモリとRAMはどちらも、単一ビット・エラーの訂正および2ビット・エラーの検出機能があります。このデバイスのフラッシュ・メモリは不揮発性、電気的に消去可能、プログラミング可能なメモリで、64ビット幅のデータ・バス・インターフェイスとともに実装されています。このフラッシュ・メモリは、読み取り、プログラム、消去のすべての操作を3.3V電源入力(I/O電源と同じレベル)で実行します。パイプライン・モードでは、フラッシュ・メモリは80MHzのシステム・クロック周波数で動作します。SRAMは、対応する周波数範囲の全体にわたって、バイト、ハーフワード、ワード、およびダブルワード・モードでの単一サイクル読み取り/書き込みアクセスをサポートしています。
TMS570LS0432/0332デバイスには、リアルタイム制御ベースのアプリケーション用に、最大19のI/O端子を持つ次世代型ハイエンド・タイマ(N2HET)タイミング・コプロセッサや、12ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC) (100ピン・パッケージで16の入力に対応)などのペリフェラルが搭載されています。
N2HETは、リアルタイム・アプリケーションに対応する洗練されたタイミング機能を搭載した先進のインテリジェント・タイマです。このタイマは、専用のタイマ・マイクロマシンや付属のI/Oポートを持ち、小さな命令セットでソフトウェア制御されます。N2HETは、パルス幅変調された出力、キャプチャ/コンペア入力、GPIOで使用できます。複数のセンサ情報や、複雑で正確な時間パルスを持つドライブ・アクチュエータを必要とするアプリケーションに最適です。ハイエンド・タイマ転送ユニット(HTU)では、DMA型のトランザクションにより、N2HETデータをメイン・メモリとの間で転送できます。HTUには、メモリ保護ユニット(MPU)が組み込まれています。
拡張直交エンコーダ・パルス(eQEP)モジュールを、リニアまたはロータリー・インクリメンタル・エンコーダとの直接インターフェイスとして使用すると、高性能な動作および位置制御システムに使用される位置、方向、速度の情報を、回転する機械から取得できます。
このデバイスには、12ビット分解能のMibADC (16チャネル)と、64ワードのパリティ保護されたバッファRAMが搭載されています。MibADCの各チャネルは、個別に変換を行うことも、ソフトウェアでグループ化を行い、連続変換シーケンスを実行することもできます。グループ化には3つの異なる方法があります。各シーケンスは、トリガごとに1回の変換を行うことも、連続変換モードに設定することもできます。 MibADCは、古いデバイスとの互換性が求められる場合や、より高速な変換が求められる場合のため、10ビット・モードにも対応しています。
このデバイスには、複数の通信インターフェイスとして1つのMibSPI、2つのSPI、1つのUART/LIN、2つのDCANが搭載されています。SPIにより、類似したシフト・レジスタ形デバイス間でのシリアル高速通信を簡単に実現できます。UART/LINは、Local Interconnect Standard 2.1をサポートし、標準のNon-Return-to-Zero (NRZ)形式を使用した全二重モードのUARTとして使用できます。DCANは、CAN 2.0 (AおよびB)プロトコル規格をサポートします。また、最高1Mbpsの堅牢な通信速度で分散リアルタイム制御を効率的にサポートする、シリアルのマルチマスタ通信プロトコルを使用します。DCANは、信頼性の高いシリアル通信や多重配線が必要な、ノイズの多い厳しい環境(自動車および工業分野など)で動作するアプリケーションに最適です。
周波数変調フェーズ・ロック・ループ(FMPLL)クロック・モジュールは、外部の基準周波数を、内部で使用するための高い周波数に逓倍します。FMPLLは、5つのクロック・ソース入力の1つを、グローバル・クロック・モジュール(GCM)に供給します。GCMは、使用可能なクロック・ソースとデバイス・クロック・ドメイン間のマッピングを管理します。
このデバイスには、外部クロック・プリスケーラ(ECP)モジュールも搭載されており、このモジュールを有効にすると、ECLKピンに連続的な外部クロックを出力します。ECLK周波数は、ユーザーによる設定が可能なペリフェラル・インターフェイス・クロック(VCLK)周波数の比率です。この低周波数出力は、デバイスの動作周波数のインジケータとして外部で監視することができます。
エラー通知モジュール(ESM)は、すべてのデバイス・エラーを監視し、障害が検出されたときに割り込みが生成されるか、外部のnERRORピンがトグルされるかを決定します。nERRORピンは、マイクロコントローラのフォルト条件のインジケータとして、外部から監視できます。
I/O多重化および制御モジュール(IOMM)により、別の機能をサポートするよう入力/出力ピンを構成可能です。このデバイスで複数の機能をサポートするピンの一覧を、表 4-17に示します。
内蔵の安全性機能と、通信および制御ペリフェラルを広範に選択できることから、TMS570LS0432/0332デバイスは、安全性の要件が重要なリアルタイム制御アプリケーションに理想的なソリューションです。