TMUX4051-EP

アクティブ

製品詳細

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 24 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-12, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 60 CON (typ) (pF) 11 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 20 Bandwidth (MHz) 400 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs Input/output continuous current (max) (A) 0.01 Rating HiRel Enhanced Product Drain supply voltage (max) (V) 24
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 24 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-12, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 60 CON (typ) (pF) 11 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 20 Bandwidth (MHz) 400 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs Input/output continuous current (max) (A) 0.01 Rating HiRel Enhanced Product Drain supply voltage (max) (V) 24
— (—) — See data sheet
  • VID V62/25616

  • 高信頼性アプリケーション向けの EP (エンハンスド製品) 認証済み

  • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート:

    • 管理されたベースライン

    • 単一の製造施設

    • 単一のアセンブリ / テスト施設

    • ミリタリー用温度範囲 (-55℃ ~ +125℃ TA)

    • 長期にわたる製品ライフ サイクル

    • 製品のトレーサビリティ

  • 単一電源範囲:5V ~ 24V
  • デュアル電源電圧範囲: 最大 ±12V
  • 低容量:3pF
  • 双方向の信号パス
  • レール ツー レール動作
  • 1.8V ロジック互換
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • ESD 保護 HBM:2000V
  • VID V62/25616

  • 高信頼性アプリケーション向けの EP (エンハンスド製品) 認証済み

  • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート:

    • 管理されたベースライン

    • 単一の製造施設

    • 単一のアセンブリ / テスト施設

    • ミリタリー用温度範囲 (-55℃ ~ +125℃ TA)

    • 長期にわたる製品ライフ サイクル

    • 製品のトレーサビリティ

  • 単一電源範囲:5V ~ 24V
  • デュアル電源電圧範囲: 最大 ±12V
  • 低容量:3pF
  • 双方向の信号パス
  • レール ツー レール動作
  • 1.8V ロジック互換
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • ESD 保護 HBM:2000V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX405x-EP エンハンスド製品 24V、8:1、1 チャネル、4:1、2 チャネルおよ び 2:1、3 チャネル マルチプレクサ、1.8V ロジック対応 PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/06
* 放射線と信頼性レポート TMUX4051-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2026/04/02

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

16DYYPWEVM — SOT-23 THIN (DYY) および TSSOP (PW) パッケージ用テストボード

16DYYPWEVM テスト ボードは、SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) 両方のパッケージに対応する、2 つのフットプリントを確保しています。  このテスト ボードは、16 ピンの SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) の各パッケージに封止した IC の迅速なプロトタイプ製作とテストに使用できます。 
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
— (—) —

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ