TMUXHS4446-Q1

プレビュー

製品詳細

Protocols DisplayPort, USB 3.2 Gen 1x2, USB 3.2 Gen 2x1, USB-C Configuration 4:6 Number of channels 1 USB speed (Mbps) 10000 Bandwidth (MHz) 9500 Ron (typ) (mΩ) 7000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Supply current (typ) (µA) 350 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Off isolation (typ) (dB) -60 OFF-state leakage current (max) (µA) 10 Turnoff time (disable) (max) (ns) 650 Turnon time (enable) (max) (ns) 620 Rating Catalog
Protocols DisplayPort, USB 3.2 Gen 1x2, USB 3.2 Gen 2x1, USB-C Configuration 4:6 Number of channels 1 USB speed (Mbps) 10000 Bandwidth (MHz) 9500 Ron (typ) (mΩ) 7000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Supply current (typ) (µA) 350 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Off isolation (typ) (dB) -60 OFF-state leakage current (max) (µA) 10 Turnoff time (disable) (max) (ns) 650 Turnon time (enable) (max) (ns) 620 Rating Catalog
WQFN (RET) 40 18 mm² (6 mm × 3 mm)
  • パッシブ双方向 USB-C 代替モード マルチプレクサにより USB と DisplayPort 信号を切り替え
  • レーンあたり最大 10Gbps の USB 3.2 (Gen 2.0) および最大 10Gbps の DisplayPort 2.1 (UHBR10) をサポート
  • ソース/ホストおよびシンク/デバイス アプリケーションと互換
  • -3dB 差動 BW :9.5GHz
  • 動的特性
    • 挿入損失:-1.6dB (5GHz)
    • 反射損失:–18dB (5GHz)
  • 0V~1.8V の同相電圧 (CMV) をサポート
  • 適応型 CMV トラッキング
  • 6V 許容の SBU ピンにより VBUS への短絡イベントに耐性
  • GPIO ピンまたは I2C により設定可能
  • 1.8V と 3.3V の両方の I2C をサポート
  • 電源電圧、VCC:3.3V
  • 動作時消費電力:340µA
  • 低いスタンバイ消費電力:0.5µA (ピン モード)
  • 拡張車載温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 3mm × 6mm の QFN パッケージで供給
  • パッシブ双方向 USB-C 代替モード マルチプレクサにより USB と DisplayPort 信号を切り替え
  • レーンあたり最大 10Gbps の USB 3.2 (Gen 2.0) および最大 10Gbps の DisplayPort 2.1 (UHBR10) をサポート
  • ソース/ホストおよびシンク/デバイス アプリケーションと互換
  • -3dB 差動 BW :9.5GHz
  • 動的特性
    • 挿入損失:-1.6dB (5GHz)
    • 反射損失:–18dB (5GHz)
  • 0V~1.8V の同相電圧 (CMV) をサポート
  • 適応型 CMV トラッキング
  • 6V 許容の SBU ピンにより VBUS への短絡イベントに耐性
  • GPIO ピンまたは I2C により設定可能
  • 1.8V と 3.3V の両方の I2C をサポート
  • 電源電圧、VCC:3.3V
  • 動作時消費電力:340µA
  • 低いスタンバイ消費電力:0.5µA (ピン モード)
  • 拡張車載温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 3mm × 6mm の QFN パッケージで供給

TMUXHS4446-Q1 は、高速の双方向パッシブ クロスポイント スイッチ、すなわちクロスバー (Xbar) です。このデバイスは、USB-C インターフェイスとも呼ばれる USB Type-C 経由の信号を、3.2 Gen2 SuperSpeed と DisplayPort1.4/2.1 (最大 10Gbps UHBR10) の間で切り替えるために使用されます。このデバイスは、DisplayPort 補助チャネルに使用される低速 SBU 信号の切り替えも行います。TMUXHS4446-Q1 は、同相電圧 (CMV) 範囲が 0V~1.8V、差動振幅が 0V~1800mVpp の差動信号をサポートしています。適応型 CMV トラッキングにより、デバイスを通るチャネルが同相電圧範囲全体にわたって変化しないようにしています。

TMUXHS4446-Q1 の動的特性が可能にした高速スイッチングでは、信号アイ ダイアグラムの減衰は最小化され、発生するジッタは非常に低いレベルに抑えられます。このデバイスのシリコン設計は、高い周波数の信号帯域でも優れた周波数応答が得られるように最適化されています。TMUXHS4446-Q1 のシリコン信号トレースとスイッチ ネットワークは、最良のペア内スキュー性能が得られるように整合されています。

TMUXHS4446-Q1 は、産業用および高信頼性用途などの多数の堅牢なアプリケーションに適した拡張産業用温度範囲 (−40°Cから125°C) で動作します。

TMUXHS4446-Q1 は、高速の双方向パッシブ クロスポイント スイッチ、すなわちクロスバー (Xbar) です。このデバイスは、USB-C インターフェイスとも呼ばれる USB Type-C 経由の信号を、3.2 Gen2 SuperSpeed と DisplayPort1.4/2.1 (最大 10Gbps UHBR10) の間で切り替えるために使用されます。このデバイスは、DisplayPort 補助チャネルに使用される低速 SBU 信号の切り替えも行います。TMUXHS4446-Q1 は、同相電圧 (CMV) 範囲が 0V~1.8V、差動振幅が 0V~1800mVpp の差動信号をサポートしています。適応型 CMV トラッキングにより、デバイスを通るチャネルが同相電圧範囲全体にわたって変化しないようにしています。

TMUXHS4446-Q1 の動的特性が可能にした高速スイッチングでは、信号アイ ダイアグラムの減衰は最小化され、発生するジッタは非常に低いレベルに抑えられます。このデバイスのシリコン設計は、高い周波数の信号帯域でも優れた周波数応答が得られるように最適化されています。TMUXHS4446-Q1 のシリコン信号トレースとスイッチ ネットワークは、最良のペア内スキュー性能が得られるように整合されています。

TMUXHS4446-Q1 は、産業用および高信頼性用途などの多数の堅牢なアプリケーションに適した拡張産業用温度範囲 (−40°Cから125°C) で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUXHS4446-Q1 車載定格 USB-C 10Gbps Alt モード クロスバー マルチプレク サ PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/22

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RET) 40 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ