TMUXL5412

アクティブ

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36, 44, 50 Power supply voltage - dual (V) +/- 25, +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 21 CON (typ) (pF) 9 ON-state leakage current (max) (µA) 0.02 Supply current (typ) (µA) 110 Bandwidth (MHz) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.2-V compatible control inputs, 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 50 Negative rail supply voltage (max) (V) -50
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36, 44, 50 Power supply voltage - dual (V) +/- 25, +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 21 CON (typ) (pF) 9 ON-state leakage current (max) (µA) 0.02 Supply current (typ) (µA) 110 Bandwidth (MHz) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.2-V compatible control inputs, 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 50 Negative rail supply voltage (max) (V) -50
— (—) — See data sheet
  • 両電源電圧範囲:±4.5V ~ ±25V
  • 単電源電圧範囲:4.5V ~ 50V
  • 非対称のデュアル電源のサポート (例:VDD = 37.5V、VSS = -12.5V)
  • 1.2Vロジック互換
  • 低いオン抵抗:21Ω (代表値)
  • 小さいオン容量:12pF (標準値)
  • 超低オン抵抗平坦性:0.005Ω (代表値)
  • 低オン リーク電流:0.002nA (標準値)、40nA (最大値)
  • 少ない電荷注入:13pC (標準値)
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • レール ツー レール動作
  • 双方向動作
  • 両電源電圧範囲:±4.5V ~ ±25V
  • 単電源電圧範囲:4.5V ~ 50V
  • 非対称のデュアル電源のサポート (例:VDD = 37.5V、VSS = -12.5V)
  • 1.2Vロジック互換
  • 低いオン抵抗:21Ω (代表値)
  • 小さいオン容量:12pF (標準値)
  • 超低オン抵抗平坦性:0.005Ω (代表値)
  • 低オン リーク電流:0.002nA (標準値)、40nA (最大値)
  • 少ない電荷注入:13pC (標準値)
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • レール ツー レール動作
  • 双方向動作

TMUXL5412 は、独立して選択できる 4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ チャネルを備えた 汎用相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチ デバイスです。このデバイスは、単一電源 (4.5V~50V)、デュアル電源 (±4.5V~±25V)、または非対称電源 (VDD = 37.5V、VSS = -12.5V など) で動作します。TMUXL5412 は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUXL5412 のスイッチは、SELx ピンの適切なロジック制御入力で制御されます。TMUXL5412 はブレイク ビフォー メイクのスイッチングを行うので、クロスポイントの多重化アプリケーションに使用できます。

TMUXL5412は、汎用スイッチおよびマルチプレクサデバイスファミリの製品であり、幅広いアプリケーションでの使用を重視しながら BOM コストの削減を実現しています。

TMUXL5412 は、独立して選択できる 4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ チャネルを備えた 汎用相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチ デバイスです。このデバイスは、単一電源 (4.5V~50V)、デュアル電源 (±4.5V~±25V)、または非対称電源 (VDD = 37.5V、VSS = -12.5V など) で動作します。TMUXL5412 は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUXL5412 のスイッチは、SELx ピンの適切なロジック制御入力で制御されます。TMUXL5412 はブレイク ビフォー メイクのスイッチングを行うので、クロスポイントの多重化アプリケーションに使用できます。

TMUXL5412は、汎用スイッチおよびマルチプレクサデバイスファミリの製品であり、幅広いアプリケーションでの使用を重視しながら BOM コストの削減を実現しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUXL541250V、21Ω、1:1(SPST) 1.2V ロジック対応 4 チャンネルスイッチ PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
— (—) —

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ