ホーム パワー マネージメント ロード スイッチ

TPS2061C

アクティブ

製品詳細

Product type Optimized for USB-A Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Rating Catalog Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.27 Enable Active Low
Product type Optimized for USB-A Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Rating Catalog Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.27 Enable Active Low
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • シングル パワー スイッチ ファミリ
  • 既存のテキサス・インスツルメンツのスイッチ ポートフォリオとのピン互換
  • 定格電流:0.5A、1A、1.5A、2A
  • 精度 ±20% の固定および定電流制限
  • 高速過電流応答:2µs
  • デグリッチ異常検出出力
  • 出力放電機能がある部品 (TPS20xxC) と出力放電機能がない部品 (TPS20xxC-2) を提供
  • 逆電流保護
  • ソフト・スタート内蔵
  • 周囲温度範囲:-40℃ ~ 85℃
  • UL 認定済み:CB ファイル番号 E169910
  • シングル パワー スイッチ ファミリ
  • 既存のテキサス・インスツルメンツのスイッチ ポートフォリオとのピン互換
  • 定格電流:0.5A、1A、1.5A、2A
  • 精度 ±20% の固定および定電流制限
  • 高速過電流応答:2µs
  • デグリッチ異常検出出力
  • 出力放電機能がある部品 (TPS20xxC) と出力放電機能がない部品 (TPS20xxC-2) を提供
  • 逆電流保護
  • ソフト・スタート内蔵
  • 周囲温度範囲:-40℃ ~ 85℃
  • UL 認定済み:CB ファイル番号 E169910

TPS20xxC および TPS20xxC-2 パワー ディストリビューション スイッチ ファミリは、大きな容量性負荷や短絡が発生しやすい USB などのアプリケーション向けに設計されています。このファミリは、0.5A~2A のアプリケーション向けに、固定電流制限スレッショルドを備えた複数のデバイスを提供します。

TPS20xxC および TPS20xxC-2 ファミリは、出力負荷が電流制限のスレッショルドを上回ったときに、定電流モードで動作することにより、出力電流を制限して安全なレベルに下げます。これにより、あらゆる条件下で故障時の電流が予測可能となります。高速な過負荷応答時間を達成していることから、5V 主電源にかかる負荷を軽減し、出力の短絡が発生したときに電力を安定化します。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン / オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。

TPS20xxC および TPS20xxC-2 パワー ディストリビューション スイッチ ファミリは、大きな容量性負荷や短絡が発生しやすい USB などのアプリケーション向けに設計されています。このファミリは、0.5A~2A のアプリケーション向けに、固定電流制限スレッショルドを備えた複数のデバイスを提供します。

TPS20xxC および TPS20xxC-2 ファミリは、出力負荷が電流制限のスレッショルドを上回ったときに、定電流モードで動作することにより、出力電流を制限して安全なレベルに下げます。これにより、あらゆる条件下で故障時の電流が予測可能となります。高速な過負荷応答時間を達成していることから、5V 主電源にかかる負荷を軽減し、出力の短絡が発生したときに電力を安定化します。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン / オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
TPS2061 アクティブ アクティブ ロー、1A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ This product offers wider input voltage range and lower 1 ku price

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS20xxC および TPS20xxC-2 電流制限パワー ディストリビューション スイッチ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2026/06/03
証明書 UL 2367 Certificate of Compliance 20170810-E169910 2024/06/19
証明書 TPS2061C UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020/09/07
証明書 TPS2065D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020/09/07
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018/09/13

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2065CDBVEVM-636 — 評価基板、TPS2065C 用、シングル・チャネル、電流制限 USB パワー・ディストリビューション・スイッチ

The TPS2065CDBVEVM-636 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDBV series of Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TPS2069CDGNEVM-635 — Evaluation Module for TPS2069C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch

The TPS2069CDGNEVM-635 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDGN series of current limited power distribution switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS2061C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM715A.ZIP (30 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01571 — DLP®テクノロジを採用したポータブル、低消費電力、高輝度HDディスプレイのリファレンス デザイン

このディスプレイ リファレンス デザインは、DLP Pico™ 0.3 インチ TRP HD 720p ディスプレイ チップセットを搭載しており、DLP LightCrafter™ ディスプレイ 3010-G2 評価モジュール (EVM) に実装されています。モバイル スマート テレビ、バーチャル アシスタント モバイル プロジェクタ、デジタル サイネージなど、さまざまなプロジェクション ディスプレイ アプリケーションに適したHD解像度を実現します。このデザインには、DLP3010 720p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)、 DLPC3433 ディスプレイ (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-080002 — ウルトラ モバイル低消費電力 DLP® Pico™ qHD ディスプレイのリファレンス デザイン

この0.23 qHD DLPチップセットは、組み込みホスト プロセッサとともにDLPテクノロジを使用するための安価なプラットフォームです。このリファレンス デザインにはこのチップセットが組み込まれており、さまざまなアプリケーション向けに低消費電力で需要に合わせた自由形状サブシステム ディスプレイを実現できます。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ