ホーム パワー マネージメント ロード スイッチ

TPS22991I

アクティブ

製品詳細

Product type General-purpose Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1 Overcurrent response None Imax (A) 2.7 Rating Catalog Features Inrush current control, Quick output discharge, Thermal shutdown Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 6 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.009 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 28 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Product type General-purpose Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1 Overcurrent response None Imax (A) 2.7 Rating Catalog Features Inrush current control, Quick output discharge, Thermal shutdown Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 6 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.009 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 28 Operating temperature range (°C) -55 to 125
UQFN-HR (RAA) 4 0.6375 mm² (0.75 mm × 0.85 mm)
  • シングル チャネル負荷スイッチを内蔵
  • 入力電圧範囲:1V ~ 5.5V
  • 最大連続スイッチ電流: 2.7A
  • 標準値のオン抵抗: 28mΩ
  • 低い静止電流:
    • IQ (3.3V 時) VIN = 6µA (標準値)
  • 超低シャットダウン電流:
    • ISD (3.3V 時) VIN = 200nA (最大)
  • スルーレート制御:
    • バージョン B、BN:立ち上がり時間 (tR) (3.3V 時) VIN = 141µs
    • バージョン C、CN:立ち上がり時間 (tR) (3.3V 時) VIN = 662µs
  • クイック出力放電 (QOD): 150 Ω
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • UQFN パッケージ:0.85 x 0.75mm、0.4mm ピッチ
  • シングル チャネル負荷スイッチを内蔵
  • 入力電圧範囲:1V ~ 5.5V
  • 最大連続スイッチ電流: 2.7A
  • 標準値のオン抵抗: 28mΩ
  • 低い静止電流:
    • IQ (3.3V 時) VIN = 6µA (標準値)
  • 超低シャットダウン電流:
    • ISD (3.3V 時) VIN = 200nA (最大)
  • スルーレート制御:
    • バージョン B、BN:立ち上がり時間 (tR) (3.3V 時) VIN = 141µs
    • バージョン C、CN:立ち上がり時間 (tR) (3.3V 時) VIN = 662µs
  • クイック出力放電 (QOD): 150 Ω
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • UQFN パッケージ:0.85 x 0.75mm、0.4mm ピッチ

TPS22991I は、スルーレート制御機能を備えた小型低 RON のシングル チャネル ロード スイッチです。このデバイスは、1.0V~5.5V の入力電圧範囲で動作し、最大 3A の連続電流をサポートする N チャネル MOSFET を内蔵しています。このスイッチは、オン オフ入力により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。

スペースに制約があり、バッテリ駆動の用途においては、このデバイスは、小型で低い RONであるため最適です。このスイッチの広い入力電圧範囲は、多様な電圧レールに対応しています。デバイスの立ち上がり時間を制御できるため、大きな負荷容量により発生する突入電流が大幅に減少し、電源ドループが低減、または生じなくなります。TPS22991I は、スイッチがオフになった際に迅速に出力を放電 (QOD) するための 150Ω のプルダウン抵抗を内蔵することで、ソリューション全体のサイズをさらに縮小しています。

TPS22991I は、小型で省スペースの 0.85mm × 0.75mm、0.4mm ピッチ、4 ピン UQFN パッケージ で供給されます。周囲温度 –55℃~+125℃での動作が規定されています。

TPS22991I は、スルーレート制御機能を備えた小型低 RON のシングル チャネル ロード スイッチです。このデバイスは、1.0V~5.5V の入力電圧範囲で動作し、最大 3A の連続電流をサポートする N チャネル MOSFET を内蔵しています。このスイッチは、オン オフ入力により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。

スペースに制約があり、バッテリ駆動の用途においては、このデバイスは、小型で低い RONであるため最適です。このスイッチの広い入力電圧範囲は、多様な電圧レールに対応しています。デバイスの立ち上がり時間を制御できるため、大きな負荷容量により発生する突入電流が大幅に減少し、電源ドループが低減、または生じなくなります。TPS22991I は、スイッチがオフになった際に迅速に出力を放電 (QOD) するための 150Ω のプルダウン抵抗を内蔵することで、ソリューション全体のサイズをさらに縮小しています。

TPS22991I は、小型で省スペースの 0.85mm × 0.75mm、0.4mm ピッチ、4 ピン UQFN パッケージ で供給されます。周囲温度 –55℃~+125℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS22991I 5.5V、2.7A、28mΩ ロード スイッチ デバイス、小型プラスチック パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/09/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN-HR (RAA) 4 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ