ホーム パワー マネージメント ロード スイッチ

TPS2554

アクティブ

製品詳細

Product type Optimized for USB-A Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Overcurrent response Current limiting (adjustable) Rating Catalog Number of channels 1 Soft start Fixed Rise Time Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Enable Active High
Product type Optimized for USB-A Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Overcurrent response Current limiting (adjustable) Rating Catalog Number of channels 1 Soft start Fixed Rise Time Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Enable Active High
VSON (DRC) 10 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • USBの電流制限要件に適合
  • 可変電流制限:500mA~2.5A(typ)
  • 独立して設定可能な2つの電流制限スレッショルド
  • 高速な過電流応答:1.5µs(typ)
  • ハイサイドMOSFET:73mΩ
  • スタンバイ時消費電流:最大3.8µA
  • PowerPAD™による熱管理
  • ディスエーブル時の自動出力放電
  • ハイ・イネーブル製品(TPS2554)とロー・イネーブル製品(TPS2555)を用意
  • USBの電流制限要件に適合
  • 可変電流制限:500mA~2.5A(typ)
  • 独立して設定可能な2つの電流制限スレッショルド
  • 高速な過電流応答:1.5µs(typ)
  • ハイサイドMOSFET:73mΩ
  • スタンバイ時消費電流:最大3.8µA
  • PowerPAD™による熱管理
  • ディスエーブル時の自動出力放電
  • ハイ・イネーブル製品(TPS2554)とロー・イネーブル製品(TPS2555)を用意

TPS2554/55パワー・ディストリビューション・スイッチは、高精度な電流制限が必要なアプリケーションや、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるアプリケーション向けに設計されています。電流制限スレッショルドは、外付け抵抗により500mA~2.5A(typ)の範囲でプログラミングできます。

TPS2554/55では、出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合に、定電流モードに切り替えることで、出力電流を安全なレベルに制限します。過電流状態中および過熱状態中は、FAULT論理出力がLowにアサートされます。

TPS2554/55パワー・ディストリビューション・スイッチは、高精度な電流制限が必要なアプリケーションや、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるアプリケーション向けに設計されています。電流制限スレッショルドは、外付け抵抗により500mA~2.5A(typ)の範囲でプログラミングできます。

TPS2554/55では、出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合に、定電流モードに切り替えることで、出力電流を安全なレベルに制限します。過電流状態中および過熱状態中は、FAULT論理出力がLowにアサートされます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TPS2555 アクティブ アクティブ Low、0.5 ~ 2.5A 調整可能、2 つの設定可能 ILIMIT、4.5 ~ 5.5V、73mΩ USB パワー スイッチ This product offers the same functionality and pinout with enable active-low.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 精度調整可能、電流制限パワー・ディストリビューション・スイッチ データシート 英語版 2012/02/10
証明書 US-39957-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2022/06/27
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018/09/13

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2554EVM-010 — 評価モジュール、TPS2554 用、高精度、可変電流制限 パワー・ディストリビューション・スイッチ

The TPS2554EVM-010 is an evaluation module (EVM) for Texas Instruments TPS2554DRC and TPS2555DRC precision adjustable, current-limited power-distribution switches. This EVM operates over a 4.5 V to 5.5 V range. An onboard jumper sets the output current-limit to either 1.2 A or 2.4 A. Test points (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS2554 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM293A.ZIP (31 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ