ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS40042

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 4.95 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Output discharge Duty cycle (max) (%) 95 Iq (typ) (A) 0.001 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 4.95 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Output discharge Duty cycle (max) (%) 95 Iq (typ) (A) 0.001 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VSON (DRC) 10 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 3.0V~5.5V入力
  • 外部リファレンスが必要:0.5V~1.5V
  • 出力電圧:REFINからVINの90%まで
  • NチャネルFETのハイサイド駆動
  • プリバイアス出力をサポート
  • アダプティブ・クロス導通防止ゲート駆動
  • 固定スイッチング周波数(600kHz)による電圧モード 制御
  • 3つの短絡保護レベルを選択可能
  • 障害時のヒカップ・リスタート
  • アクティブ・ローのイネーブル
  • 過熱シャットダウン保護:145°C
  • 10ピン、3mm × 3mm SON(DRC)
  • アプリケーション
    • DDRメモリ
    • ポイント・オブ・ロード(POL)
    • 通信機器
    • DC / DCモジュール

  • 3.0V~5.5V入力
  • 外部リファレンスが必要:0.5V~1.5V
  • 出力電圧:REFINからVINの90%まで
  • NチャネルFETのハイサイド駆動
  • プリバイアス出力をサポート
  • アダプティブ・クロス導通防止ゲート駆動
  • 固定スイッチング周波数(600kHz)による電圧モード 制御
  • 3つの短絡保護レベルを選択可能
  • 障害時のヒカップ・リスタート
  • アクティブ・ローのイネーブル
  • 過熱シャットダウン保護:145°C
  • 10ピン、3mm × 3mm SON(DRC)
  • アプリケーション
    • DDRメモリ
    • ポイント・オブ・ロード(POL)
    • 通信機器
    • DC / DCモジュール

TPS40042 DC/DCコントローラは、3.0V~5.5Vの入力ソースで動作するよう設計されています。外部部品数を減らすために、い くつかの動作パラメータが内部で固定されています。例えば、動作周波数は内部で600kHzに設定されています。

COMPピンと回路のグランド間に外付け抵抗を追加することで(デフォルト設定では抵抗なし)、3つの短絡スレッショルド・レ ベルのいずれかを選択できます。パワーオン時、内部ソフトスタートにより出力電圧が上昇する前に、TPS40042はキャリブ レーション・サイクルに入り、COMPピンからの電流を測定して、内部SCPスレッショルド電圧を選択します。1.5msのキャリ ブレーション期間が終了すると、出力電圧のソフトスタートが開始されます。動作中、選択されたSCPスレッショルド値が、上 側MOSFETのオン時間中の電圧降下と比較され、過負荷状態が発生しているかどうかが確認されます。MOSFETの電圧が スレッショルド電圧を超えた場合、TPS40042は連続7パルスをカウントしてから、ソフトスタート充電/放電サイクル7回の間 完全にオフとなり、その後、TPS40042は出力の再起動を試みます。

スタートアップ中は、内部ソフトスタートによって現在の出力電圧より高い出力電圧が指示されるまで、ハイサイドMOSFETス イッチと同期整流器の両方がオフ状態に保持されます。出力が、ゼロより大きく目的のレギュレーション電圧よりも低い特定の電圧にプリバイアスされているときに、この状態になる場合があります。内部ソフトスタートが最初に出力の上昇を指 示すると、同期整流器のパルス幅がゼロから完全な1-D導通時間へと、いくつかのステップを経てゆっくり増加します。この ようにして、インダクタ電流が急激に反転されるのを防ぎ、出力がゼロから開始してもプリバイアス・レベルから開始しても 単調にスタートアップするようになっています。ENピン(“Low”でイネーブル)が“High”にフローティングされた状態で デバイスに電力が印加された場合、TPS40042はオフに保持されます。コントローラは、ENピンがグランドにプルダウンさ れた場合のみ、起動が可能です。

TPS40042 DC/DCコントローラは、3.0V~5.5Vの入力ソースで動作するよう設計されています。外部部品数を減らすために、い くつかの動作パラメータが内部で固定されています。例えば、動作周波数は内部で600kHzに設定されています。

COMPピンと回路のグランド間に外付け抵抗を追加することで(デフォルト設定では抵抗なし)、3つの短絡スレッショルド・レ ベルのいずれかを選択できます。パワーオン時、内部ソフトスタートにより出力電圧が上昇する前に、TPS40042はキャリブ レーション・サイクルに入り、COMPピンからの電流を測定して、内部SCPスレッショルド電圧を選択します。1.5msのキャリ ブレーション期間が終了すると、出力電圧のソフトスタートが開始されます。動作中、選択されたSCPスレッショルド値が、上 側MOSFETのオン時間中の電圧降下と比較され、過負荷状態が発生しているかどうかが確認されます。MOSFETの電圧が スレッショルド電圧を超えた場合、TPS40042は連続7パルスをカウントしてから、ソフトスタート充電/放電サイクル7回の間 完全にオフとなり、その後、TPS40042は出力の再起動を試みます。

スタートアップ中は、内部ソフトスタートによって現在の出力電圧より高い出力電圧が指示されるまで、ハイサイドMOSFETス イッチと同期整流器の両方がオフ状態に保持されます。出力が、ゼロより大きく目的のレギュレーション電圧よりも低い特定の電圧にプリバイアスされているときに、この状態になる場合があります。内部ソフトスタートが最初に出力の上昇を指 示すると、同期整流器のパルス幅がゼロから完全な1-D導通時間へと、いくつかのステップを経てゆっくり増加します。この ようにして、インダクタ電流が急激に反転されるのを防ぎ、出力がゼロから開始してもプリバイアス・レベルから開始しても 単調にスタートアップするようになっています。ENピン(“Low”でイネーブル)が“High”にフローティングされた状態で デバイスに電力が印加された場合、TPS40042はオフに保持されます。コントローラは、ENピンがグランドにプルダウンさ れた場合のみ、起動が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 外部リファレンス入力付き、少ピン数、低 Vin(3.0V~5.5V)、同期バック DC/DC コントローラ データシート 英語版 2009/01/08
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018/09/13

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS40042 TINA-TI Start-Up Reference Design

SLUM158.TSC (646 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS40042 TINA-TI Steady-State Reference Design

SLUM159.TSC (645 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS40042 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM157.ZIP (27 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS40042 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM046A.ZIP (86 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ