ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS53830

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
TPS53830A アクティブ DDR5 対応サーバー DIMM 向け、自動クリアのロギング機能搭載、大電流 PMIC JEDEC compliant and improved performance

製品詳細

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 15 Features Complete Solution Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Iq (typ) (mA) 5 DDR memory type DDR5, DDR5 server
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 15 Features Complete Solution Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Iq (typ) (mA) 5 DDR memory type DDR5, DDR5 server
VQFN-HR (RWZ) 35 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • シングル・チップで DDR5 アプリケーションをサポート
  • VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V)、VPP (1.8V) を供給する 3 つの出力と任意の第 4 の出力 (VDD2)
  • 3 出力の場合、VDD (SWA 2 相) に 12A、VDDQ (SWC) に 6A、VPP (SWD) に 5A
  • 4 出力の場合、VDD1 (SWA) に 6A、VDD2 (SWB) に 6A、VDDQ (SWC) に 6A、VPP (SWD) に 5A
  • 差動リモート・センシング:VDD、VDDQ、VPP
  • D-CAP+™ 制御による高速過渡応答
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~15V
  • プログラム可能な内部ループ補償
  • サイクル単位の各相電流制限
  • 周波数をプログラム可能:500kHz~1.375MHz
  • 電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定のための I 2C および I3C バス・インターフェイスをサポート
  • 過電流、過電圧、過熱保護
  • 不揮発性レジスタ (ブラック・ボックス) 機能
  • 低静止電流
  • 5mm × 5mm の 35 ピン QFN PowerPad™ パッケージ
  • シングル・チップで DDR5 アプリケーションをサポート
  • VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V)、VPP (1.8V) を供給する 3 つの出力と任意の第 4 の出力 (VDD2)
  • 3 出力の場合、VDD (SWA 2 相) に 12A、VDDQ (SWC) に 6A、VPP (SWD) に 5A
  • 4 出力の場合、VDD1 (SWA) に 6A、VDD2 (SWB) に 6A、VDDQ (SWC) に 6A、VPP (SWD) に 5A
  • 差動リモート・センシング:VDD、VDDQ、VPP
  • D-CAP+™ 制御による高速過渡応答
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~15V
  • プログラム可能な内部ループ補償
  • サイクル単位の各相電流制限
  • 周波数をプログラム可能:500kHz~1.375MHz
  • 電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定のための I 2C および I3C バス・インターフェイスをサポート
  • 過電流、過電圧、過熱保護
  • 不揮発性レジスタ (ブラック・ボックス) 機能
  • 低静止電流
  • 5mm × 5mm の 35 ピン QFN PowerPad™ パッケージ

TPS53830 は、DDR5 DIMM 電源用 D-CAP+™ モード統合型降圧コンバータです。本デバイスは、設定可能な電流能力で DIMM モジュールの DRAM チップに VDD、VDDQ、VPP 電圧を供給します。大電流レールを 2 相または 2 出力に構成し、D-CAP+™ モード制御で最大 12A (または 6A + 6A) の電流を供給できます。また、内部補償機能を備えているため使いやすく、外付け部品数も減らせます。

本コンバータは入力電圧、出力電圧、出力電流などの遠隔測定機能を備えています。過電圧、低電圧、過電流制限、過熱保護機能も備えています。

TPS53830 は放熱特性に優れた 35 ピンの QFN パッケージで供給され、-40℃~+125℃で動作します。

TPS53830 は、DDR5 DIMM 電源用 D-CAP+™ モード統合型降圧コンバータです。本デバイスは、設定可能な電流能力で DIMM モジュールの DRAM チップに VDD、VDDQ、VPP 電圧を供給します。大電流レールを 2 相または 2 出力に構成し、D-CAP+™ モード制御で最大 12A (または 6A + 6A) の電流を供給できます。また、内部補償機能を備えているため使いやすく、外付け部品数も減らせます。

本コンバータは入力電圧、出力電圧、出力電流などの遠隔測定機能を備えています。過電圧、低電圧、過電流制限、過熱保護機能も備えています。

TPS53830 は放熱特性に優れた 35 ピンの QFN パッケージで供給され、-40℃~+125℃で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。リクエストする

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TPS53832 アクティブ DDR5 規格のサーバー DIMM 向け PMIC TPS53832 is a lower current version of TPS53830

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS53830 DDR5 DIMM 電源向け統合型降圧デジタル・コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021/08/18

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RWZ) 35 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ