ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS546B25W

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 50 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, Overcurrent protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0075 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 50 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, Overcurrent protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0075 Duty cycle (max) (%) 85
WQFN-FCRLF (RXX) 37 30 mm² (6 mm × 5 mm)
  • 入力電圧:2.7V~18V、外部バイアスあり
  • 入力電圧:4V~18V、外部バイアスなし
  • 0.4V~5.5V の出力電圧
  • サポート対象 25A 単相または 2×、3×、または 4× スタック構成
  • Rdson_HS = 2.6mΩ、Rdson_LS = 1mΩ
  • 400kHz~2MHz の動作周波数 (ピンストラップで 4 つの個別設定、PMBus 経由の追加設定)
  • PMBus プログラマブル
    • リビジョン 1.5 の PASSKEY セキュリティ機能に準拠
    • 入力電圧、出力電圧、出力電流、温度の遠隔測定
    • 過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能をプログラム可能
    • スタック構成に単一コマンド書き込み機能を含む
    • 拡張された書き込み保護機能
    • 構成設定を保存するための不揮発性メモリ
  • 出力電圧をプログラムする 2 つの方法
    • 内部抵抗分圧器 (個別設定)、ピン ストラップでブートアップ電圧を選択
    • 外部抵抗分圧器 (連続設定)、VBOOT でブートアップ電圧を選択
  • 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
    • 0°C ~ 85°C の接合部で ±0.5% の DAC 精度
    • –40°C ~ 125°C の接合部で ±0.85% の VOUT 許容誤差
  • 単相のみで FCCM/DCM を選択可能
  • ピン ストラップによる PMBus 通信なしの起動
  • プリバイアスされた出力への安全な起動
  • 0.5ms~16ms のプログラマブル ソフト スタート時間
  • 高速過渡応答の D-CAP4 制御トポロジですべてのセラミック出力コンデンサをサポート
  • プログラム可能な内部ループ補償
  • サイクル単位のバレー電流制限を選択可能
  • オープン ドレインのパワー グッド出力
  • 入力電圧:2.7V~18V、外部バイアスあり
  • 入力電圧:4V~18V、外部バイアスなし
  • 0.4V~5.5V の出力電圧
  • サポート対象 25A 単相または 2×、3×、または 4× スタック構成
  • Rdson_HS = 2.6mΩ、Rdson_LS = 1mΩ
  • 400kHz~2MHz の動作周波数 (ピンストラップで 4 つの個別設定、PMBus 経由の追加設定)
  • PMBus プログラマブル
    • リビジョン 1.5 の PASSKEY セキュリティ機能に準拠
    • 入力電圧、出力電圧、出力電流、温度の遠隔測定
    • 過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能をプログラム可能
    • スタック構成に単一コマンド書き込み機能を含む
    • 拡張された書き込み保護機能
    • 構成設定を保存するための不揮発性メモリ
  • 出力電圧をプログラムする 2 つの方法
    • 内部抵抗分圧器 (個別設定)、ピン ストラップでブートアップ電圧を選択
    • 外部抵抗分圧器 (連続設定)、VBOOT でブートアップ電圧を選択
  • 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
    • 0°C ~ 85°C の接合部で ±0.5% の DAC 精度
    • –40°C ~ 125°C の接合部で ±0.85% の VOUT 許容誤差
  • 単相のみで FCCM/DCM を選択可能
  • ピン ストラップによる PMBus 通信なしの起動
  • プリバイアスされた出力への安全な起動
  • 0.5ms~16ms のプログラマブル ソフト スタート時間
  • 高速過渡応答の D-CAP4 制御トポロジですべてのセラミック出力コンデンサをサポート
  • プログラム可能な内部ループ補償
  • サイクル単位のバレー電流制限を選択可能
  • オープン ドレインのパワー グッド出力

TPS546B25W デバイスは高集積降圧 converter で、D-CAP4 制御トポロジによって高速過渡応答を実現しています。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスにより設定し、新しいデフォルト値として NVM に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。ピンストラップ オプションにより、1 次または 2 次としての構成、スタック位置とスタック番号、DCM (単相のみ) または FCCM、過電流制限、故障応答、内部または外部の帰還抵抗、出力電圧の選択または範囲、スイッチング周波数、補償が可能です。

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータの遠隔測定だけでなく、設定するための便利な標準化されたデジタル インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチ オフ、無視のいずれかに設定できます。2 個、3 個、4 個の TPS546B25W デバイスを相互に接続して、単一出力で最大 100A を供給できます。

TPS546B25W には、VDRV および VCC ピン経由で外部 5V 電源で内蔵 4.5V LDO をオーバードライブするオプションがあります。これにより、効率性の向上、消費電力の低減、低い入力電圧での起動が可能になります。

TPS546B25W は鉛フリー デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。

TPS546B25W デバイスは高集積降圧 converter で、D-CAP4 制御トポロジによって高速過渡応答を実現しています。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスにより設定し、新しいデフォルト値として NVM に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。ピンストラップ オプションにより、1 次または 2 次としての構成、スタック位置とスタック番号、DCM (単相のみ) または FCCM、過電流制限、故障応答、内部または外部の帰還抵抗、出力電圧の選択または範囲、スイッチング周波数、補償が可能です。

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータの遠隔測定だけでなく、設定するための便利な標準化されたデジタル インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチ オフ、無視のいずれかに設定できます。2 個、3 個、4 個の TPS546B25W デバイスを相互に接続して、単一出力で最大 100A を供給できます。

TPS546B25W には、VDRV および VCC ピン経由で外部 5V 電源で内蔵 4.5V LDO をオーバードライブするオプションがあります。これにより、効率性の向上、消費電力の低減、低い入力電圧での起動が可能になります。

TPS546B25W は鉛フリー デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS546B25W 4V ~ 18V 入力、25A、PMBus 付き同期整流降圧コンバータ、遠隔測定、単相 FCCM 動作用追加アドレス データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/07/22

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS546E25EVM-1PH — TPS546E25 単相の評価基板

TPS546E25 の評価基板 (EVM) は、TPS546E25 デバイスを使用した単相降圧の設計デザインを提示します。この評価基板 (EVM) は、公称 12V のバス向けの設計を採用しており、1.2V の安定化出力で最大 50A の負荷電流を供給します。TPS546E25EVM-1PH は、単相の低出力電圧アプリケーションで TPS546E25 の動作を提示するための設計を採用しており、デバイスの性能評価に役立つ多数のテスト ポイントを実装しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
設計ツール

TPS546E25-DESIGN — TPS546E25 Design file

Design files for TPS546E25
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RXX) 37 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ