データシート
TPS564252C
- 多様なアプリケーションに適した構成
- 入力電圧範囲:3V ~ 17V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 10 V
- 0.6V のリファレンス電圧
- 25℃で ±1% の基準電圧精度
- –40℃~125℃で ±1.5% の基準電圧精度
- 55.0mΩ および 24.3mΩ の MOSFET を内蔵
- 100µA 低静止時電流
- TPS564252B、TPS564255B、TPS564257B で 600kHz のスイッチング周波数
- TPS564252C、TPS564257C で 1.2MHz のスイッチング周波数
- TPS564252B、TPS564255B、TPS564257B で最大 97% のデューティ比の大きいサイクル動作
- TPS564252C、TPS564257C で最大 95% のデューティ比の大きいサイクル動作
- 高精度の EN スレッショルド電圧
- 1.6ms (標準値) の固定ソフト スタート時間
- 使いやすく小さい設計サイズ
- TPS564252B、TPS564252C Eco モード、TPS564257B、TPS564257C FCCM モード、TPS564255B Out-of-Audio™ (OOA) モード (軽負荷時)
- D-CAP3™ 制御モード
- ブートストラップ コンデンサを内蔵することでレイアウトを容易化
- あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
- ラッチなしの OV、OT、UVLO 保護
- ヒカップ モードによる UV 保護
- サイクル単位の OC および NOC 保護
- 1.6mm × 1.6mm SOT-563 パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、TPS56425xx を使用するカスタム設計を作成
TPS56425xx は、3V ~ 17V の入力電圧範囲を持つシンプルで使いやすい高効率、高電力密度の同期整流降圧コンバータであり、0.6V ~ 10V の出力電圧において最大 4A の連続電流に対応します。
TPS56425xx は、過渡応答を高速化するため、かつ外部補償を行わなくても低 ESR 出力コンデンサが使えるように、D-CAP3 制御モードを採用しています。このデバイスは、最大 97% のデューティ サイクルでの動作をサポートできます。
TPS564252B、TPS564252C は Eco モードで動作することで、軽負荷時も高い効率を維持します。TPS564257B、TPS564257C は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。TPS564255B は OOA モードで動作することで、オーディオ ノイズの発生を防止します。このデバイスは、OVP、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) による完全な保護機能を備えています。
このデバイスは、1.6mm × 1.6mm SOT-563 パッケージで供給されます。接合部温度の仕様は –40℃~125℃です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS56425xx 3V ~ 17V 入力、4A、同期整流降圧コンバータ、SOT-563 パッケー ジ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/02/13 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。