ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS56C231

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000148 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000148 Duty cycle (max) (%) 90
VQFN-HR (RNN) 18 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm)
  • 入力範囲:4.5V~17V、外部バイアスなし
  • 入力範囲:3.8V~17V、外部バイアスなし
  • 連続 12A の出力電流をサポート
  • TPS56C231 は15A のピーク電流をサポート
  • 7.8mΩ および 3.2mΩ の MOSFET を内蔵
  • 40℃~125℃の接合部温度範囲全体にわたって 0.6V±1% の基準電圧
  • 0.6V~5.5V の出力電圧範囲
  • 低い静止電流:146µA
  • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
  • セラミック出力コンデンサに対応
  • fSW として 400kHz、800kHz、1.2MHz を選択可能
  • 厳しい出力電圧リップルに対応する FCCM (強制連続導通モード) を選択可能
  • 軽負荷時に高い効率を実現する Eco-mode (自動スキップ・モード) を選択可能
  • (オプション) 外部の 5V バイアスのサポートによる効率向上
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • 設定可能なソフトスタート、デフォルトのソフトスタート時間は1.2ms
  • パワー・グッド・インジケータにより出力電圧を監視
  • 2 つの調整可能な電流制限設定、ヒカップ再起動機能付きTPS56C231 (14.7A、17A) および TPS56C231L (11.5A、13.8A)
  • ラッチなしの UV、OV、OT、UVLO 保護
  • 12A の TPS56C215、8A の TPS568231 、TPS568215 とピン互換
  • 動作時接合部温度:-40°C~125℃
  • 3.5mm × 3.5mm の 18 ピン HotRod™ QFN パッケージ
  • 入力範囲:4.5V~17V、外部バイアスなし
  • 入力範囲:3.8V~17V、外部バイアスなし
  • 連続 12A の出力電流をサポート
  • TPS56C231 は15A のピーク電流をサポート
  • 7.8mΩ および 3.2mΩ の MOSFET を内蔵
  • 40℃~125℃の接合部温度範囲全体にわたって 0.6V±1% の基準電圧
  • 0.6V~5.5V の出力電圧範囲
  • 低い静止電流:146µA
  • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
  • セラミック出力コンデンサに対応
  • fSW として 400kHz、800kHz、1.2MHz を選択可能
  • 厳しい出力電圧リップルに対応する FCCM (強制連続導通モード) を選択可能
  • 軽負荷時に高い効率を実現する Eco-mode (自動スキップ・モード) を選択可能
  • (オプション) 外部の 5V バイアスのサポートによる効率向上
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • 設定可能なソフトスタート、デフォルトのソフトスタート時間は1.2ms
  • パワー・グッド・インジケータにより出力電圧を監視
  • 2 つの調整可能な電流制限設定、ヒカップ再起動機能付きTPS56C231 (14.7A、17A) および TPS56C231L (11.5A、13.8A)
  • ラッチなしの UV、OV、OT、UVLO 保護
  • 12A の TPS56C215、8A の TPS568231 、TPS568215 とピン互換
  • 動作時接合部温度:-40°C~125℃
  • 3.5mm × 3.5mm の 18 ピン HotRod™ QFN パッケージ

TPS56C231 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流降圧コンバータです。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。本デバイスは、スペースに制約のあるデータ・センター・アプリケーションに適しています。

TPS56C231 には、非常に正確な基準電圧、高速な負荷過渡応答、外部補償不要、調整可能な電流制限、MODE ピンの設定により軽負荷時に選択できる Eco-mode および FCCM 動作モードなど、競争力のある機能があります。Eco-mode を選択すると、軽負荷時に高い効率を実現できます。厳しい出力電圧リップル要件に対応するには、FCCM を選択できます。TPS56C231 は、-40℃~125℃の接合部温度範囲で動作します。

TPS56C231 デバイスは、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流降圧コンバータです。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。本デバイスは、スペースに制約のあるデータ・センター・アプリケーションに適しています。

TPS56C231 には、非常に正確な基準電圧、高速な負荷過渡応答、外部補償不要、調整可能な電流制限、MODE ピンの設定により軽負荷時に選択できる Eco-mode および FCCM 動作モードなど、競争力のある機能があります。Eco-mode を選択すると、軽負荷時に高い効率を実現できます。厳しい出力電圧リップル要件に対応するには、FCCM を選択できます。TPS56C231 は、-40℃~125℃の接合部温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56C231 3.8V~17V 入力、12A 同期整流降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021/04/20
アプリケーション概要 Solving Power Design Challenges in Enterprise SSD Applications PDF | HTML 2024/09/23
アプリケーション・ノート How to Extract Raw Data of DC/DC Converter Loop Response Bench and Simulation Te PDF | HTML 2022/10/20
証明書 TPS56C231EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/08/18

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS56C231EVM — TPS56C231 降圧コンバータの評価基板

TPS56C231 は、必要な外部部品点数が非常に少ない、D-CAP3™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。TPS56C231EVM 評価基板 (EVM) は、4.5V ~ 17V の入力を受け入れ、1.2V で 12A を供給する単相同期整流降圧コンバータです。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TPS56C231LEVM — TPS56C231L 降圧コンバータの評価基板

TPS56C231L 評価基板 (EVM) は、必要な外部部品点数が非常に少なく、4.5V ~ 17V の入力で動作し、1.2V で 12A を供給する、D-CAP3™ モードの単相同期整流降圧コンバータです。この評価基板 (EVM) は D-CAP3™ 制御モードを使用して高速過渡応答と優れたライン安定化や負荷安定化を実現し、外部補償も不要です。等価直列抵抗 (ESR) の小さい出力コンデンサにも対応しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS56C231 PSPICE Model

SLVMDX6.ZIP (158 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNN) 18 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ