ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61299-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 1.5 Features Enable, Load Disconnect, Pass-through mode, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0000001 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 1.5 Features Enable, Load Disconnect, Pass-through mode, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0000001 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • スタートアップ時の最低入力電圧:0.7V
  • 信号 VIN > 0.7V で入力動作電圧の最小値が 150mV
  • 出力電圧範囲:1.8V~5.5V の VSEL ピンで出力電圧を選択
  • 平均入力電流制限:1.2A
  • VOUT からの静止電流:95nA (代表値)
  • VIN および SW からのシャットダウン電流:60nA (代表値)
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 10µA で最大 91% の効率
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 200mA で最大 94% の効率
  • EN Low で完全な切断
  • PFM/PWM モードの自動遷移
  • VIN > VOUT での自動パススルー
  • 出力 SCP およびサーマル シャットダウン保護機能
  • SOT563 パッケージ (1.6mm x 1.6mm)

  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • スタートアップ時の最低入力電圧:0.7V
  • 信号 VIN > 0.7V で入力動作電圧の最小値が 150mV
  • 出力電圧範囲:1.8V~5.5V の VSEL ピンで出力電圧を選択
  • 平均入力電流制限:1.2A
  • VOUT からの静止電流:95nA (代表値)
  • VIN および SW からのシャットダウン電流:60nA (代表値)
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 10µA で最大 91% の効率
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 200mA で最大 94% の効率
  • EN Low で完全な切断
  • PFM/PWM モードの自動遷移
  • VIN > VOUT での自動パススルー
  • 出力 SCP およびサーマル シャットダウン保護機能
  • SOT563 パッケージ (1.6mm x 1.6mm)

TPS61299-Q1 は、95nA の超低静止電流と平均入力電流制限を備えた同期整流式昇圧コンバータです。このデバイスは、アルカリ バッテリとコイン セル バッテリを搭載したポータブル機器向けの電源ソリューションを提供します。このデバイスは軽負荷条件で高い効率を実現し、長い動作時間を実現します。また、平均入力電流制限により、大電流でのバッテリ放電を防止できます。

TPS61299-Q1 は、0.5V~5.5V の広い入力電圧レンジと 1.8V~5.5V の出力電圧範囲に対応しています。このデバイスの平均入力電流制限は 1.2A です。1.2A の電流制限を持つ TPS61299-Q1 は、3V から 5V への変換時に最大 500mA の出力電流をサポートし、200mA の負荷時に約 94% の効率を達成します。

TPS61299-Q1 は、出力電圧が 4.5V、5V、または 5.5V 時の高速負荷過渡性能をオプションで備えています。

TPS61299-Q1 は、ディセーブル時の完全なシャットダウン機能をサポートしています。

TPS61299-Q1 は、1.6mm × 1.6mm SOT563 パッケージで供給され、非常に小型のソリューション サイズを実現します。

TPS61299-Q1 は、95nA の超低静止電流と平均入力電流制限を備えた同期整流式昇圧コンバータです。このデバイスは、アルカリ バッテリとコイン セル バッテリを搭載したポータブル機器向けの電源ソリューションを提供します。このデバイスは軽負荷条件で高い効率を実現し、長い動作時間を実現します。また、平均入力電流制限により、大電流でのバッテリ放電を防止できます。

TPS61299-Q1 は、0.5V~5.5V の広い入力電圧レンジと 1.8V~5.5V の出力電圧範囲に対応しています。このデバイスの平均入力電流制限は 1.2A です。1.2A の電流制限を持つ TPS61299-Q1 は、3V から 5V への変換時に最大 500mA の出力電流をサポートし、200mA の負荷時に約 94% の効率を達成します。

TPS61299-Q1 は、出力電圧が 4.5V、5V、または 5.5V 時の高速負荷過渡性能をオプションで備えています。

TPS61299-Q1 は、ディセーブル時の完全なシャットダウン機能をサポートしています。

TPS61299-Q1 は、1.6mm × 1.6mm SOT563 パッケージで供給され、非常に小型のソリューション サイズを実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61299-Q1 95nA 静止電流、5.5V 昇圧コンバータ、 入力電流制限および高速過渡性能 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/02/05
機能安全情報 TPS61299-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024/01/31

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61299EVM-016 — TPS61299 評価基板

TPS61299EVM-016 は、TPS61299 昇圧コンバータ用評価ツールです。95nA の静止電流を実現する TPS61299 は、アルカリ電池またはコイン バッテリで動作する超低静止電流の製品に最適です。ジャンパ キャップ (ジャンパ ブロック) の位置を変更すると、多様な出力電圧や高速過渡モードを選択できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian