ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62881-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 1.2 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start, Spread Spectrum Clocking (SSC), Synchronous Rectification, Thermal shutdown, UVLO, Wettable flanks package Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 1.2 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start, Spread Spectrum Clocking (SSC), Synchronous Rectification, Thermal shutdown, UVLO, Wettable flanks package Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
VQFN-HR (RAD) 25 20 mm² (5 mm × 4 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃ TA
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL D までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供 (SEooC)
  • 入力電圧範囲:2.8V ~ 6V
  • AVS/DVS 用に選択可能な出力電圧範囲
    • 3 つの範囲、0.4V~1.2V の Vout
  • 出力電圧精度:±0.5%
  • 7mΩ/4.5mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 外部補償
  • 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz、3MHz のスイッチング周波数を選択可能
  • 強制 PWM またはパワー セーブ モード動作
  • 3.4MHz の I2C 互換インターフェイス (CRC 付き)
  • I2C I/F または VSELx ピンによる出力電圧選択
  • オプションのスタック動作
  • 差動リモート センス
  • 入力および出力過電圧保護
  • サーマル事前警告およびサーマル シャットダウン
  • 出力放電
  • オプションのスペクトラム拡散クロック供給機能を内蔵
  • 可変スレッショルド付きウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • ウェッタブル フランク付きパッケージ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃ TA
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL D までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供 (SEooC)
  • 入力電圧範囲:2.8V ~ 6V
  • AVS/DVS 用に選択可能な出力電圧範囲
    • 3 つの範囲、0.4V~1.2V の Vout
  • 出力電圧精度:±0.5%
  • 7mΩ/4.5mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 外部補償
  • 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz、3MHz のスイッチング周波数を選択可能
  • 強制 PWM またはパワー セーブ モード動作
  • 3.4MHz の I2C 互換インターフェイス (CRC 付き)
  • I2C I/F または VSELx ピンによる出力電圧選択
  • オプションのスタック動作
  • 差動リモート センス
  • 入力および出力過電圧保護
  • サーマル事前警告およびサーマル シャットダウン
  • 出力放電
  • オプションのスペクトラム拡散クロック供給機能を内蔵
  • 可変スレッショルド付きウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • ウェッタブル フランク付きパッケージ

TPS62880-Q1、TPS62881-Q1、TPS62882-Q1、TPS62883-Q1 は、ピン互換の 12A、20A、24A、30A 同期整流、2 相、降圧 DC/DC コンバータのファミリです。TPS6288x-Q1 は、固定周波数動作での高速過渡応答を組み合わせた拡張 DCS 制御方式を実装しています。2 相動作を使うと、入力および出力電圧リップルを低減できると同時に、相ごとにより小さいインダクタを使うこともできます。中負荷から重負荷では、本デバイスはパルス幅変調 (PWM) モードで動作し、軽負荷電流時には自動的に不連続導通モードに移行するため、負荷電流のあらゆる範囲にわたって高い効率が維持されます。本デバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。本デバイスは、推奨入力電圧および温度範囲全体にわたって、0.5% の DC 出力電圧精度を実現します。差動リモート センスを使うと、負荷の電圧を正確かつ直接的に制御できます。電源電圧が UVLO スレッショルドを上回っている限り、I2C 互換インターフェイスは動作します。このインターフェイスを使うと、各種の制御、監視、警告機能 (電圧の監視、温度警告など) を実現できます。動的電圧スケーリングを使うと、アプリケーションの性能要求に合わせて、負荷消費電力を調整できます。デフォルトの起動電圧は、VSELx ピンにより選択できます。スイッチング周波数は工場出荷時にあらかじめ 2.25MHz に設定されており、1.5MHz、2.5MHz、3MHz にも設定できます。TPS6288x-Q1 は、外部クロックに同期させることができます。スタック構成を使うと、最大 5 つのデバイスを並列動作させ、最大 150A の総出力電流に対応できます。PS ピンと SYNC_OUT ピンを使うと、プライマリまたはセカンダリ デバイスとしてデバイスを定義できます。VSEL1 および VSEL2 ピンを使うと、セカンダリ デバイスの位相シフトを 30°、60°、90°、120° のいずれかに定義できます。詳細については、デバイスのオプションの表を参照してください。

TPS62880-Q1、TPS62881-Q1、TPS62882-Q1、TPS62883-Q1 は、ピン互換の 12A、20A、24A、30A 同期整流、2 相、降圧 DC/DC コンバータのファミリです。TPS6288x-Q1 は、固定周波数動作での高速過渡応答を組み合わせた拡張 DCS 制御方式を実装しています。2 相動作を使うと、入力および出力電圧リップルを低減できると同時に、相ごとにより小さいインダクタを使うこともできます。中負荷から重負荷では、本デバイスはパルス幅変調 (PWM) モードで動作し、軽負荷電流時には自動的に不連続導通モードに移行するため、負荷電流のあらゆる範囲にわたって高い効率が維持されます。本デバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。本デバイスは、推奨入力電圧および温度範囲全体にわたって、0.5% の DC 出力電圧精度を実現します。差動リモート センスを使うと、負荷の電圧を正確かつ直接的に制御できます。電源電圧が UVLO スレッショルドを上回っている限り、I2C 互換インターフェイスは動作します。このインターフェイスを使うと、各種の制御、監視、警告機能 (電圧の監視、温度警告など) を実現できます。動的電圧スケーリングを使うと、アプリケーションの性能要求に合わせて、負荷消費電力を調整できます。デフォルトの起動電圧は、VSELx ピンにより選択できます。スイッチング周波数は工場出荷時にあらかじめ 2.25MHz に設定されており、1.5MHz、2.5MHz、3MHz にも設定できます。TPS6288x-Q1 は、外部クロックに同期させることができます。スタック構成を使うと、最大 5 つのデバイスを並列動作させ、最大 150A の総出力電流に対応できます。PS ピンと SYNC_OUT ピンを使うと、プライマリまたはセカンダリ デバイスとしてデバイスを定義できます。VSEL1 および VSEL2 ピンを使うと、セカンダリ デバイスの位相シフトを 30°、60°、90°、120° のいずれかに定義できます。詳細については、デバイスのオプションの表を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートとシミュレーション モデルとその他の情報が入手可能です。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6288x-Q1 2.8V~6V 入力、12A/20A/24A/30A、車載用、高速過渡、スタッカブル、2 相、降圧コンバータ、I2 C インターフェイス付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2026/01/20

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62883EVM-010 — TPS62883 評価基板

TPS62883 評価基板 (EVM) は、車載アプリケーションを想定した 2 相降圧コンバータである TPS6288x-Q1 の動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6V の入力電圧を 0.5% の精度で 0.75V の安定化出力電圧に変換し、最大 30A の出力電流を供給します。
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

TPS6288X-Q1-DESIGN — TPS62883-Q1 design resources

TPS62883-Q1 datasheet and design resources
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RAD) 25 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ