ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62A02A-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000028 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000028 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃ TA
  • 調整可能な出力電圧範囲:0.6V~VIN
  • 42mΩ および 27.5mΩ 低 RDSON スイッチ
  • 28µA 未満の静止電流
  • タイミング精度:1.5% (-40℃~125℃)
  • 100% モード動作
  • 2.2MHz のスイッチング周波数
  • パワー セーブ モードまたは FPWM 部品が利用可能
  • パワー グッド出力ピン
  • 短絡保護 (HICCUP)
  • ソフト スタートアップを内蔵
  • アクティブ出力放電
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • TPS62A01-Q1 とピン互換
  • 4.7µF の CIN、22µF の COUT および 1µH インダクタ
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃ TA
  • 調整可能な出力電圧範囲:0.6V~VIN
  • 42mΩ および 27.5mΩ 低 RDSON スイッチ
  • 28µA 未満の静止電流
  • タイミング精度:1.5% (-40℃~125℃)
  • 100% モード動作
  • 2.2MHz のスイッチング周波数
  • パワー セーブ モードまたは FPWM 部品が利用可能
  • パワー グッド出力ピン
  • 短絡保護 (HICCUP)
  • ソフト スタートアップを内蔵
  • アクティブ出力放電
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • TPS62A01-Q1 とピン互換
  • 4.7µF の CIN、22µF の COUT および 1µH インダクタ

TPS62A02-Q1 および TPS62A02A-Q1 は同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化されています。このデバイスには、最大 2A の出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調 (PWM) モードで、2.2MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、TPS62A02-Q1 は自動的にパワー セーブ モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流も最小限に抑えられます。このデバイスの TPS62A02A-Q1 バリアントは、負荷電流範囲全体にわたって強制 PWM で動作し、一定のスイッチング周波数を維持します。

TPS62A02x-Q1 デバイスは、外付けの分圧抵抗によって出力電圧を変更できます。内部のソフトスタート回路によって起動時の突入電流を制限し、パワー グッド信号は出力電圧が目標値に達したことを示します。過電流保護機能とサーマルシャットダウン保護機能により、アプリケーションとデバイスを保護します。これらのデバイスは、SOT-563 パッケージで供給されます。

TPS62A02-Q1 および TPS62A02A-Q1 は同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化されています。このデバイスには、最大 2A の出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調 (PWM) モードで、2.2MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、TPS62A02-Q1 は自動的にパワー セーブ モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流も最小限に抑えられます。このデバイスの TPS62A02A-Q1 バリアントは、負荷電流範囲全体にわたって強制 PWM で動作し、一定のスイッチング周波数を維持します。

TPS62A02x-Q1 デバイスは、外付けの分圧抵抗によって出力電圧を変更できます。内部のソフトスタート回路によって起動時の突入電流を制限し、パワー グッド信号は出力電圧が目標値に達したことを示します。過電流保護機能とサーマルシャットダウン保護機能により、アプリケーションとデバイスを保護します。これらのデバイスは、SOT-563 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62A02x-Q1、SOT-563 パッケージの 2A 高効率車載同期整流降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/10/25
証明書 TPS62A02AQEVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/04/22
機能安全情報 TPS62A02-Q1 and TPS62A02A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025/04/22

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62A02AQEVM-140 — TPS62A02A-Q1 評価基板

TPS62A02A-Q1 評価基板 (EVM) は、高効率でコンパクトなサイズを実現するよう設計された、車載用、同期整流、降圧 DC/DC コンバータを評価します。TPS62A02A-Q1 は最大 2A の出力電流を供給します。このバリアントは、負荷電流範囲全体で強制 PWM モード (FPWM) で動作します。この EVM は 1.6mm x 1.6 mm の SOT563 パッケージで供給されます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ