ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650340-Q1

アクティブ

製品詳細

Processor supplier OmniVision, Samsung, SmartSens, Sony, onsemi Processor name AR014x, AR0233, AR0x20, IMX62x, IMX728, IMXx24, IMXx90, ISX0xx, OM01E, OMF10, OV106xx, OV231x, OV277x, OV9284, OX03A2S, OX03x10, OX05B1S, OX08A4Y, OX08B4x, S5Kxx1, SKxx5 Product type Camera sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 18.3 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 4 Iout (max) (A) 0.8 Features AEC-Q100 Automotive Qual, Buck, Fixed frequency, LDO, Multiple outputs, Spread spectrum clocking Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Processor supplier OmniVision, Samsung, SmartSens, Sony, onsemi Processor name AR014x, AR0233, AR0x20, IMX62x, IMX728, IMXx24, IMXx90, ISX0xx, OM01E, OMF10, OV106xx, OV231x, OV277x, OV9284, OX03A2S, OX03x10, OX05B1S, OX08A4Y, OX08B4x, S5Kxx1, SKxx5 Product type Camera sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 18.3 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 4 Iout (max) (A) 0.8 Features AEC-Q100 Automotive Qual, Buck, Fixed frequency, LDO, Multiple outputs, Spread spectrum clocking Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
WQFN-FCRLF (RZD) 22 10.5 mm² (3.5 mm × 3 mm)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • AEC-Q100 グレード 1 認定済み
    • 動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 3 つの降圧コンバータ:
    • BUCK1 VIN 範囲:4.0~18.3V
    • BUCK1 VOUT 範囲:2.5~4.0V
    • BUCK1 出力電流:最大 800mA
    • BUCK2 および BUCK3 VIN 範囲:2.5V~5.5V
    • BUCK2 および BUCK3 VOUT 範囲:0.9V~1.9V
    • BUCK2 出力電流:最大 600mA
    • BUCK3 出力電流:最大 600mA
    • スペクトラム拡散クロック (SSC) 生成による EMI 低減
    • 2.3MHz の強制固定スイッチング周波数 PWM 動作
  • 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
    • VIN 範囲:2.5 V~5.5V
    • VOUT 範囲:1.8 V~3.3V
    • 低いノイズ、高い PSRR
    • 最大 300mA の出力電流
  • ウェッタブル フランク付きの 3.0mm × 3.5mm、22 ピン WQFN
  • 車載アプリケーション認定済み
  • AEC-Q100 グレード 1 認定済み
    • 動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 3 つの降圧コンバータ:
    • BUCK1 VIN 範囲:4.0~18.3V
    • BUCK1 VOUT 範囲:2.5~4.0V
    • BUCK1 出力電流:最大 800mA
    • BUCK2 および BUCK3 VIN 範囲:2.5V~5.5V
    • BUCK2 および BUCK3 VOUT 範囲:0.9V~1.9V
    • BUCK2 出力電流:最大 600mA
    • BUCK3 出力電流:最大 600mA
    • スペクトラム拡散クロック (SSC) 生成による EMI 低減
    • 2.3MHz の強制固定スイッチング周波数 PWM 動作
  • 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
    • VIN 範囲:2.5 V~5.5V
    • VOUT 範囲:1.8 V~3.3V
    • 低いノイズ、高い PSRR
    • 最大 300mA の出力電流
  • ウェッタブル フランク付きの 3.0mm × 3.5mm、22 ピン WQFN

TPS650340-Q1 デバイスは、高度に統合された車載カメラ モジュール用電源管理 IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは最大 18.3V の入力電圧に対応し、PoC (Power Over Coax) と接続できます。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードで動作します。LDO は 300mA の電流を供給し、2.5V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作します。降圧コンバータと LDO の電圧入力は独立しているため、設計とシーケンシングを最大限に柔軟に行うことができます。

TPS650340-Q1 は、22 ピンの WQFN パッケージで供給されます (3.0mm × 3.5mm)。

TPS650340-Q1 デバイスは、高度に統合された車載カメラ モジュール用電源管理 IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは最大 18.3V の入力電圧に対応し、PoC (Power Over Coax) と接続できます。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードで動作します。LDO は 300mA の電流を供給し、2.5V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作します。降圧コンバータと LDO の電圧入力は独立しているため、設計とシーケンシングを最大限に柔軟に行うことができます。

TPS650340-Q1 は、22 ピンの WQFN パッケージで供給されます (3.0mm × 3.5mm)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS650340-Q1 車載用カメラ PMIC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/22
アプリケーション・ノート Passing CISPR-25 Radiated and Conduction Emissions Using the TPS65035x-Q1 PDF | HTML 2023/04/13

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

設計ツール

TPS65035X-Q1-DESIGN-DOCUMENTS — Design documents for the TPS65035x-Q1 series

Design documents for the TPS65035x-Q1 series
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RZD) 22 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ