ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650372-Q1

プレビュー

製品詳細

Processor supplier OmniVision, Samsung, SmartSens, Sony, onsemi Processor name AR014x, AR0233, AR0x20, IMX62x, IMX728, IMXx24, IMXx90, ISX0xx, OM01E, OMF10, OV106xx, OV231x, OV277x, OV9284, OX03A2S, OX03x10, OX05B1S, OX08A4Y, OX08B4x, S5Kxx1, SKxx5 Product type Camera sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 2.5 Configurability Factory programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features ASIL B, Buck Step Down Converter, Single LDO Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Processor supplier OmniVision, Samsung, SmartSens, Sony, onsemi Processor name AR014x, AR0233, AR0x20, IMX62x, IMX728, IMXx24, IMXx90, ISX0xx, OM01E, OMF10, OV106xx, OV231x, OV277x, OV9284, OX03A2S, OX03x10, OX05B1S, OX08A4Y, OX08B4x, S5Kxx1, SKxx5 Product type Camera sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 2.5 Configurability Factory programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features ASIL B, Buck Step Down Converter, Single LDO Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
WQFN-HR (VAT) 18 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイスは 4V~18V の入力電源で動作
    • 入力電源は 36V 耐圧
    • デバイス温度グレード 1:–40℃ ~ +125℃
  • 機能安全準拠予定
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO26262 および IEC61508 システムの設計に役立つ資料を製品リリース時に提供
    • ASIL-B を目標とした体系的能力およびハードウェア完全性を提供
    • 内蔵セルフ テスト機能を備えた低電圧 / 過電圧モニタ
    • 温度警告およびサーマル シャットダウン
  • 中間 VIN 用降圧コンバータ BUCK1
    • VIN 範囲:4 V~18V
    • VOUT 範囲:3 V~5V
    • 通常動作時の出力電流は最大 1.5A
    • ヒータ モードでは、出力電流は最大 2.5A まで対応 (温度および VSYS に制限があります)
    • 2.2MHz のスイッチング周波数
  • 2 つの低 VIN 降圧コンバータ BUCK2、BUCK3:
    • VIN 範囲:2.5 V~5.5V
    • VOUT 範囲:0.8 V~1.8V
    • BUCK2 の出力電流は 2A、BUCK3 の出力電流は 1A
    • スイッチング周波数:2.2MHz~4.4MHz
  • 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
    • VIN 範囲:2.5 V~5.5V
    • VOUT 範囲:1.2 V~3.3V
    • 最大 300mA の出力電流
    • 低いノイズ、高い PSRR
  • ウェッタブル フランクを備えた、3mm × 2.5mm の 18 ピン WQFN-HR
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイスは 4V~18V の入力電源で動作
    • 入力電源は 36V 耐圧
    • デバイス温度グレード 1:–40℃ ~ +125℃
  • 機能安全準拠予定
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO26262 および IEC61508 システムの設計に役立つ資料を製品リリース時に提供
    • ASIL-B を目標とした体系的能力およびハードウェア完全性を提供
    • 内蔵セルフ テスト機能を備えた低電圧 / 過電圧モニタ
    • 温度警告およびサーマル シャットダウン
  • 中間 VIN 用降圧コンバータ BUCK1
    • VIN 範囲:4 V~18V
    • VOUT 範囲:3 V~5V
    • 通常動作時の出力電流は最大 1.5A
    • ヒータ モードでは、出力電流は最大 2.5A まで対応 (温度および VSYS に制限があります)
    • 2.2MHz のスイッチング周波数
  • 2 つの低 VIN 降圧コンバータ BUCK2、BUCK3:
    • VIN 範囲:2.5 V~5.5V
    • VOUT 範囲:0.8 V~1.8V
    • BUCK2 の出力電流は 2A、BUCK3 の出力電流は 1A
    • スイッチング周波数:2.2MHz~4.4MHz
  • 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
    • VIN 範囲:2.5 V~5.5V
    • VOUT 範囲:1.2 V~3.3V
    • 最大 300mA の出力電流
    • 低いノイズ、高い PSRR
  • ウェッタブル フランクを備えた、3mm × 2.5mm の 18 ピン WQFN-HR

TPS65037x-Q1 デバイスは、車載対応カメラ モジュール向けの高集積パワー マネージメント IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータの動作入力電圧範囲は、最大 18V までです。このデバイスは最大 36V の入力電圧に耐えることができますが、長時間の使用は推奨されません。すべてのコンバータは強制固定周波数の PWM モードで動作し、EMI 低減のためのオプションとしてスペクトラム拡散変調 (SSM) をサポートしています。LDO は 300mA の電流を供給でき、2.5V~5.5V の入力電圧範囲で動作するように設計されています。TPS65037x-Q1 は、割り込みピンまたは 3 つの GPIO による I2C 制御インターフェイスをサポートしています。

TPS65037x-Q1 は、18 ピンの WQFN-HR パッケージ (3mm × 2.5mm) で提供されています。

TPS65037x-Q1 デバイスは、車載対応カメラ モジュール向けの高集積パワー マネージメント IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータの動作入力電圧範囲は、最大 18V までです。このデバイスは最大 36V の入力電圧に耐えることができますが、長時間の使用は推奨されません。すべてのコンバータは強制固定周波数の PWM モードで動作し、EMI 低減のためのオプションとしてスペクトラム拡散変調 (SSM) をサポートしています。LDO は 300mA の電流を供給でき、2.5V~5.5V の入力電圧範囲で動作するように設計されています。TPS65037x-Q1 は、割り込みピンまたは 3 つの GPIO による I2C 制御インターフェイスをサポートしています。

TPS65037x-Q1 は、18 ピンの WQFN-HR パッケージ (3mm × 2.5mm) で提供されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートを入手できます。リクエストする

機能安全に関する情報がご利用になれます。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート cambia mas alratoo PDF | HTML PDF | HTML 2026/01/07

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65037EVM — TPS65037x-Q1 の評価基板

TPS65037EVM は、TPS65037x-Q1 パワー マネージメント IC (PMIC) デバイス向けの評価ボードです。この評価基板は、USB から I2C へのオンボード変換アダプタ、電源端子、DC レギュレータの全入出力向けの複数のジャンパ、一般的な測定向けの複数のテスト ポイントを実装しています。
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS65037X-GUI — TPS65037X グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI)

Graphical user interface used to communicate with the TPS65037X PMIC through I2C and evaluate device functionality and performance.
サポート対象の製品とハードウェア
認証

TPS65037EVM-DOC-CERT — TPS65037EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TPS65037EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

TPS65037X-Q1-DESIGN — TPS65037x-Q1 Design Resources

TPS65037x-Q1 Design Resources
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

TPS65037X-Q1-FS — TPS65037X-Q1-FS フォルダ

TPS65037x-Q1 series functional safety documents
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-HR (VAT) 18 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ