ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TPS7A24 アクティブ イネーブル搭載、200mA、18V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Pin-to-pin alternative product with wide input and output voltage range, higher accuracy and ultra-low IQ.

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 3.2 Iout (max) (A) 0.05 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3 Fixed output options (V) 3, 3.2, 3.3, 3.8, 5 Noise (µVrms) 190 Iq (typ) (mA) 0.09 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 180 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 3.2 Iout (max) (A) 0.05 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3 Fixed output options (V) 3, 3.2, 3.3, 3.8, 5 Noise (µVrms) 190 Iq (typ) (mA) 0.09 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 180 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 50-mA Low-Dropout Regulator
  • Fixed Output Voltage Options: 5 V, 3.8 V, 3.3 V, 3.2 V, and 3 V
  • Dropout Typically 120 mV at 50 mA
  • Thermal Protection
  • Less Than 1-uA Quiescent Current in Shutdow
  • \x9640°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
  • 5-Pin SOT-23 Package
  • ESD Protection Verified to 1.5 kV Human Body Model (HBM) per MIL-STD-883C
  • 50-mA Low-Dropout Regulator
  • Fixed Output Voltage Options: 5 V, 3.8 V, 3.3 V, 3.2 V, and 3 V
  • Dropout Typically 120 mV at 50 mA
  • Thermal Protection
  • Less Than 1-uA Quiescent Current in Shutdow
  • \x9640°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
  • 5-Pin SOT-23 Package
  • ESD Protection Verified to 1.5 kV Human Body Model (HBM) per MIL-STD-883C

The TPS760xx is a 50 mA, low dropout (LDO) voltage regulator designed specifically for battery-powered applications. A proprietary BiCMOS fabrication process allows the TPS760xx to provide outstanding performance in all specifications critical to battery-powered operation.

The TPS760xx is available in a space-saving SOT\x9623 package and operates over a junction temperature range of \x9640°C to 125°C.

The TPS760xx is a 50 mA, low dropout (LDO) voltage regulator designed specifically for battery-powered applications. A proprietary BiCMOS fabrication process allows the TPS760xx to provide outstanding performance in all specifications critical to battery-powered operation.

The TPS760xx is available in a space-saving SOT\x9623 package and operates over a junction temperature range of \x9640°C to 125°C.

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Low-Power 50-mA Low-Dropout Linear Regulators データシート (Rev. D) 2001/05/04

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​