ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS799-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 6.4 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 3.3, 6.4 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.04 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 74, 231.4 Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 6.4 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 3.3, 6.4 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.04 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 74, 231.4 Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² (2 mm × 2 mm) SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード -40℃~125℃、T A
  • イネーブル (EN) を備えた 200mA 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
  • 低 I Q:40µA
  • 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
    • 固定出力:1.2V~4.5V
    • 可変出力:1.2V~6.5V
  • 高 PSRR:1kHz で 66dB、10kHz で 51dB
  • 超低ノイズ:29.5µV RMS
  • 高速起動:45µs
  • 2µF (標準値) の低 ESR 出力容量で安定動作
  • 非常に優れた負荷 / ライン過渡応答
  • 総合精度 2% (負荷、ライン、温度)
  • 非常に低いドロップアウト:100mV
  • 薄型の SOT-23 および 2mm x 2mm WSON-6 パッケージ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード -40℃~125℃、T A
  • イネーブル (EN) を備えた 200mA 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
  • 低 I Q:40µA
  • 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
    • 固定出力:1.2V~4.5V
    • 可変出力:1.2V~6.5V
  • 高 PSRR:1kHz で 66dB、10kHz で 51dB
  • 超低ノイズ:29.5µV RMS
  • 高速起動:45µs
  • 2µF (標準値) の低 ESR 出力容量で安定動作
  • 非常に優れた負荷 / ライン過渡応答
  • 総合精度 2% (負荷、ライン、温度)
  • 非常に低いドロップアウト:100mV
  • 薄型の SOT-23 および 2mm x 2mm WSON-6 パッケージ

TPS799-Q1 低ドロップアウト (LDO)、低消費電力リニア・レギュレータは、極めて低いグランド電流で優れた AC 性能を提供します。高い電源除去比 (PSRR)、低ノイズ、高速スタートアップ、優れたライン / 負荷過渡応答を実現しながら、消費するグランド電流はわずか 40µA (標準値) です。TPS799-Q1 は、セラミック・コンデンサで安定動作が可能であり、また、先進の BiCMOS 製造プロセスの採用により、200mA 出力で 100mV (標準値) のドロップアウト電圧を実現しています。TPS799-Q1 は、高性能な電圧リファレンスと帰還ループを使用して、すべての負荷、ライン、製造プロセス、および温度変化に対して 2% の総合精度を達成できます。このデバイスは、T J = -40℃~+125℃で完全に仕様が規定されており、薄型の SOT-23 および 2mm × 2mm の WSON パッケージで供給され、ワイヤレス・ハンドセットおよび WLAN カード用に設計されています。

TPS799-Q1 低ドロップアウト (LDO)、低消費電力リニア・レギュレータは、極めて低いグランド電流で優れた AC 性能を提供します。高い電源除去比 (PSRR)、低ノイズ、高速スタートアップ、優れたライン / 負荷過渡応答を実現しながら、消費するグランド電流はわずか 40µA (標準値) です。TPS799-Q1 は、セラミック・コンデンサで安定動作が可能であり、また、先進の BiCMOS 製造プロセスの採用により、200mA 出力で 100mV (標準値) のドロップアウト電圧を実現しています。TPS799-Q1 は、高性能な電圧リファレンスと帰還ループを使用して、すべての負荷、ライン、製造プロセス、および温度変化に対して 2% の総合精度を達成できます。このデバイスは、T J = -40℃~+125℃で完全に仕様が規定されており、薄型の SOT-23 および 2mm × 2mm の WSON パッケージで供給され、ワイヤレス・ハンドセットおよび WLAN カード用に設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS799-Q1 車載対応、200mA、低静止電流、超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト、リニア・レギュレータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2023/07/07
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020/08/18
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017/08/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-ADS7841-Q1 — ADS7841-Q1 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力サンプリング ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール

BOOSTXL-ADS7841-Q1 は、ADS7841-Q1 の 4チャンネル、12ビット、SAR ADC の性能を、SPI 互換シリアル インターフェイスで評価するためのプラットフォームです。この評価キットは、ADS7841-Q1 BoosterPack™ プラグイン モジュールと PC ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは ADC の構成、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能です。

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

BOOSTXL-TLC2543 — TLC2543-Q1 シリアル制御機能と 11 個のアナログ入力搭載の 12 ビット ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール

BOOSTXL-TLC24531 は、11 チャネル、12bit 逐次比較型レジスタ (SAR) A/D コンバータ (ADC) である TLC2453-Q1 の性能を、SPI 互換シリアル インターフェイスで評価するためのプラットフォームです。この評価キットは、TLC2453-Q1 ブースタパック ボードと PC ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは ADC の構成、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能です。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS79901 PSpice Transient Model

SBVM320.ZIP (20 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS79912 PSpice Transient Model

SBVM321.ZIP (20 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS79915 PSpice Transient Model

SBVM323.ZIP (20 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS79918 PSpice Transient Model

SBVM324.ZIP (20 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS79925 PSpice Transient Model

SBVM328.ZIP (20 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS79927 PSpice Transient Model

SBVM330.ZIP (20 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS79933 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM101A.ZIP (20 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP20550 — 2 つの絶縁型レール付き、車載入力 SEPIC 電源装置のリファレンス デザイン

PMP20550 は、SEPIC を使用して 3 つの電源レールを生成し、そのうち 2 つは入力電源から絶縁されています。このデザインは、全体を通じて車載適合の IC および磁気素子を採用しています。PMP20550 リファレンス デザインは、オプションの部品を組み合わせて設計されており、必要に応じて出力電圧精度を調整できます。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP30473 — 低ノイズ、デュアル出力補助電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、2 x 1W の反転型昇降圧コンバータです。2 つの出力電圧 (+5 V と -5 V) を、1 個の降圧シリコン製品 (TPS57160-Q1) から生成します。複数のポスト レギュレータ (と複数のポスト フィルタ) により、リップル フリーの出力電圧を複数確保しています。入力電圧範囲は、車載と産業用の各アプリケーションに対応しています。 
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01392 — 最高100MHzのPCLKで12ビットのRAWビデオを出力する、車載用1.3MPカメラ モジュールのリファレンス デザイン

ADAS アプリケーション向けのカメラ モジュールは、スペースの制約が厳しい場合があります。  TIDA-01392 は、1.3MP イメージ センサ、1.9Gbps シリアライザ、および必要な電源を組み合わせており、これらすべての機能が 20mm × 20mm の PCB 設計に収められています。また、このカメラ モジュール リファレンス デザインは、デジタル ビデオ、電力、カメラ制御信号、診断信号を 1 本の 50Ω 同軸ケーブルで伝送することで、通信を簡素化しています。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ