ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A11

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 3.3 Vin (min) (V) 0.75 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.5, 0.6, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.9, 2.5, 2.8, 3 Noise (µVrms) 93.9 PSRR at 100 KHz (dB) 37 Iq (typ) (mA) 0.0016 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 77.3, 169.4 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 3.3 Vin (min) (V) 0.75 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.5, 0.6, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.9, 2.5, 2.8, 3 Noise (µVrms) 93.9 PSRR at 100 KHz (dB) 37 Iq (typ) (mA) 0.0016 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 77.3, 169.4 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² (2 mm × 2 mm) DSBGA (YKA) 5 0.8814 mm² (1.13 mm × 0.78 mm)
  • 非常に低い入力電圧範囲 (VIN ):0.75V~3.3V
  • 非常に低いドロップアウトで最小限の電力損失:
    • 500mA DRV パッケージで 140mV (最大値)
    • 500mA YKA パッケージで 110mV (最大値)
  • 低い静止電流:
    • V IN I Q = 1.6µA (標準値)
    • V BIAS I Q = 6µA (標準値)
  • 負荷、ライン、温度の各範囲にわたって 1.5% の精度
  • 高い PSRR:1kHz 時 64dB
  • 固定出力電圧で提供:
    • 0.5V~3.0V (50mV 刻み)
  • V BIAS 範囲:1.7V~5.5V
  • パッケージ:
    • 2.0mm × 2.0mm の WSON (6)
    • 0.74Mm × 1.09mm の DSBGA (5)
  • アクティブ出力放電
  • 非常に低い入力電圧範囲 (VIN ):0.75V~3.3V
  • 非常に低いドロップアウトで最小限の電力損失:
    • 500mA DRV パッケージで 140mV (最大値)
    • 500mA YKA パッケージで 110mV (最大値)
  • 低い静止電流:
    • V IN I Q = 1.6µA (標準値)
    • V BIAS I Q = 6µA (標準値)
  • 負荷、ライン、温度の各範囲にわたって 1.5% の精度
  • 高い PSRR:1kHz 時 64dB
  • 固定出力電圧で提供:
    • 0.5V~3.0V (50mV 刻み)
  • V BIAS 範囲:1.7V~5.5V
  • パッケージ:
    • 2.0mm × 2.0mm の WSON (6)
    • 0.74Mm × 1.09mm の DSBGA (5)
  • アクティブ出力放電

TPS7A11 は、超小型で静止電流が小さい、低ドロップアウトのレギュレータ (LDO) です。このデバイスは 500mA の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。このデバイスの入力電圧範囲は 0.75V~3.3V、出力電圧範囲は 0.5V~3.0V で、負荷、ライン、温度範囲の全体にわたって、1.5% の非常に高い精度を維持します。この性能は、現代のマイクロコントローラ (MCU) やアナログ・センサの低いコア電圧に給電するのに理想的です。

主電源路は IN ピンを経由し、最小で (出力電圧 + 140mV) という低い電源に接続できます。V BIAS レールを追加して LDO の内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。IN ピンと BIAS ピンで消費される静止電流は非常に小さく、それぞれ 1.6µA と 6µA です。I Q が小さく、ドロップアウトも非常に低いため、消費電力が重視される用途でソリューションの効率を高めることができます。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用でき、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。

TPS7A11 には、ディセーブル時に出力を高速放電するアクティブ・プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。

TPS7A11 は小型 (2.00mm × 2.00mm) の 6 ピン WSON (DRV) パッケージと、超小型 (0.74mm × 1.09mm) の 5 ピン DSBGA (YKA) パッケージで供給され、スペースに制約のあるアプリケーションに好適です。

TPS7A11 は、超小型で静止電流が小さい、低ドロップアウトのレギュレータ (LDO) です。このデバイスは 500mA の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。このデバイスの入力電圧範囲は 0.75V~3.3V、出力電圧範囲は 0.5V~3.0V で、負荷、ライン、温度範囲の全体にわたって、1.5% の非常に高い精度を維持します。この性能は、現代のマイクロコントローラ (MCU) やアナログ・センサの低いコア電圧に給電するのに理想的です。

主電源路は IN ピンを経由し、最小で (出力電圧 + 140mV) という低い電源に接続できます。V BIAS レールを追加して LDO の内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。IN ピンと BIAS ピンで消費される静止電流は非常に小さく、それぞれ 1.6µA と 6µA です。I Q が小さく、ドロップアウトも非常に低いため、消費電力が重視される用途でソリューションの効率を高めることができます。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用でき、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。

TPS7A11 には、ディセーブル時に出力を高速放電するアクティブ・プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。

TPS7A11 は小型 (2.00mm × 2.00mm) の 6 ピン WSON (DRV) パッケージと、超小型 (0.74mm × 1.09mm) の 5 ピン DSBGA (YKA) パッケージで供給され、スペースに制約のあるアプリケーションに好適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A11 500mA、低 VIN、低 VOUT、超低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023/06/07
ホワイト・ペーパー Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021/02/18

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS720105DRVEVM — Evaluation Module for TPS720105 Low-Dropout Linear Regulator in DRV (SON-6) Package

The TPS720105DRVEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS720105 low-dropout linear regulator in the DRV (2mm x 2mm SON-6) package.
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TPS7A10EVM-004 — TPS7A10 300mA、低静止電流 (IQ)、超低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータの評価基板

TPS7A10EVM-004 評価基板 (EVM) は、300mA 出力対応の低入力電圧・低出力電圧・低ドロップアウト (LDO) 型電圧レギュレータである TPS7A10 の動作および性能を評価するための、一般的な構成で設計されたモジュールです。

この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 300 mA の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインを意図した構成を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS7A1106P PSpice Transient Model

SBVM913.ZIP (57 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7A1106P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM896.ZIP (3 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7A1108P PSpice Transient Model

SBVM909.ZIP (57 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7A1108P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM910.ZIP (3 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7A11105P PSpice Transient Model

SBVM899.ZIP (56 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7A11105P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM903.ZIP (3 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7A1110P PSpice Transient Model

SBVM900.ZIP (59 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7A1110P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM901.ZIP (3 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7A1111P PSpice Transient Model

SBVM905.ZIP (57 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7A1111P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM897.ZIP (3 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7A1112P PSpice Transient Model

SBVM914.ZIP (58 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7A1112P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM904.ZIP (3 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7A1115P PSpice Transient Model

SBVM908.ZIP (60 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7A1115P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM907.ZIP (3 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7A1118P PSpice Transient Model

SBVM916.ZIP (62 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7A1118P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM906.ZIP (3 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7A1125P PSpice Transient Model

SBVM917.ZIP (56 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7A1125P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM911.ZIP (3 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7A1128P PSpice Transient Model

SBVM902.ZIP (62 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7A1128P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM898.ZIP (3 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7A1130P PSpice Transient Model

SBVM915.ZIP (58 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7A1130P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM912.ZIP (3 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian
DSBGA (YKA) 5 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ