ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A15C

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 0.4 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 2 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.8 Noise (µVrms) 7.2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.0056 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 72.7, 136.7 Load capacitance (min) (µF) 1.5 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 0.4 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 2 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.8 Noise (µVrms) 7.2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.0056 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 72.7, 136.7 Load capacitance (min) (µF) 1.5 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YCK) 6 0.71 mm² (0.71 mm × 1 mm)
  • 非常に低い入力電圧範囲 (VIN ):0.7V ~ 2.2V
  • 高い効率:
    • 400mA でのドロップアウト:80mV (最大値)
    • VIN = VOUT + 100mV で仕様規定
  • 非常に優れた負荷過渡応答
  • 高 PSRR:1kHz 時に 84dB
  • 固定出力電圧で提供:
    • 0.5V~2.0V (25mV 刻み)
  • VBIAS 範囲:
    • 2.2V ~ 5.5V
  • パッケージ:
    • 6 ピン、1mm × 0.71mm の DSBGA
  • アクティブ出力放電
  • 非常に低い入力電圧範囲 (VIN ):0.7V ~ 2.2V
  • 高い効率:
    • 400mA でのドロップアウト:80mV (最大値)
    • VIN = VOUT + 100mV で仕様規定
  • 非常に優れた負荷過渡応答
  • 高 PSRR:1kHz 時に 84dB
  • 固定出力電圧で提供:
    • 0.5V~2.0V (25mV 刻み)
  • VBIAS 範囲:
    • 2.2V ~ 5.5V
  • パッケージ:
    • 6 ピン、1mm × 0.71mm の DSBGA
  • アクティブ出力放電

TPS7A15C は、優れた過渡応答特性を持つ小型の低ドロップアウト レギュレータ (LDO) です。このデバイスは 400mA の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。入力電圧範囲は 0.7V ~ 2.2V で、出力範囲は ±0.5V ~ 2.0V です。

主電源路は IN ピンを経由し、最小で (出力電圧 + 50mV) という低い電源に接続できます。すべての電気的特性 (優れた出力電圧許容誤差、過渡応答、PSRR など) は、出力電圧を 100mV 上回る入力電圧に対して仕様が規定されているため、実際に高い効率が得られます。このレギュレータは、外部から供給されるより高い VBIAS レールを使って LDO の内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用し、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。

この LDO には、ディセーブル時に出力を高速放電するアクティブ プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。

TPS7A15C は、超小型の 0.71mm × 1.0mm、6 バンプ WCSP パッケージで提供されます。

TPS7A15C は、優れた過渡応答特性を持つ小型の低ドロップアウト レギュレータ (LDO) です。このデバイスは 400mA の電流を供給でき、AC 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。入力電圧範囲は 0.7V ~ 2.2V で、出力範囲は ±0.5V ~ 2.0V です。

主電源路は IN ピンを経由し、最小で (出力電圧 + 50mV) という低い電源に接続できます。すべての電気的特性 (優れた出力電圧許容誤差、過渡応答、PSRR など) は、出力電圧を 100mV 上回る入力電圧に対して仕様が規定されているため、実際に高い効率が得られます。このレギュレータは、外部から供給されるより高い VBIAS レールを使って LDO の内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。たとえば、IN ピンの電源電圧として高効率の DC/DC 降圧レギュレータの出力を使用し、BIAS ピンの電源電圧として充電可能バッテリを使用できます。

この LDO には、ディセーブル時に出力を高速放電するアクティブ プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。

TPS7A15C は、超小型の 0.71mm × 1.0mm、6 バンプ WCSP パッケージで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A15C 400mA、低 VIN、低 VOUT、高速セトリング、低ドロップアウト レギ ュレータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/25

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A13EVM-057 — TPS7A13 300mA、低入出力電圧、超 LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A13 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A13 リニア レギュレータを使用する場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。TPS7A13EVM-057 の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 300 mA を供給するできます。安定性を確保するために、最小ディレーティング静電容量が 1μF (またはそれより大きい) (...)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCK) 6 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ