ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7N59

プレビュー

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 10 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 2.5 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 5 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 19, 36 Load capacitance (min) (µF) 15 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 10 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 2.5 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 5 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 19, 36 Load capacitance (min) (µF) 15 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTW) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 入力電圧範囲:0.7V ~ 6.0V
  • 出力電圧ノイズ:2.5µVRMS
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
  • 低いドロップアウト:150mV (代表値)、10A 時
  • 電源電圧変動除去比 (10A):
    • 1kHz 時に 84dB
    • 10kHz 時に 64dB
    • 100kHz 時に 49dB
    • 1MHz 時に 30dB
  • 非常に優れた負荷過渡応答:
    • 10mA~10A の負荷ステップで ±20mV
  • 可変出力電圧範囲:0.5V ~ 5.2V
  • 調整可能なソフトスタート突入電流制御
  • BIAS レール:3V ~ 12V の外部レール
  • オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
  • パッケージ:4mm × 4mm、24 ピン WQFN
    • EVM RθJA:14.3℃/W
  • 入力電圧範囲:0.7V ~ 6.0V
  • 出力電圧ノイズ:2.5µVRMS
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
  • 低いドロップアウト:150mV (代表値)、10A 時
  • 電源電圧変動除去比 (10A):
    • 1kHz 時に 84dB
    • 10kHz 時に 64dB
    • 100kHz 時に 49dB
    • 1MHz 時に 30dB
  • 非常に優れた負荷過渡応答:
    • 10mA~10A の負荷ステップで ±20mV
  • 可変出力電圧範囲:0.5V ~ 5.2V
  • 調整可能なソフトスタート突入電流制御
  • BIAS レール:3V ~ 12V の外部レール
  • オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
  • パッケージ:4mm × 4mm、24 ピン WQFN
    • EVM RθJA:14.3℃/W

TPS7N59 は、低ノイズ (2.5µVRMS)、超低ドロップアウトのリニア レギュレータ (LDO) であり、出力電圧に依存せず 150mV のドロップアウトのみで 10A の電流を供給可能です。デバイスの出力電圧は、1 個の外付け抵抗を使って 0.5V~5.2V の範囲で調整可能です。低ノイズ、高 PSRR (1MHz で 30dB)、大出力電流能力を組み合わせた TPS7N59 は、レーダーの電源、通信、画像処理の各アプリケーションで使用される、ノイズに敏感な部品 (RFアンプ、レーダー センサ、SerDes、アナログ チップセットなど) への電力供給に最適です。

低入力・低出力 (LILO) 電圧動作を必要とするデジタル負荷[例:特定用途向け集積回路 (ASIC)、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA)、デジタル信号プロセッサ (DSP)] も、優れた精度 (負荷、ライン、温度にわたり 1%)、リモート センシング、優れた過渡応答性能、およびソフト スタート機能により、良好なシステム性能の恩恵を受けます。汎用性、高性能、小型フットプリントを特長とするこの LDO は、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、イメージング センサなどの大電流アナログ負荷や、シリアライザ/デシリアライザ (SerDes)、FPGA、DSP などのデジタル負荷用の優れた選択肢です。

TPS7N59 は、低ノイズ (2.5µVRMS)、超低ドロップアウトのリニア レギュレータ (LDO) であり、出力電圧に依存せず 150mV のドロップアウトのみで 10A の電流を供給可能です。デバイスの出力電圧は、1 個の外付け抵抗を使って 0.5V~5.2V の範囲で調整可能です。低ノイズ、高 PSRR (1MHz で 30dB)、大出力電流能力を組み合わせた TPS7N59 は、レーダーの電源、通信、画像処理の各アプリケーションで使用される、ノイズに敏感な部品 (RFアンプ、レーダー センサ、SerDes、アナログ チップセットなど) への電力供給に最適です。

低入力・低出力 (LILO) 電圧動作を必要とするデジタル負荷[例:特定用途向け集積回路 (ASIC)、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA)、デジタル信号プロセッサ (DSP)] も、優れた精度 (負荷、ライン、温度にわたり 1%)、リモート センシング、優れた過渡応答性能、およびソフト スタート機能により、良好なシステム性能の恩恵を受けます。汎用性、高性能、小型フットプリントを特長とするこの LDO は、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、イメージング センサなどの大電流アナログ負荷や、シリアライザ/デシリアライザ (SerDes)、FPGA、DSP などのデジタル負荷用の優れた選択肢です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7N59 10A、低 VIN、低ノイズ、高精度、 超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/18

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7N59EVM-184 — TPS7N59 評価基板

TPS7N59EVM-184 評価基板 (EVM) は、TPS7N59 のエンジニアリング デモと評価に適したリファレンス デザインです。このデバイスは、超低ノイズ、ウルトラハイ PSRR、10A 対応、RF LDO (低ドロップアウト) リニアレギュレータです。このユーザー ガイドには、セットアップと操作の手順、熱とレイアウトのガイドライン、プリント基板 (PCB) レイアウト、回路図、部品表 (BOM) が含まれています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC — Parallel low-dropout (LDO) calculator

パラレル LDO カリキュレータは、Microsoft® Excel®-ベースのツールであり、複数のバラスト抵抗を使用してパラレル LDO レギュレータのワーストケース分析を提供することができます。このツールを使用すると、必要なパラレル LDO レギュレータの最少数と、一連のシステム要件に最適なバラスト抵抗を特定することができます。

パラレル アプリケーションで使用する一般的な LDO レギュレータのデータシート情報は、このカリキュレータにあらかじめ入力済みです。開発ユーザーは、開発中システムの要件に基づいて、システムのニーズに最もよく調和する LDO レギュレータ (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian