ホーム パワー マネージメント LED ドライバ バックライト LED ドライバ

TPS92390

アクティブ

製品詳細

Number of channels 4 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 48 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 48 Switching frequency (max) (kHz) 2200 LED current per channel (mA) 200 Topology Boost, Current Sink Features Adjustable Switch Frequency, Analog Dimming, Analog/PWM mixed dimming, Direct PWM Dimming, Enable/Shutdown, Fault Detection, I2C control, OVP, PWM control, Programmable output current, Soft Start, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 4 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 48 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 48 Switching frequency (max) (kHz) 2200 LED current per channel (mA) 200 Topology Boost, Current Sink Features Adjustable Switch Frequency, Analog Dimming, Analog/PWM mixed dimming, Direct PWM Dimming, Enable/Shutdown, Fault Detection, I2C control, OVP, PWM control, Programmable output current, Soft Start, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 入力電圧動作範囲:3V~48V
  • 4 つの高精度電流シンク
    • 電流シンクごとに最大 200mA の DC 電流
    • 電流マッチング 1% (標準値)
    • 152Hz の LED 出力 PWM 周波数を使用した 32 000:1 の調光率
    • I2C または PWM 入力により、最大 16 ビットの LED 調光分解能
    • 8 つの構成可能な LED ストリング構成
  • 自動位相シフトの PWM 調光
  • 12 ビットのアナログ調光
  • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
  • 昇圧拡散スペクトラムによる EMI の低減
  • 昇圧同期入力により、外部クロックから昇圧スイッチング周波数を設定
  • 最高 48V の V OUT 昇圧または SEPIC DC/DC コントローラ
    • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • 昇圧拡散スペクトラムによる EMI の低減
    • 昇圧同期入力により、外部クロックから昇圧スイッチング周波数を設定
  • 広範なフォルト診断
  • 入力電圧動作範囲:3V~48V
  • 4 つの高精度電流シンク
    • 電流シンクごとに最大 200mA の DC 電流
    • 電流マッチング 1% (標準値)
    • 152Hz の LED 出力 PWM 周波数を使用した 32 000:1 の調光率
    • I2C または PWM 入力により、最大 16 ビットの LED 調光分解能
    • 8 つの構成可能な LED ストリング構成
  • 自動位相シフトの PWM 調光
  • 12 ビットのアナログ調光
  • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
  • 昇圧拡散スペクトラムによる EMI の低減
  • 昇圧同期入力により、外部クロックから昇圧スイッチング周波数を設定
  • 最高 48V の V OUT 昇圧または SEPIC DC/DC コントローラ
    • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • 昇圧拡散スペクトラムによる EMI の低減
    • 昇圧同期入力により、外部クロックから昇圧スイッチング周波数を設定
  • 広範なフォルト診断

TPS92390 は昇圧コントローラを備えた 車載用、高効率の LED ドライバです。 4 つの高精度電流シンクは、使用しているチャネル数に応じて自動調整される位相シフトをサポートしています。LED の輝度は、I²C インターフェイスまたは PWM 入力によりグローバルに制御できます。

この昇圧コントローラは、LED 電流シンクのヘッドルーム電圧に基づいた適応型出力電圧制御機能を備えています。この機能により、すべての条件で、必要最低限のレベルに昇圧を調整することで消費電力を最小化できます。 周波数を広範囲に調整できるため、 TPS92390 は AM ラジオ周波数帯に対する妨害を回避できます。

TPS92390 は組み込みのハイブリッド PWM 調光とアナログ電流調光をサポートしているため、EMI の削減、LED の寿命の延長、総合的な光学効率の向上を実現します。

TPS92390 は昇圧コントローラを備えた 車載用、高効率の LED ドライバです。 4 つの高精度電流シンクは、使用しているチャネル数に応じて自動調整される位相シフトをサポートしています。LED の輝度は、I²C インターフェイスまたは PWM 入力によりグローバルに制御できます。

この昇圧コントローラは、LED 電流シンクのヘッドルーム電圧に基づいた適応型出力電圧制御機能を備えています。この機能により、すべての条件で、必要最低限のレベルに昇圧を調整することで消費電力を最小化できます。 周波数を広範囲に調整できるため、 TPS92390 は AM ラジオ周波数帯に対する妨害を回避できます。

TPS92390 は組み込みのハイブリッド PWM 調光とアナログ電流調光をサポートしているため、EMI の削減、LED の寿命の延長、総合的な光学効率の向上を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TPS92391 アクティブ 6 チャネルの 200mA を供給、昇圧 / SEPIC 構成に対応、調光性能の高い LED ドライバ TPS92390 and TPS92391 are hardware compatible

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92390 4 チャネルの 200mA を備えた昇圧 / SEPIC 高調光性 LED ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020/11/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP8864EVM — LP8864-Q1 4 チャネル、車載ディスプレイ LED ドライバの評価基板

LP8864EVM は、車載ディスプレイ用 LED バックライト向け 4 チャネル、高効率 LED ドライバ である LP8864(S)-Q1 製品の特性、動作、性能を評価するのに役立ちます。LP8864(S)-Q1 製品は、1 個の昇圧コントローラまたは SEPIC コントローラと 4 個の高精度電流シンク (吸い込み) を統合しています。昇圧コントローラは、LED 電流シンク (吸い込み) のヘッドルーム電圧に基づいた、アダプティブ出力電圧制御を搭載しています。4 個の電流シンクは位相シフト機能を搭載しており、使用しているチャネルの数に基づいて自動的に調整されます。LED (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ