ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPS92542S-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 2 Topology Boost Controller, Buck Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 65 Iout (max) (A) 2 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features EEPROM, Fault Detection, Thermal shutdown, Thermal warning, UART
Number of channels 2 Topology Boost Controller, Buck Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 65 Iout (max) (A) 2 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features EEPROM, Fault Detection, Thermal shutdown, Thermal warning, UART
HTQFP (PHP) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm) HTQFP (PKD) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:–40℃ ~ 125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
  • 内蔵スイッチを備えた 2 チャネル同期整流降圧

  • 構成可能な定電圧 (CV) または定電流 (CC) 動作

    • 最大 2A の連続出力電流
    • 4% のレギュレーション精度 (電圧および電流モード)
  • 同期整流昇圧コントローラ
    • 最大 65V のプログラマブル出力電圧
  • EMI の低減に役立つ昇圧および降圧スペクトラム拡散機能
  • 降圧スイッチ過熱保護
  • UART シリアル通信
    • システム クロック用の内部発振器
    • LMM 互換
  • 内蔵 EEPROM
    • 事前にプログラムされているレジスタ設定
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:–40℃ ~ 125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
  • 内蔵スイッチを備えた 2 チャネル同期整流降圧

  • 構成可能な定電圧 (CV) または定電流 (CC) 動作

    • 最大 2A の連続出力電流
    • 4% のレギュレーション精度 (電圧および電流モード)
  • 同期整流昇圧コントローラ
    • 最大 65V のプログラマブル出力電圧
  • EMI の低減に役立つ昇圧および降圧スペクトラム拡散機能
  • 降圧スイッチ過熱保護
  • UART シリアル通信
    • システム クロック用の内部発振器
    • LMM 互換
  • 内蔵 EEPROM
    • 事前にプログラムされているレジスタ設定

TPS92542S デバイスには、同期整流昇圧コントローラと、4.5V~65V の広い降圧入力電圧で動作する 2 チャネル モノリシック同期整流降圧 LED ドライバが内蔵されています。

同期整流昇圧コントローラは、定電圧モードで動作するピーク電流モード コントローラを実装しています。出力電圧は、BSTREF ピンの電圧リファレンスを使用してプログラムできます。昇圧コントローラには、EMI を低減させるための周波数変調技術が組み込まれています。

モノリシック同期整流降圧には適応型オン時間平均電流モード制御が実装されており、事前にプログラムされたレジスタ設定に基づいて定電圧 (CV) または定電流 (CC) の出力を生成するように設計されています。デバイスのデフォルト動作では、定電流出力が供給されます。デバイスを CV モードで動作させるには、UART シリアル インターフェースを使用してデバイスをプログラムする必要があります。シャント FET 調光手法や、LED マトリクス マネージャを使用したダイナミック ビーム ヘッドライトと互換性があります。適応型オン時間制御により、高速過渡応答と高帯域動作が可能になります。この制御方式のデフォルトのスイッチング周波数は 400kHz とほぼ一定であり、100kHz ~ 1.0MHz の間でスイッチング周波数を設定するオプションも備えています。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。降圧はアナログまたは PWM 調光手法により LED 電流を独立して変調できます。

このデバイスには、UART シリアル インターフェースを使用して、デバイスのデフォルトの昇降圧設定を変更するオプションがあります。

TPS92542S-Q1 は、上面露出パッドを備えた 7.0mm × 7.0mm の熱的に強化された 48 ピン HTQFP パッケージで供給されます。

TPS92542S デバイスには、同期整流昇圧コントローラと、4.5V~65V の広い降圧入力電圧で動作する 2 チャネル モノリシック同期整流降圧 LED ドライバが内蔵されています。

同期整流昇圧コントローラは、定電圧モードで動作するピーク電流モード コントローラを実装しています。出力電圧は、BSTREF ピンの電圧リファレンスを使用してプログラムできます。昇圧コントローラには、EMI を低減させるための周波数変調技術が組み込まれています。

モノリシック同期整流降圧には適応型オン時間平均電流モード制御が実装されており、事前にプログラムされたレジスタ設定に基づいて定電圧 (CV) または定電流 (CC) の出力を生成するように設計されています。デバイスのデフォルト動作では、定電流出力が供給されます。デバイスを CV モードで動作させるには、UART シリアル インターフェースを使用してデバイスをプログラムする必要があります。シャント FET 調光手法や、LED マトリクス マネージャを使用したダイナミック ビーム ヘッドライトと互換性があります。適応型オン時間制御により、高速過渡応答と高帯域動作が可能になります。この制御方式のデフォルトのスイッチング周波数は 400kHz とほぼ一定であり、100kHz ~ 1.0MHz の間でスイッチング周波数を設定するオプションも備えています。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。降圧はアナログまたは PWM 調光手法により LED 電流を独立して変調できます。

このデバイスには、UART シリアル インターフェースを使用して、デバイスのデフォルトの昇降圧設定を変更するオプションがあります。

TPS92542S-Q1 は、上面露出パッドを備えた 7.0mm × 7.0mm の熱的に強化された 48 ピン HTQFP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。リクエストする

機能安全マニュアル、レポート、分析レポート、定量分析レポートが入手可能です。NDA (秘密保持契約) が必要です。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92542S-Q1 65V 車載同期整流昇圧コントローラと、2 チャネル 2A 同期整流 降圧コンバータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/13

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドライバまたはライブラリ

TPS9254X-DESIGN-RESOURCES — TPS9254x design resources

TPS9254x Design Resources
サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

TPS9254X-FS-NDA — TPS9254x functional safety documentation - NDA restrictions

TPS9254x functional safety documentation - NDA restrictions
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian
HTQFP (PKD) 48 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ