ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPS92613-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Topology Current Source Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.6 Iq (typ) (mA) 0.2 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, Thermal shutdown
Number of channels 1 Topology Current Source Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.6 Iq (typ) (mA) 0.2 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, Thermal shutdown
TO-263 (NDR) 7 142.3416 mm² (10.16 mm × 14.01 mm)
  • 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
  • 低い静止電流と低いフォルト・モード電流:200µA (標準値)
  • 単一の高精度電流レギュレーション
    • 接合部温度範囲全体にわたって ±4.6% の精度
    • 外付けセンス抵抗により調整可能な定電流値
    • 最大電流:600mA
    • 入力 PWM デューティ・サイクルによる輝度制御
  • 外付け抵抗との熱共有
  • 低いドロップアウト電圧 (センス抵抗での電圧降下を含む)
    • 最大ドロップアウト:150mV (10mA 時)
    • 最大ドロップアウト:400mV (70mA 時)
    • 最大ドロップアウト:700mV (150mA 時)
    • 最大ドロップアウト:1.3V (300mA 時)
  • 診断および保護機能
    • LED 断線および短絡検出と自動回復
    • 可変スレッショルド付き診断イネーブルにより低ドロップアウト動作に対応
    • 最大 15 デバイスのフォルト・バスで、どれか 1 つに障害が発生すれば全体を障害とするか、障害の発生したチャネルのみをオフにするか (N-1) を選択可能
    • サーマル・シャットダウン
  • 動作時の接合部温度範囲:-40°C~+150°C
  • 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
  • 低い静止電流と低いフォルト・モード電流:200µA (標準値)
  • 単一の高精度電流レギュレーション
    • 接合部温度範囲全体にわたって ±4.6% の精度
    • 外付けセンス抵抗により調整可能な定電流値
    • 最大電流:600mA
    • 入力 PWM デューティ・サイクルによる輝度制御
  • 外付け抵抗との熱共有
  • 低いドロップアウト電圧 (センス抵抗での電圧降下を含む)
    • 最大ドロップアウト:150mV (10mA 時)
    • 最大ドロップアウト:400mV (70mA 時)
    • 最大ドロップアウト:700mV (150mA 時)
    • 最大ドロップアウト:1.3V (300mA 時)
  • 診断および保護機能
    • LED 断線および短絡検出と自動回復
    • 可変スレッショルド付き診断イネーブルにより低ドロップアウト動作に対応
    • 最大 15 デバイスのフォルト・バスで、どれか 1 つに障害が発生すれば全体を障害とするか、障害の発生したチャネルのみをオフにするか (N-1) を選択可能
    • サーマル・シャットダウン
  • 動作時の接合部温度範囲:-40°C~+150°C

LEDが車載アプリケーションに広く使われているなか、シンプルなLEDドライバの人気が高まっています。低コストのモノリシック・ソリューションを使用すると、ディスクリート・ソリューションよりもシステム・レベルの部品数を減らし、電流の精度と信頼性を大幅に高めることができます。

TPS92613-Q1 デバイスは、自動車用バッテリで動作するシングル・チャネルのハイサイド LED ドライバです。本デバイスは、1 本の LED ストリングに定電流を供給するための、完全な LED 診断機能を備えたシンプルながら洗練されたソリューションです。どれか1つに障害が発生すれば全体を障害とする機能は、TPS9261x-Q1、TPS9263x-Q1、TPS92830-Q1といった他のLEDドライバとの連係が可能であるため、さまざまな要求に対応できます。

LEDが車載アプリケーションに広く使われているなか、シンプルなLEDドライバの人気が高まっています。低コストのモノリシック・ソリューションを使用すると、ディスクリート・ソリューションよりもシステム・レベルの部品数を減らし、電流の精度と信頼性を大幅に高めることができます。

TPS92613-Q1 デバイスは、自動車用バッテリで動作するシングル・チャネルのハイサイド LED ドライバです。本デバイスは、1 本の LED ストリングに定電流を供給するための、完全な LED 診断機能を備えたシンプルながら洗練されたソリューションです。どれか1つに障害が発生すれば全体を障害とする機能は、TPS9261x-Q1、TPS9263x-Q1、TPS92830-Q1といった他のLEDドライバとの連係が可能であるため、さまざまな要求に対応できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TPS92610-Q1 アクティブ 車載、450mA 出力、開路と短絡と単一 LED 短絡の検出機能搭載、シングルチャネル LED ドライバ。 Smaller package size and smaller current output per channel

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92613-Q1 車載シングルチャネル LED ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020/06/02
アプリケーション・ノート Discrete Fault Detection Circuit for the TPS9261x-Q1 PDF | HTML 2022/09/27
機能安全情報 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020/06/09
ユーザー・ガイド TPS92613-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 2020/04/29
アプリケーション・ノート TPS92613-Q1 Typical Application to Achieve High Immunity to BCI (Bulk Current In 2020/03/25
機能安全情報 TPS92613-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2020/01/02
技術記事 Hit the brakes on discrete LED circuit designs PDF | HTML 2019/05/29
ホワイト・ペーパー LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018/03/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS92613EVM — TPS92613-Q1 シングル チャネル LED ドライバの評価基板

TPS92613-Q1 評価基板 (EVM) は、TPS92613-Q1 の動作と性能を評価するのに役立ちます。この製品は、車載ライティング アプリケーションに適したシングル チャネル リニア LED ドライバです。PWM 調光の高精度電流レギュレーションを搭載しています。また、LED ストリングの開路および LED のグランド短絡検出と自動回復という完全な診断機能を備えています。
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS92613 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCP5B.ZIP (164 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-263 (NDR) 7 Ultra Librarian