TPSM706A5
- 5V ~ 65V の広い VIN 範囲 (80V 過渡)
- 1V ~ 16V の可変出力電圧、あるいは 5V または 12V の固定出力オプション
- 同期整流、降圧 DC/DC モジュール:15A
- 露出型 1.5µH インダクタ付きの 9.2mm × 8.8mm × 4.9mm 強化 HotRod™ QFN パッケージ
- 低い RDS(on) 窒化ガリウム (GaN) パワー FET
- DCR 電流センス、VCC、BST、高周波バイパス コンデンサを内蔵
- 周波数を 200kHz~2.64MHz の範囲で変更可能
- 25ns の tON(min) により高い降圧変換を実現
- 動的な調整を伴う CV または CC レギュレーション
- 負荷範囲全体での高効率の実現
- 92% の効率 (VIN = 48V、VOUT = 3.3V、15A、300kHz)
- 最適化済みのほぼゼロのデッドタイム スイッチング
- より大きな電流を出力するためのマルチフェーズ スタッカブル
- BIAS オプション付き、デュアル入力 VCC サブレギュレータ
- 超低排出要件向けの設計
- スペクトラム拡散 (DRSS) 周波数変調
- オプションの外部クロック同期
- 軽負荷時に FPWM または PFM モードを選択可能
- 統合された受動部品
- 堅牢な設計のため統合された保護機能
- ヒカップ モードによる過電流保護
- 平均出力電流モニタ (IMON)
- 高精度イネーブルおよび PGOOD 機能
- VIN、VCC、およびゲート ドライブの UVLO 保護
TPSM706A5 は、コントローラ、GaN FET、パワー インダクタ、受動部品をコンパクトな Enhanced HotRod QFN パッケージに統合した GaN 同期整流降圧 DC/DC モジュールです。これらの特長により、超高密度、優れた電力変換効率、低 EMI (電磁干渉) の設計を簡単に実現できます。RDS(on) の低い GaN FET を内蔵し、デッドタイム スイッチング性能がゼロに近いため、5V ~ 65V (80V 過渡) の広い入力電圧範囲にわたり最大 15A の出力電流を供給できます。
同期インターリーブによる位相スタッカブルである TPSM706A5 のピーク電流モード アーキテクチャは、並列接続した相での電流共有をサポートしており、より大きな出力電流を供給できます。定電圧 (CV) 動作に加えて、共有補償機能を備えたデュアルループ アーキテクチャにより、バッテリ充電や他の電流ソース タイプの負荷用の定電流 (CC) レギュレーションを実現します。この粘着的なアプローチにより、CV モード、平均出力電流制御を必要とするアプリケーションで部品表 (BOM) コストを効果的に削減できます。VSET および ISET 入力により、それぞれの CV および CC ループ設定点を動的に調整できます。また、IMON 出力により平均出力電流を監視できます。
最小オン時間 25ns のハイサイド スイッチは大きい降圧率に対応できるため、24V または 48V の入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの設計コストと複雑性を下げることができます。TPSM706A5 は、最低 5V の入力電圧ディップ時にも動作を継続でき、必要に応じてほぼ 100% のデューティ サイクルでも動作できます。スリープ時静止電流 (出力電圧をレギュレートした状態) は 20µA であるため、バッテリ駆動の用システムの動作時間を延長できます。
TPSM706A5 CISPR 11 および CISPR 32 実施排出要件への準拠を容易にする複数の機能が搭載されています。第 1 に、高集積モジュールは、設計サイズの最小化に加えて、寄生インダクタンスの最小化と EMI 性能の向上にも貢献します。予測的にタイミングが制御される GaN FET ゲート ドライバと統合されたブートストラップ スイッチとコンデンサは、スイッチング遷移時のデッドタイムを最小限にとどめて、スイッチング損失を低減するとともに、高入力電圧および高スイッチング周波数時の EMI 性能を高めます。入力コンデンサのリップル電流と EMI フィルタのサイズを小さくするために、位相シフトをプログラム可能な SYNCOUT 信号を使用したインターリーブ動作は、カスケード、マルチチャネル、またはマルチフェーズの設計に最適です。スイッチング周波数は、抵抗により最大 2.2MHz まで設定可能で、最大 2.64MHz の外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感な用途でビート周波数を除去できます。最後に、TPSM706A5 は独自の EMI 低減機能であるデュアルランダム スペクトラム拡散 (DRSS) を採用しています。これは、低周波数の三角波変調と高周波数のランダム変調を組み合わせて、低周波数帯域と高周波数帯域にわたって EMI 外乱を緩和します。
TPSM706A5 の追加機能として、、軽負荷条件下での消費電流を低減するためのユーザー選択可能な PFM モード、同期充電による堅牢なレベル シフト、オープン ドレインのパワーグッド (PG) インジケータによるフォルト報告および出力監視、入力 UVLO のための高精度のイネーブル入力、プリバイアス負荷への単調なスタートアップ、デュアル入力 VCC バイアス サブレギュレータ、30mV フルスケール電流センシング、ヒカップモード過負荷保護、コントローラ用の自動回復機能付きサーマル シャットダウン保護という機能が含まれます。
TPSM706A5 9.2mm × 8.8mm の熱特性強化された 30 ピンの eQFN パッケージ に搭載されており、。高性能 GaN パワー FET (TI 独自の GaN IC テクノロジーをベースとする)、熱管理および EMI 軽減機能、CC/CV 動作、小型設計サイズを活用した TPSM706A5 は、利用可能な電流、寿命全体にわたる信頼性、およびコスト上の利点を備えた最も効率的な GaN 設計を必要とするアプリケーション向けの優れたポイントオブロード レギュレータの選択肢となっています。
詳細リクエスト
完全なデータシートと事前情報が利用可能です。リクエストする
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM706A5 、65VIN、15AOUT、高電力密度 GaN 同期整流降圧モジュール | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/25 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM706A5-DESIGN — TPSM706A5 の詳細なデータシートと事前情報
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UNKNOWN (VGE) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。