パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 QFN-FCMOD (VCA) | 13 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPSM82813 の特徴
- 1.8MHz~4MHz の調整可能で同期可能なスイッチング周波数
- 2 つのパッケージ タイプが供給可能
- MagPack パッケージ (シールド インダクタと IC) 13 ピン、高さ 2.0mm 未満
- µSIL 14 ピン、高さ 2.4mm 未満
- 低 EMI 要件に対して最適化
- フリップチップ ダイ マウント (ボンド ワイヤなし)
- 最適化されたピン配置によるレイアウトの簡素化
- 拡散スペクトラム クロック バージョンを利用可能
- 強制 PWM または PFM/PWM 動作を選択可能
- 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
- 入力電圧範囲:2.75V~6V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 5.5V
- 調整可能なソフト スタートまたはトラッキング
- ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
- 高精度の ENABLE 入力が可能
- ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
- 正確なシーケンシング
- 100% デューティ サイクル
- 出力放電
- 静止電流 15µA (標準値)
- 優れた放熱特性
- –40℃~125℃の動作温度範囲
- ピン互換の 6A バージョン、高さ 1.6mm:TPSM82816
- WEBENCH® Power Designer により、TPSM8281x を使用するカスタム設計を作成
TPSM82813 に関する概要
TPSM8281x はピン互換で、高効率で使いやすい、出力電流範囲が 1A から最大 4A のインダクタ内蔵の同期整流降圧型 DC/DC パワー モジュールのファミリです。これらのデバイスは、固定周波数のピーク電流モード制御トポロジを使用しており、通信、試験および測定、医療用アプリケーションの高い電力密度要件に対応しています。抵抗値の低いスイッチにより、高い周囲温度でも最大 4A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で変更でき、外部クロックと同期させることもできます。PFM/PWM モードでは、TPSM8281x は負荷範囲全体にわたって高い効率を維持します。これらのデバイスは PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、高精度の電源を簡単に設計できます。SS/TR ピンを使用して、正確なスタートアップ ランプによって突入電流を制限したり、このピンに印加される外部電圧に出力電圧をトラッキングすることでシーケンシングを行うことができます。