ホーム ロジックと電圧変換 構成可能なプログラマブル ロジック IC パルス、および遅延ジェネレータ

TPUL1G113-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Technology family TPUL Time delay (s) 1us - 860ms Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 1 Technology family TPUL Time delay (s) 1us - 860ms Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² (2 mm × 3.1 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • RCは 1µs ~ 860ms の範囲で構成可能
  • パルスが 860ms 以上の場合は、TPUL1G313-Q1 を使用します
  • 標準値 1%、最大パルス幅変動 10%
  • 幅広い動作範囲:1.5V ~ 5.5V
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • すべての入力のシュミット トリガ アーキテクチャ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • RCは 1µs ~ 860ms の範囲で構成可能
  • パルスが 860ms 以上の場合は、TPUL1G313-Q1 を使用します
  • 標準値 1%、最大パルス幅変動 10%
  • 幅広い動作範囲:1.5V ~ 5.5V
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • すべての入力のシュミット トリガ アーキテクチャ

TPUL1G113-Q1 デバイスはシングル RC で構成できる、再トリガ可能なモノステーブル マルチバイブレータであり、1.5V から 5.5V での動作向けに設計されています。出力パルスの持続時間は、近似出力パルス幅 tw = R × C で外付けの抵抗および容量の値を選択することで構成されます。

このデバイスは 3 つのトリガ入力を備えており、立ち上がりエッジ (T) および立ち下がりエッジ (T) でのトリガが可能です。また、アクティブな出力パルスを非同期で停止させ、出力を強制的に Low にしてデバイスをリセットするために使用できるクリア入力 (CLR) も備えています。すべてのトリガ入力はシュミット トリガ アーキテクチャを内蔵しているため、低速の入力遷移に対応でき、ノイズ耐性が向上します。

TPUL1G113-Q1 デバイスはシングル RC で構成できる、再トリガ可能なモノステーブル マルチバイブレータであり、1.5V から 5.5V での動作向けに設計されています。出力パルスの持続時間は、近似出力パルス幅 tw = R × C で外付けの抵抗および容量の値を選択することで構成されます。

このデバイスは 3 つのトリガ入力を備えており、立ち上がりエッジ (T) および立ち下がりエッジ (T) でのトリガが可能です。また、アクティブな出力パルスを非同期で停止させ、出力を強制的に Low にしてデバイスをリセットするために使用できるクリア入力 (CLR) も備えています。すべてのトリガ入力はシュミット トリガ アーキテクチャを内蔵しているため、低速の入力遷移に対応でき、ノイズ耐性が向上します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPUL1G113-Q1 RC タイミング、立ち上がりおよび立ち下がりエッジ トリガ、 非同期クリアを搭載した車載対応シングル、再トリガ可能パルス ジェネレ ータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/06

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ