データシート
TPUL1G513-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 標準値 1%、最大パルス幅変動 10%
- 入力グリッチ フィルタは、スプリアス入力を無視
- 事前設定済みのデジタル タイミング — 外部タイミング部品は不要
- 注文可能な 3 つのパルス幅オプションを選択可能
- デフォルト状態 (S0 = S1 = Low) は、内部プルダウン抵抗 (1MΩ) で設定されます。
- 幅広い動作範囲:1.65V ~ 5.5V
- I/O クランプ ダイオードは過電圧および低電圧過渡から保護します
- すべての入力のシュミット トリガ アーキテクチャ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPUL1G513-Q1 車載シングル、ピン選択可能、デジタル タイミングでの再ト リガ可能、モノステーブル マルチバイブレータ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/04/30 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド:
PDF
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |