ホーム ロジックと電圧変換 構成可能なプログラマブル ロジック IC パルス、および遅延ジェネレータ

TPUL2T223-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 2 Technology family TPUL Time delay (s) 1us - 860ms Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 2 Technology family TPUL Time delay (s) 1us - 860ms Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm)

  • システムを一定時間リセットします
  • 正の固定幅デジタル パルスを生成します
  • デジタル信号の立ち上がりエッジを検出します
  • デジタル信号の立ち下がりエッジを検出します
  • スイッチのデバウンス

  • システムを一定時間リセットします
  • 正の固定幅デジタル パルスを生成します
  • デジタル信号の立ち上がりエッジを検出します
  • デジタル信号の立ち下がりエッジを検出します
  • スイッチのデバウンス

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPUL2T223-Q1 車載用 デュアル RC タイマ再トリガ不可モノステーブル マルチバイブレータ 、TTL 互換入力付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/20

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

TPUL-KFACTOR-CALC — TPUL Pulse Width and K-Factor Calculator

The calculator utilizes multi-variable linear interpolation across voltage, temperature, and component variations to accelerate configuration of TPUL family monostable multivibrator devices for any application.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ