TRF2001

アクティブ

製品詳細

Frequency (min) (MHz) 860 Frequency (max) (MHz) 930 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Frequency (min) (MHz) 860 Frequency (max) (MHz) 930 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN-FCRLF (VBA) 28 20.25 mm² (4.5 mm × 4.5 mm)
  • 860MHz ~ 930MHz RF フロントエンド モジュール
  • 送信 (TX):
    • 飽和出力電力 (PSAT):28dBm (3.3 V)
    • PA ゲイン:23.1dB
    • PAE:27dBm で 39%
    • HD2/HD3:-56dBc / -67dBc
  • 受信 (RX) LNA:
    • ゲイン:15.9dB
    • ノイズ指数 (NF):1.3dB
    • IP1dB: –6.6dBm
  • ANT から RX_FLT への挿入損失:1.7dB
  • 50Ω RF 一致を内蔵
  • dB 以内の線形動作のパワー ディテクタを内蔵
  • 電源電圧:3.1V ~ 4.25V
  • 3.3V 時の合計電源電流:
    • 386mA (TX PO = 27dBm)
    • 60.7mA (TX、RF なし)
    • 10.3mA (RX のみ)
  • スリープ モードの低い消費電流:0.05µA
  • 動作時周囲温度範囲: -40°C ~ 85°C
  • 860MHz ~ 930MHz RF フロントエンド モジュール
  • 送信 (TX):
    • 飽和出力電力 (PSAT):28dBm (3.3 V)
    • PA ゲイン:23.1dB
    • PAE:27dBm で 39%
    • HD2/HD3:-56dBc / -67dBc
  • 受信 (RX) LNA:
    • ゲイン:15.9dB
    • ノイズ指数 (NF):1.3dB
    • IP1dB: –6.6dBm
  • ANT から RX_FLT への挿入損失:1.7dB
  • 50Ω RF 一致を内蔵
  • dB 以内の線形動作のパワー ディテクタを内蔵
  • 電源電圧:3.1V ~ 4.25V
  • 3.3V 時の合計電源電流:
    • 386mA (TX PO = 27dBm)
    • 60.7mA (TX、RF なし)
    • 10.3mA (RX のみ)
  • スリープ モードの低い消費電流:0.05µA
  • 動作時周囲温度範囲: -40°C ~ 85°C

TRF2001 は、Sub-1GHz 産業、科学、医療 (ISM) 帯域の低消費電力ワイヤレス アプリケーションに適した高性能 RF フロントエンド モジュール (FEM) で、860MHz ~ 930MHz の周波数範囲で動作します。TRF2001 は外付けの BOM を最小限に抑え、レンジエクステンダ パワー アンプ (PA)、低ノイズ アンプ (LNA)、送受信アンテナ スイッチ、アンテナ ポートのローパス フィルタ、dB 単位で線形動作の RF パワー ディテクタなどの機能を、省スペースの 4.5mm × 4.5mm QFN-28 パッケージに搭載しているため、コスト効率の優れた設計を実現できます。

TRF2001 は、内蔵 PA により大出力電力を供給することで、WMCU やトランシーバの能力を超えてリンク バジェットを拡大し、ワイヤレス システムの到達範囲を延長できるとともに、低ノイズ指数 LNA によってレシーバの感度を向上させます。内蔵のパワー ディテクタは、システム キャリブレーションや、アンテナに供給される電力の監視に使用できます。このデバイスは、完全にマッチングされた 50Ω RF インターフェイスを搭載しており、使いやすさと設計の柔軟性が向上します。

TRF2001 は 3.1V ~ 4.25V の広い電源電圧範囲で動作し、1.6V ~ 3.3V の CMOS ロジック レベルと互換性のあるデジタル制御を備えています。

TRF2001 は、Sub-1GHz 産業、科学、医療 (ISM) 帯域の低消費電力ワイヤレス アプリケーションに適した高性能 RF フロントエンド モジュール (FEM) で、860MHz ~ 930MHz の周波数範囲で動作します。TRF2001 は外付けの BOM を最小限に抑え、レンジエクステンダ パワー アンプ (PA)、低ノイズ アンプ (LNA)、送受信アンテナ スイッチ、アンテナ ポートのローパス フィルタ、dB 単位で線形動作の RF パワー ディテクタなどの機能を、省スペースの 4.5mm × 4.5mm QFN-28 パッケージに搭載しているため、コスト効率の優れた設計を実現できます。

TRF2001 は、内蔵 PA により大出力電力を供給することで、WMCU やトランシーバの能力を超えてリンク バジェットを拡大し、ワイヤレス システムの到達範囲を延長できるとともに、低ノイズ指数 LNA によってレシーバの感度を向上させます。内蔵のパワー ディテクタは、システム キャリブレーションや、アンテナに供給される電力の監視に使用できます。このデバイスは、完全にマッチングされた 50Ω RF インターフェイスを搭載しており、使いやすさと設計の柔軟性が向上します。

TRF2001 は 3.1V ~ 4.25V の広い電源電圧範囲で動作し、1.6V ~ 3.3V の CMOS ロジック レベルと互換性のあるデジタル制御を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
新規 TRF2001P アクティブ 専用の TX パスと RX パス搭載、820 ~ 1,054MHz の ISM バンドを使用する Wi-SUN とマルチプロトコル対応、RF フロント エンド モジュール Switched I/O vs Dedicated PA and LNA I/O
CC1190 アクティブ 850 ~ 950MHz RF フロント エンド Switched I/O vs Dedicated PA and LNA I/O

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TRF2001 860MHz ~ 930MHz ISM 帯域マルチプロトコルおよび Wi-SUN RF FEM PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/17

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TRF2001EVM — TRF2001 評価基板

TRF2001EVM は、TRF2001 フロント エンド モジュール (FEM) を迅速に評価できるように設計されています。TRF2001 は、必要な外付け BOM が最小限であり、レンジ拡張用のパワー アンプ (PA) と低雑音アンプ (LNA) の両方に加え、送受信 (TR) スイッチ、アンテナ (ANT) スイッチ、アンテナ ポートのローパス フィルタ、さらに線形 dB 特性の統合 RF 電力検出器を内蔵しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TRF2001 S-Parameter Model

SLOM541.ZIP (599 KB) - S パラメータモデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF カスケード カリキュレータ

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (VBA) 28 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ