TRF3761-B

アクティブ

製品詳細

Frequency (max) (MHz) 1711 Frequency (min) (MHz) 1595 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -137 Features Integer N PLL, Integrated VCO Current consumption (mA) 130 Integrated VCO Yes Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Lock time (µs) (typ) (s) >350
Frequency (max) (MHz) 1711 Frequency (min) (MHz) 1595 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -137 Features Integer N PLL, Integrated VCO Current consumption (mA) 130 Integrated VCO Yes Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Lock time (µs) (typ) (s) >350
VQFN (RHA) 40 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • Fully Integrated VCO
  • Low Phase Noise: –137dBc/Hz (at 600kHz, fVCO
    of 1.9GHz)
  • Low Noise Floor: –158dBc/Hz at 10MHz Offset
  • Integer-N PLL
  • Input Reference Frequency range: 10MHz to
    104MHz
  • VCO Frequency Divided by 2-4 Output
  • Output Buffer Enable Pin
  • Programmable Charge Pump Current
  • Hardware and Software Power Down
  • 3-Wire Serial Interface
  • Single Supply: 4.5V to 5.25V Operation
  • Fully Integrated VCO
  • Low Phase Noise: –137dBc/Hz (at 600kHz, fVCO
    of 1.9GHz)
  • Low Noise Floor: –158dBc/Hz at 10MHz Offset
  • Integer-N PLL
  • Input Reference Frequency range: 10MHz to
    104MHz
  • VCO Frequency Divided by 2-4 Output
  • Output Buffer Enable Pin
  • Programmable Charge Pump Current
  • Hardware and Software Power Down
  • 3-Wire Serial Interface
  • Single Supply: 4.5V to 5.25V Operation

TRF3761 is a family of high performance, highly integrated frequency synthesizers, optimized for high performance applications. The TRF3761 includes a low-noise, voltage-controlled oscillator (VCO) and an integer-N PLL.

TRF3761 integrates divide-by 1, 2, or 4 options for a more flexible output frequency range. It is controlled through a 3-wire serial-programming-interface (SPI) interface. For power sensitive applications the TRF3761 can be powered down by the SPI interface or externally via chip_en pin 2.

TRF3761 is a family of high performance, highly integrated frequency synthesizers, optimized for high performance applications. The TRF3761 includes a low-noise, voltage-controlled oscillator (VCO) and an integer-N PLL.

TRF3761 integrates divide-by 1, 2, or 4 options for a more flexible output frequency range. It is controlled through a 3-wire serial-programming-interface (SPI) interface. For power sensitive applications the TRF3761 can be powered down by the SPI interface or externally via chip_en pin 2.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TRF3761-x Integer-N PLL with Integrated VCO データシート (Rev. K) PDF | HTML 2015/12/31
アプリケーション・ノート TRF3761 QFN Installation Using a Hakko Hot Air Rework Station 2007/04/07
アプリケーション・ノート Fractional/Integer-N PLL Basics 1998/05/13

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLWC102 — TRF3761EVM Software Package

サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF カスケード カリキュレータ

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

TRF3761CALC — TRF3761 Loop Filter Calculator

TRF3761CALC is a loop filter design tool for the TRF3761 PLL Frequency Synthesizer with integrated VCO.

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ