パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TS5A3159A の特徴
- Break-Before-Makeスイッチングを規定
- パワーダウン・モードでの絶縁、V+ = 0
- TS5A3159デバイスと端子互換
- 低いオン抵抗(1Ω)
- 制御入力は5.5V許容
- 低い電荷注入
- 非常に優れたオン抵抗マッチング
- 低い全高調波歪(THD)
- 1.65V~5.5Vの単電源で動作
- JESD 78、Class II準拠で100mA超の
ラッチアップ性能 - ESD性能はJESDに準拠しテスト済み
- 人体モデルで2000V (A114-B、クラスII)
- 1000V、荷電デバイス・モデル(C101)
TS5A3159A に関する概要
TS5A3159Aデバイスは単極双投(SPDT)アナログ・スイッチで、1.65V~5.5Vで動作するよう設計されています。このデバイスはオン抵抗が低く、オン抵抗マッチングが非常に優れており、Break-Before-Make機能によってチャネル間の信号転送時に信号が歪むのを防ぎます。このデバイスは、全高調波歪(THD)性能が非常に優れており、極めて低消費電力です。これらの特長から、このデバイスは携帯用オーディオ・アプリケーションに適しています。