TSMU816A030

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 100
— (—) — See data sheet
  • 8 チャネル 4 象限 PMU
    • FV、FI、FZ (高インピーダンス)、MV、および MI 機能
  • プログラム可能な電流範囲
    • 内部 ±5µA、±40µA、±200µA、±2mA 範囲
    • 外付け RSENSE により ±100mA
  • 30V の FV スパン (非対称範囲選択)
  • 10µF までの CLOAD で安定動作
  • チャネル独立の DAC
    • 複数の電圧範囲を持つ 16 ビット強制 DAC
    • 16 ビット オフセット、電圧クランプ DAC
    • 15 ビット電流クランプ DAC
  • 真の 16 ビット エンドポイント性能による、オフセット誤差およびゲイン誤差の較正
  • デュアル構成状態のデジタル アーキテクチャ
  • 高速電流クランプ
  • 8 チャネル 4 象限 PMU
    • FV、FI、FZ (高インピーダンス)、MV、および MI 機能
  • プログラム可能な電流範囲
    • 内部 ±5µA、±40µA、±200µA、±2mA 範囲
    • 外付け RSENSE により ±100mA
  • 30V の FV スパン (非対称範囲選択)
  • 10µF までの CLOAD で安定動作
  • チャネル独立の DAC
    • 複数の電圧範囲を持つ 16 ビット強制 DAC
    • 16 ビット オフセット、電圧クランプ DAC
    • 15 ビット電流クランプ DAC
  • 真の 16 ビット エンドポイント性能による、オフセット誤差およびゲイン誤差の較正
  • デュアル構成状態のデジタル アーキテクチャ
  • 高速電流クランプ

TSMU816A030 は、8 個の独立したチャネルで構成された、高性能、高集積のパラメトリック測定ユニット (PMU) です。各チャネルには、強制電圧アンプへのプログラム可能な入力レベルを設定する 1 つの電圧出力 DAC と、2 つのクランプ入力 DAC が内蔵されています。抵抗による 5 つのプログラム可能な強制電流および測定電流範囲として ±5µA から ±100mA の範囲が利用可能です。これらの範囲のうち 4 つは、オンチップの検出抵抗を使用します。

8 個のチャネルに対する測定は、ワイヤード OR 構成で多重化できるため、外部マルチプレクサは不要です。各チャネル用の個別の測定出力も利用可能です。PMU 機能は、SPI 互換のシンプルなシリアル インターフェイスを使用して制御できます。80MHz のインターフェイス クロックで、デュアル ステート ダブル バッファ アーキテクチャによる、高速でのモード更新および状態変更が可能になっています。構成レジスタにより、強制条件または測定条件、DAC レベル、選択した電流範囲を簡単に変更できます。

TSMU816A030 は、8 個の独立したチャネルで構成された、高性能、高集積のパラメトリック測定ユニット (PMU) です。各チャネルには、強制電圧アンプへのプログラム可能な入力レベルを設定する 1 つの電圧出力 DAC と、2 つのクランプ入力 DAC が内蔵されています。抵抗による 5 つのプログラム可能な強制電流および測定電流範囲として ±5µA から ±100mA の範囲が利用可能です。これらの範囲のうち 4 つは、オンチップの検出抵抗を使用します。

8 個のチャネルに対する測定は、ワイヤード OR 構成で多重化できるため、外部マルチプレクサは不要です。各チャネル用の個別の測定出力も利用可能です。PMU 機能は、SPI 互換のシンプルなシリアル インターフェイスを使用して制御できます。80MHz のインターフェイス クロックで、デュアル ステート ダブル バッファ アーキテクチャによる、高速でのモード更新および状態変更が可能になっています。構成レジスタにより、強制条件または測定条件、DAC レベル、選択した電流範囲を簡単に変更できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TSMU816A030 8 チャネル、16 ビット、30V、100mA 出力、高容量ドライブ パ ラメトリック測定ユニット (PMU) PDF | HTML PDF | HTML 2026/01/08

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
— (—) —

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ