ホーム データ コンバータ 統合型やスペシャル ファンクションの各データ コンバータ 医療用 AFE 超音波 AFE

製品詳細

Device type Transmitter Number of input channels 8 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type Serial Rating Catalog
Device type Transmitter Number of input channels 8 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type Serial Rating Catalog
FCCSP (ACP) 196 144 mm² (12 mm × 12 mm)
  • 8 チャネル トランスミッタ (各チャネルに以下を含む)。
    • オンチップ ビームフォーミング付き、5 レベル パルサ
    • アクティブ T/R スイッチ
    • フローティング電源を内蔵
  • 5 レベル パルサのサポート:
    • 最大出力電圧:±100V
    • 最小出力電圧:±1V
    • 最大出力電流:2A
    • 4A 出力電流モードをサポート
    • グランドに放電する真のゼロ復帰
    • 2 次高調波:–45dBc (5MHz 時)
    • 220Ω || 240pF 負荷の -3dB 帯域幅
      • -20MHz (±100V 電源向け)
      • 35MHz (4A、±100V 電源向け)
    • 内蔵ジッタ:100Hz~20kHz の範囲で 100fs
    • CW モードの近接位相ノイズ:–154dBc/Hz (5MHz 信号の 1kHz オフセット時)
  • アクティブ T/R スイッチの機能:
    • ターンオン抵抗:8Ω
    • でのターンオン / オフ時間:300ns
    • チャネルごとの T/R スイッチ オン / オフ制御
  • パルサ用オンチップ ビームフォーマ:
    • チャネルごとの T/R スイッチ オン / オフ制御
    • 遅延分解能:ビームフォーマのクロック周期の半分:1.56ns (最小値)
    • 最大遅延:ビームフォーマのクロック周期の 214 倍
    • チャネルごとに 960 × 32 ビットのメモリを搭載し、波形と遅延の値を格納。
  • 高速 (最大 400MHz)、2 レーン LVDS シリアル プログラミング インターフェイス
    • 非常に短いプログラミング時間:500ns 未満で遅延プロファイルを更新
    • SPI 書き込みの失敗を検出するための 32 ビット チェックサム機能
  • 内部温度センサと自動サーマル シャットダウン
  • 電源シーケンスの要件なし
  • 複数の障害状態を検出するエラー フラグ レジスタ
  • 内蔵パッシブ部品によるフローティング電源とバイアス電圧
  • 小型パッケージ:FCCSP-196 (12mm × 12mm)、0.8mm ピッチ
  • 8 チャネル トランスミッタ (各チャネルに以下を含む)。
    • オンチップ ビームフォーミング付き、5 レベル パルサ
    • アクティブ T/R スイッチ
    • フローティング電源を内蔵
  • 5 レベル パルサのサポート:
    • 最大出力電圧:±100V
    • 最小出力電圧:±1V
    • 最大出力電流:2A
    • 4A 出力電流モードをサポート
    • グランドに放電する真のゼロ復帰
    • 2 次高調波:–45dBc (5MHz 時)
    • 220Ω || 240pF 負荷の -3dB 帯域幅
      • -20MHz (±100V 電源向け)
      • 35MHz (4A、±100V 電源向け)
    • 内蔵ジッタ:100Hz~20kHz の範囲で 100fs
    • CW モードの近接位相ノイズ:–154dBc/Hz (5MHz 信号の 1kHz オフセット時)
  • アクティブ T/R スイッチの機能:
    • ターンオン抵抗:8Ω
    • でのターンオン / オフ時間:300ns
    • チャネルごとの T/R スイッチ オン / オフ制御
  • パルサ用オンチップ ビームフォーマ:
    • チャネルごとの T/R スイッチ オン / オフ制御
    • 遅延分解能:ビームフォーマのクロック周期の半分:1.56ns (最小値)
    • 最大遅延:ビームフォーマのクロック周期の 214 倍
    • チャネルごとに 960 × 32 ビットのメモリを搭載し、波形と遅延の値を格納。
  • 高速 (最大 400MHz)、2 レーン LVDS シリアル プログラミング インターフェイス
    • 非常に短いプログラミング時間:500ns 未満で遅延プロファイルを更新
    • SPI 書き込みの失敗を検出するための 32 ビット チェックサム機能
  • 内部温度センサと自動サーマル シャットダウン
  • 電源シーケンスの要件なし
  • 複数の障害状態を検出するエラー フラグ レジスタ
  • 内蔵パッシブ部品によるフローティング電源とバイアス電圧
  • 小型パッケージ:FCCSP-196 (12mm × 12mm)、0.8mm ピッチ

TX08D は、超音波イメージング システム用のトランスミッタ ソリューションです。このデバイスは 8 つのチャネルをサポートしており、各チャネルはパルサ送受信 (T/R) スイッチ で構成されています。

TX08D は、超音波イメージング システム用のトランスミッタ ソリューションです。このデバイスは 8 つのチャネルをサポートしており、各チャネルはパルサ送受信 (T/R) スイッチ で構成されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。ご注文

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TX08D 8 チャネル超音波トランスミッタ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/02/08
アプリケーション・ノート 超音波アプリケーション向け TI トランスミッタ製品概要 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/09/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TX08DEVM — TX08D 評価基板

TX08DEVM は、さまざまな駆動能力、さまざまな電圧レベル、デバイスのさまざまなモードという条件下で TX08D デバイスを評価する目的で使用できます。この評価基板 (EVM) は、必要なすべての制御信号とオンボードの電力生成機能を搭載しているため、必要な外部機器が大幅に少なくなります。この評価システムには Microsoft® Windows® に対応する GUI ソフトウェアも付属しており、さまざまなモードとパターンをデバイスに簡単にプログラミング (設定) することができます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ACP) 196 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ