パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TXB0101 の特徴
- テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
- 1.2V~3.6V (A ポート)、 1.65V~5.5V (B ポート) (V CCA ≤ V CCB)
- V CC 絶縁機能:いずれかの V CC 入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態に移行
- V CCA を基準とする OE 入力回路
- 低消費電力、最大 I CC:5µA
- I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- A ポート
- 人体モデルで 2000V (A114-B)
- マシン・モデルで 250V (A115-A)
- 荷電デバイス・モデルで 1500V (C101)
- B ポート
- 人体モデルで 15 kV (A114-B)
- マシン・モデルで 250V (A115-A)
- 荷電デバイス・モデルで 1500V (C101)
- A ポート
TXB0101 に関する概要
この 1 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。Aポートは V CCA に追従する設計で、V CCA には 1.2V~3.6V の電源電圧を供給できます。B ポートは V CCB に追従する設計で、V CCB には 1.65V~5.5V の電源電圧を供給できます。このため 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。V CCA が V CCB を上回ることはできません。
出力イネーブル (OE) 入力が LOW のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。
このデバイスは、I off を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。I off 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。
ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。