パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGY) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TXB0104 の特徴
- Aポートで 1.2V~3.6V、Bポートで 1.65V~5.5V (VCCA ≤ VCCB)
- VCC絶縁機能: どちらかのVCC入力が GND レベルになると、すべての出力がハイ・インピーダンス状態になる
- VCCAを基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
- 低い消費電力、最大 ICC:5µA
- IOFF により部分的パワーダウン・モードをサポート
- JESD 78, Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- A ポート:
- 2500V、人体モデル (A114-B)
- 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
- Bポート:
- ±15kV、人体モデル (A114-B)
- 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
- A ポート:
TXB0104 に関する概要
このTXB0104 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用しています。Aポートは VCCA に追従する設計で、VCCA には 1.2V~3.6V の電源電圧を供給できます。B ポートは VCCB に追従する設計で、VCCB には 1.65V~5.5V の電源電圧を供給できます。このため1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V のいずれかの電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。VCCA が VCCB を上回ることはできません。
OE 入力が Low のとき、全出力がハイ・インピーダンス状態になります。電源投入時または切断時にハイ・インピーダンス状態を確保するには、OE をプルダウン抵抗で GND につなぐ必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。
TXB0104 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。
このデバイスは、IOFF を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。IOFF 回路が出力をディセーブルにするするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。