TXB0104W-Q1

アクティブ

製品詳細

Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 100 Topology Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2S, JTAG, PCM, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 7 Technology family TXB Supply current (max) (mA) 0.04 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 100 Topology Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2S, JTAG, PCM, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 7 Technology family TXB Supply current (max) (mA) 0.04 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
UQFN (RUT) 12 3.4 mm² (2 mm × 1.7 mm)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 1.1V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート)
  • 電源投入のシーケンス不要 – VCCA または VCCB のいずれかが最初に立ち上げ可能

  • VCCA は >、=、< VCCB の場合があります

  • VCC 絶縁機能:いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態に移行
  • VCCA を基準とする OE 入力回路
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • A ポート
      • ±2500V、人体モデル (A114-B)
      • ±1000V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート
      • ±15000V、人体モデル (A114-B)
      • ±1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 1.1V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート)
  • 電源投入のシーケンス不要 – VCCA または VCCB のいずれかが最初に立ち上げ可能

  • VCCA は >、=、< VCCB の場合があります

  • VCC 絶縁機能:いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態に移行
  • VCCA を基準とする OE 入力回路
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • A ポート
      • ±2500V、人体モデル (A114-B)
      • ±1000V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート
      • ±15000V、人体モデル (A114-B)
      • ±1000V、デバイス帯電モデル (C101)

電圧レベル変換器は、同じ回路基板上で異なる電源電圧レベルを同時に使用する場合に発生する課題に対処します。この 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 つの独立した電源レールを採用しています。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA は、1.1V ~ 3.6V の電源電圧を受け入れます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB は、1.65V ~ 5.5V の電源電圧を受け入れます。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、 3.3V、5V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確率確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

TXB0104W は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

電圧レベル変換器は、同じ回路基板上で異なる電源電圧レベルを同時に使用する場合に発生する課題に対処します。この 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 つの独立した電源レールを採用しています。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA は、1.1V ~ 3.6V の電源電圧を受け入れます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB は、1.65V ~ 5.5V の電源電圧を受け入れます。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、 3.3V、5V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確率確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

TXB0104W は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXB0104W-Q1 車載用 4 ビット双方向電圧レベル トランスレータ、自動方向検 出機能および ±15kV ESD 保護機能搭載 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/22

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN (RUT) 12 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ