パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TXS0108E-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 方向制御信号不要
- 最大データレート
- 110Mbps (プッシュプル)
- 1.2Mbps (オープン・ドレイン)
- 1.4V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート) (V CCA ≦ V CCB)
- 電源投入のシーケンス不要―V CCA と V CCB のいずれからでも立ち上げ可能
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護 (A ポート)
- 2000V、人体モデル (A114-B)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
- IEC 61000-4-2 ESD (B ポート)
- 接触放電:±8kV
- 空中放電:±6kV
TXS0108E-Q1 に関する概要
このデバイスは、2 本の独立した設定可能な電源レールを使用する 8 ビット非反転レベル・トランスレータです。A ポートは V CCA ピンの電源電圧に追従し、V CCA ピンには 1.4V~3.6V の電源電圧を供給できます。B ポートは V CCB ピンの電源電圧に追従します。V CCB ピンには 1.65V~5.5V の電源電圧を供給できます。2 つの入力電源ピンにより、 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間で低電圧の双方向変換が可能になります。
出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス (Hi-Z) 状態になります。
電源投入時または切断時の Hi-Z 状態を確保するには、OE をプルダウン抵抗で GND につなぐ必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。
。
.
.