ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UC2843L

アクティブ

製品詳細

Topology Boost, Buck, Buck boost, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
Topology Boost, Buck, Buck boost, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • UCx84x/UCx84xA/UCx84xAQ/TLx84x/TLx84xB ファミリの出力ドライバの改善および動作/起動電流の低減

  • オフラインおよび DC-DC コンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 自動フィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 二重パルスの抑制
  • 大電流のトーテムポール出力
  • 内部調整済みバンドギャップ リファレンス
  • 最大 500kHz 動作
  • UCx84x/UCx84xA/UCx84xAQ/TLx84x/TLx84xB ファミリの出力ドライバの改善および動作/起動電流の低減

  • オフラインおよび DC-DC コンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 自動フィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 二重パルスの抑制
  • 大電流のトーテムポール出力
  • 内部調整済みバンドギャップ リファレンス
  • 最大 500kHz 動作

UC284xL 制御デバイスは、UC284x ファミリのピン互換の改良版です。このデバイスは電流モードまたはスイッチ モード電源の制御に必要な機能を備えており、36V でのVCC 範囲の拡大、0.25mA での低起動電流、15mA 最大時の動作電流許容誤差の縮小、100ns でのサイクルごとの電流保護の応答速度向上などが強化されています。UC284xLの出力ドライバは、立ち上がり時間と立ち下がり時間の短縮(最大 75ns)によるスイッチング損失の低減、FET の閾値電圧から十分な余裕のある低出力レベルよるドライバ能力の強化などの点が改良されています。

UC284xL 制御デバイスは、UC284x ファミリのピン互換の改良版です。このデバイスは電流モードまたはスイッチ モード電源の制御に必要な機能を備えており、36V でのVCC 範囲の拡大、0.25mA での低起動電流、15mA 最大時の動作電流許容誤差の縮小、100ns でのサイクルごとの電流保護の応答速度向上などが強化されています。UC284xLの出力ドライバは、立ち上がり時間と立ち下がり時間の短縮(最大 75ns)によるスイッチング損失の低減、FET の閾値電圧から十分な余裕のある低出力レベルよるドライバ能力の強化などの点が改良されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UC284xL 高性能/低コスト電流モード PWM コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/03/24

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian