UCC27884-Q1
Automotive, 230V 3.5A/4A half-bridge gate driver with 8V UVLO and high dV/dt tolerance
データシート
UCC27884-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- デバイス温度グレード 1
- インターロック (UCC27834-Q1) またはインターロックなし (UCC27884-Q1) 付きのハイサイド / ローサイドドライバ用のデュアル独立入力
- 最大ブートストラップ電圧:+230V (HB ピン)
- VDD バイアスの推奨範囲:8.5V ~ 20V
- ピーク出力電流3.5A ソース、4A シンク
- 小さい伝搬遅延時間:29ns (標準値)
- HO/LO 間でのタイトな伝搬遅延マッチング:< 5ns (最大値)
- dV/dt 耐性:100V/ns
- 低静止電源電流消費
- VDD での 150µA (標準値)
- HB での 90µA (標準値)
- ハイサイドとローサイドの両チャネルに UVLO 保護機能を内蔵:8V
- ブートストラップ動作用に設計されたフローティング チャネル
- 標準 SOIC-8 パッケージで利用可能
- すべてのパラメータは、温度範囲全体にわたって規定済み:–40°C ~ +150°C
UCC278X4-Q1 は、230V のハーフブリッジ ゲート ドライバで、ソース 3.5A、シンク 4A の電流能力を持ち、パワー MOSFET を駆動するよう設計されています。デバイスは、1つのグランド基準チャネル (LO) と、ブートストラップ電源ブリッジ構成の MOSFET を駆動するよう設計された1つのフローティング チャネル (HO) から構成されています。このデバイスは、高速伝搬遅延と、両チャネル間の遅延マッチングに優れています。UCC278X4-Q1 は、8.5V ~ 20V の幅広い VDD 動作電圧を許容してより広範囲のゲート電圧駆動をサポートし、ローサイド (VDD) およびハイサイド (HB) バイアス電源の UVLO 保護も実現します。UCC27834-Q1 にはインターロック機能オプションが含まれており、両方の出力が同時にオンになるのを防ぎます
このデバイスは、堅牢な駆動能力を備え、高い dV/dt 許容誤差 (100V/ns) と、スイッチノード (HS) における広い負の過渡安全動作領域 (NTSOA) など、非常に優れたノイズおよび過渡耐性を備えています。UCC278X4-Q1 は、SOIC-8 ピン パッケージで提供され、–40℃~150℃の温度範囲で動作するよう設計されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC278X4-Q1 高速、自動230V ハーフ ブリッジ ドライバ、3.5A、4A 駆動力、最大 100V/ns のノイズ耐性 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/11/19 |
| アプリケーション・ノート | Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET | PDF | HTML | 2024/03/25 | |||
| アプリケーション・ノート | Challenges and Solutions for Half-Bridge Gate Drivers in Bidirectional DC-DC Converters | PDF | HTML | 2024/01/24 | |||
| アプリケーション・ノート | Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs | PDF | HTML | 2024/01/22 | |||
| アプリケーション・ノート | Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/09/08 | |||
| アプリケーション・ノート | ゲート駆動電流を増加させる 2 通りの方法の比較分析 (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/02/17 | |||
| アプリケーション・ノート | Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) | 2021/04/07 | ||||
| アプリケーション・ノート | Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. | 2020/05/12 | ||||
| アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020/02/28 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC27288EVM — UCC27288 100V、3A、8V、UVLO ハーフブリッジ ゲートドライバの評価基板
UCC27288EVM は、2.5A のピークソース電流と 3.5A のピークシンク電流の能力を実現した 100V ハーフ ブリッジ ゲート ドライバである UCC27288D を評価する目的で設計してあります。この EVM は、最大 20V のドライブ電圧に対応する各種パワー MOSFET を駆動するリファレンス デザインの役割を果たします。
ユーザー ガイド:
PDF
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール
UCC278X4-CALC — UCC278x4 Schematic Review Template
UCC278x4 Schematic Review Template
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |