ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC2813-2

アクティブ

製品詳細

Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 100
Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 100
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 8 19.2 mm² (3 mm × 6.4 mm)
  • 100µA の開始時消費電流
  • 500µA の標準動作消費電流
  • 1MHz に対する動作
  • 内部ソフトスタート
  • 内部的なフォルト ソフトスタート
  • 電流センス信号の内部リーディング エッジ ブランキング機能
  • 1A のトーテムポール出力
  • 電流検出からゲート ドライブ出力への標準応答時間: 70ns
  • 基準電圧の許容誤差:1.5%
  • UCC3802、UC3842、および UC3842A デバイス ファミリと同じピン配置
  • 100µA の開始時消費電流
  • 500µA の標準動作消費電流
  • 1MHz に対する動作
  • 内部ソフトスタート
  • 内部的なフォルト ソフトスタート
  • 電流センス信号の内部リーディング エッジ ブランキング機能
  • 1A のトーテムポール出力
  • 電流検出からゲート ドライブ出力への標準応答時間: 70ns
  • 基準電圧の許容誤差:1.5%
  • UCC3802、UC3842、および UC3842A デバイス ファミリと同じピン配置

UCC3813-xデバイス ファミリは、高速で低消費電力のICで、オフラインおよびDC/DC固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するため必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。

これらのデバイスは、UC384xデバイス ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル ソフトスタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ ブランキングなどの追加機能も提供します。

UCC3813-xデバイス ファミリは、各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、最大デューティ サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC3813-3 や UCC3813-5 のようなリファレンス電圧が低いデバイスは、バッテリ駆動システムに最適です。一方、リファレンス電圧が高く、UVLO ヒステリシスも大きい UCC3813-2 および UCC3813-4 は、オフライン電源での使用に理想的な選択肢となります。

UCC2813-xデバイス シリーズは-40℃~85℃、UCC3813-xデバイス シリーズは0℃~70℃での動作が規定されています。

UCC3813-xデバイス ファミリは、高速で低消費電力のICで、オフラインおよびDC/DC固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するため必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。

これらのデバイスは、UC384xデバイス ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル ソフトスタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ ブランキングなどの追加機能も提供します。

UCC3813-xデバイス ファミリは、各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、最大デューティ サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC3813-3 や UCC3813-5 のようなリファレンス電圧が低いデバイスは、バッテリ駆動システムに最適です。一方、リファレンス電圧が高く、UVLO ヒステリシスも大きい UCC3813-2 および UCC3813-4 は、オフライン電源での使用に理想的な選択肢となります。

UCC2813-xデバイス シリーズは-40℃~85℃、UCC3813-xデバイス シリーズは0℃~70℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
UCC3813-2 アクティブ 12.5V/8.3V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、0℃ ~ 70℃、エコノミー、BICMOS、1MHz、電流モード PWM narrower operating temperature range

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCCx813-x 低消費電力、エコノミー、BiCMOS、電流モード PWM データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025/06/06
アプリケーション概要 Flyback Selection Guide PDF | HTML 2022/06/23
アプリケーション・ノート Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps (Rev. A) PDF | HTML 2021/06/11
アプリケーション・ノート Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019/03/12
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018/09/13
アプリケーション・ノート UCC38C42 Family of High-Speed BiCMOS Current-Mode PWM Controllers 2002/02/07
アプリケーション・ノート Differences Between the UCC3813 and the UCC3800 PWM Families 2000/06/02
アプリケーション・ノート U-133A UCC3800/1/2/3/4/5 BiCMOS Current Mode Control IC's 1999/09/05
アプリケーション・ノート DN-62 Switching Power Supply Topology Voltage Mode vs. Current Mode 1999/09/05
アプリケーション・ノート DN-42A Design Considerations for Transitioning from UC3842 to the New UCC3802 1999/09/05
アプリケーション・ノート U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999/09/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

UCCX802 & UCCX813-2 TINA-TI Startup Reference Design

SLUM225.TSC (668 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

UCCX802 & UCCX813-2 TINA-TI Steady State Reference Design

SLUM223.TSC (669 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

UCCX802 & UCCX813-2 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM224.ZIP (29 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

UCCx802 & UCCx813-2 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM514.ZIP (6 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

UCCx813-2, UCCx802 Families PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM067A (87 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP2187 — メディカル パック向け、フライバック、リニア レギュレータ (5.75V で 10mA) のリファレンス デザイン

このデザインは、5V (2 個)、3.3V、2.5V、-5V という複数の絶縁型出力を供給します。医療用画像処理やデータ アクイジションなどノイズに敏感なアプリケーションに対応できるように、すべての出力は低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータを使用してノイズをフィルタリング済みです。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ