データシート
UCC5350L-Q1
- 5kVRMS のシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1
- ミラー クランプ、12V UVLO
- ピーク電流駆動力:±10A (代表値)
- 入力電圧範囲:3V~15V
- 最大 30V のドライバ電源電圧
- 最小 CMTI:100V/ns
- 負の 5V に対応可能な入力ピン
- 伝搬遅延時間:100ns 以下、部品間スキュー:25ns 未満
- 8 ピン DWL (沿面距離 15.7mm)
- 絶縁バリアの寿命:40 年超
- 安全性関連認証取得予定:
- UL 1577 部品認定プログラム
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- CQC - GB4943.1
- CMOS 入力
- 動作時接合部温度:–40°C ~ +150°C
UCC5350L-Q1 はシングル チャネルの絶縁ゲート ドライバで、10A ソースおよび 10A シンクの代表的なピーク電流を持ち、MOSFET、IGBT、SiC MOSFET を駆動するよう設計されています。UCC5350L-Q1 には、ミラー クランプのオプションがあります。CLAMP ピンを使ってトランジスタのゲートを内部 FET と出力に接続することで、ミラー電流による誤ターンオンを防止できます。UCC5350L-Q1 は 14mm ワイド ボディSOIC-8 (DWL) パッケージで供給され、最大 5kVRMS の絶縁電圧をサポートできます。入力側は、絶縁バリア寿命が 40 年以上ある SiO2 容量性絶縁技術によって出力側と絶縁されています。UCC5350L-Q1 は、高電圧トラクション インバータおよびオンボード チャージャなどの用途の IGBT または MOSFET の駆動に適しています。フォトカプラと比較して、このデバイスは部品間スキューが小さく、伝搬遅延時間が短く、より高い温度でも動作し、CMTI が高いという特長があります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC5350L-Q1 SiC/IGBT および車載アプリケーション用 シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/05/12 |
| 証明書 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) | 2026/10/02 | ||||
| 証明書 | UL Certification E181974 Vol 4. Sec 7 (Rev. D) | 2025/09/08 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC5390ECDWVEVM — UCC5390ECDWV 10A、10A 5kVRMS 絶縁型シングルチャネル ゲート ドライバの評価基板
UCC5390ECDWVEVM は、UCC53xxDWV ファミリの評価を目的として設計された評価モジュールです。このファミリは、5.0kVRMS の絶縁を備えた単一チャネルのゲート ドライバであり、ピーク 10A のソース電流およびシンク電流に対応しています。この評価基板 (EVM) は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価する目的でも使用できます。また、ドライバ IC コンポーネントのセレクション ガイドという目的で、この EVM を使用することも可能です。この EVM は、PCB のレイアウトがゲート ドライバの性能に及ぼす影響を判断する目的での使用も可能です。
ユーザー ガイド:
PDF
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DWL) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。