ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC57132

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 3 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Short circuit protection, Soft turn-off Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 14 Channel input logic Non-Inverting Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 12 Driver configuration Single
Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 3 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Short circuit protection, Soft turn-off Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 14 Channel input logic Non-Inverting Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 12 Driver configuration Single
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 3A シンク、3A ソース出力電流 (標準値)
  • 過電流保護 (OCP) スレッショルド:500mV
  • 故障出力およびイネーブル用シングル ピン
  • プログラマブルな故障クリア時間と過電流検出の応答時間
  • 絶対最大 VDD 電圧:30V
  • 厳格な UVLO スレッショルドによりバイアスの柔軟性を確保
  • 伝搬遅延時間:26ns (標準値)
  • 180°C でのサーマル シャットダウン機能を搭載した自己保護ドライバ
  • 5mm × 4mm の SOIC-8 パッケージで供給されます
  • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • 3A シンク、3A ソース出力電流 (標準値)
  • 過電流保護 (OCP) スレッショルド:500mV
  • 故障出力およびイネーブル用シングル ピン
  • プログラマブルな故障クリア時間と過電流検出の応答時間
  • 絶対最大 VDD 電圧:30V
  • 厳格な UVLO スレッショルドによりバイアスの柔軟性を確保
  • 伝搬遅延時間:26ns (標準値)
  • 180°C でのサーマル シャットダウン機能を搭載した自己保護ドライバ
  • 5mm × 4mm の SOIC-8 パッケージで供給されます
  • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~150℃

UCC5713x は、MOSFET、IGBT、SiC パワー スイッチを効果的に駆動できる、シングル チャネルの高性能ローサイド ゲート ドライバです。UCC5713x の標準ピーク駆動能力は 3A です。

UCC5713x は、OCP ピンによる過電流保護機能を備えています。OCP ピンで過電流信号が検出されると、内部回路が EN/FLT ピンをプルダウンして故障を通知し、OUT ピンを強制的に Low にします。ドライバの通常動作中は、EN/FLT ピンに外部プルアップ回路が必要です。EN/FLT ピンを Low にすると、ドライバはディスエーブルになります。また、EN/FLT ピンは、VDD の低電圧誤動作防止 (UVLO) 故障と過熱故障も通知します。UCC5713x は、SiC および IGBT アプリケーション向けに 8V と 12V の両方の UVLO オプションを用意しています。

UCC5713x は、MOSFET、IGBT、SiC パワー スイッチを効果的に駆動できる、シングル チャネルの高性能ローサイド ゲート ドライバです。UCC5713x の標準ピーク駆動能力は 3A です。

UCC5713x は、OCP ピンによる過電流保護機能を備えています。OCP ピンで過電流信号が検出されると、内部回路が EN/FLT ピンをプルダウンして故障を通知し、OUT ピンを強制的に Low にします。ドライバの通常動作中は、EN/FLT ピンに外部プルアップ回路が必要です。EN/FLT ピンを Low にすると、ドライバはディスエーブルになります。また、EN/FLT ピンは、VDD の低電圧誤動作防止 (UVLO) 故障と過熱故障も通知します。UCC5713x は、SiC および IGBT アプリケーション向けに 8V と 12V の両方の UVLO オプションを用意しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
UCC57102 アクティブ DESAT 保護機能、障害報告機能および 13V UVLO 搭載、30V、3A/3A、シングル チャネル、ローサイド ゲート ドライバ UCC57132 has OC protection versus UCC57102 DESAT

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC5713x 過電流保護機能搭載、高速ローサイド ゲート ドライバ PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/21
製品概要 UCC571xx: Texas Instrument's First Low-Side Protection Drivers With DESAT (UCC5710x), OCP (UCC5714x, UCC5713x) (Rev. B) PDF | HTML 2026/09/30
アプリケーション概要 ゲート ドライバの性能向上:ミラー クランプとバイポーラ出力の比較 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/03
アプリケーション・ノート 非絶縁型ゲート ドライバを使用した SiC MOSFET の駆動 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

UCC5713X-CALC — UCC5713x Schematic Review Template

UCC5713x Schematic Review Template
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ